汽車照明

打造像素化、可調整且有效率的汽車照明解決方案

LED 技術正以令人興奮的方式,持續推動汽車頭燈、尾燈和車內照明市場的發展。汽車製造商與系統設計工程師正致力於打造獨特的新燈泡類型,同時也滿足相關法規對於光束形狀和強度的燈泡功能要求。像素數量的增加和 DLP® 技術能夠實現適應性照明、動畫、彩色、個人化、訊息傳送和符號投影等功能。不論您有什麼樣的照明需求,我們的產品與工程師都能協助您設計新一代的汽車照明。

為什麼選擇 TI 來滿足您的汽車照明需求?

checkmark

滿足您對像素數量的需求

運用我們的矩陣管理器、高通路計數電流穩壓器與 DLP 技術,滿足對像素數量的需求。

checkmark

實現高效率並符合 EMC 要求

使用我們的抖動式切換電流穩壓器、電流分載線性 LED 驅動器和頂側封裝,達到高效率並符合排放限制。

checkmark

最佳化照明控制模組物料清單

我們有豐富的定電壓穩壓器、收發器、單板電腦、理想二極體控制器、高側開關及照明控制模組微控制器產品組合,任君挑選。

實現先進的照明解決方案

提升 LED 照明效率與功能

您的照明需求是獨一無二的。我們提供您合適的資源和專業知識,協助您設計各種線性與切換 LED 驅動器電路拓撲的照明系統。運用我們領先業界的矩陣管理器和 DLP 技術,實現高像素的頭燈。我們的 LED 驅動器封裝使您能夠設計出散熱效率高的解決方案,而我們廣泛的線性 LED 驅動器產品組合則使您能夠設計出任何外形尺寸的燈泡。

Featured products for 移轉至 LED 照明
TPS929240-Q1 現行 車用 24 通道 40-V 高側 LED 和 OLED 驅動器
TPS92664-Q1 現行 具有內部時鐘和 EEPROM 的 16 通道低雜訊 LED 矩陣管理器
TPS92643-Q1 現行 車用 3-A 同步降壓 LED 驅動器

使用我們的廣泛輸入電壓汽車 LED 驅動器實現高功率密度

我們高度整合的元件產品組合為您提供了多種選項,以解決平衡高系統功率輸出與小尺寸解決方案的挑戰。您可以使用我們的散熱增強型封裝高效率地驅動更高的電流輸出、更有效地散熱,並使用我們的單片線性和 DC/DC LED 驅動器縮小系統尺寸。

Featured products for 功率密度
TPS92520-Q1 現行 具有 SPI 的 1.6-A 雙同步降壓 LED 驅動器
TPS92682-Q1 現行 具 SPI 的雙通道恆壓和恆流控制器
TPS92643-Q1 現行 車用 3-A 同步降壓 LED 驅動器

汽車應用的 DLP 技術

符合汽車應用標準的 DLP 技術可在 -40°C 至 105°C 操作溫度範圍中提供一致性能。

汽車認證透過針對增擴實境抬頭顯示器、全像投影透明車窗顯示器、高解析度前側照明和動態接地投影進行最佳化的 DLP 晶片組、將我們榮獲奧斯卡獎的技術帶入駕駛人的日常通勤中。DLP 技術的微型反射鏡每秒開啓和關閉數千次,從而實現基於電影院技術,實現生動、高解析度的汽車顯示器。

Featured products for DLP 技術
DLP2021-Q1 現行 車用 0.2 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)

最佳化網路介面,提升長距離下的資料可靠性與系統性能

我們有高度整合的控制器區域網路 (CAN) 與區域互連網路 (LIN) 匯流排收發器產品組合,以及相關的系統基礎晶片 (SBC),可改善 CAN、CAN FD 和 LIN 通訊的性能、匯流排保護與排放。透過支援多重通訊協定、業界標準針腳配置和創新封裝可用性,可協助您在汽車與工業網路中,更快、更可靠地傳送更多資料。

Featured products for 網路介面
TCAN1462-Q1 現行 具有待機功能的車用雙訊號改善功能 CAN FD 收發器

簡化 LED 驅動器解決方案的功能安全

由於汽車 LED 驅動器解決方案事關重大,功能安全可提供必要的風險管理架構。我們的功能安全產品包含隨選文件,例如功能安全失效率與故障模式分佈。

下載
Featured products for 功能安全
TPS92664-Q1 現行 具有內部時鐘和 EEPROM 的 16 通道低雜訊 LED 矩陣管理器
TPS92520-Q1 現行 具有 SPI 的 1.6-A 雙同步降壓 LED 驅動器
TPS929240-Q1 現行 車用 24 通道 40-V 高側 LED 和 OLED 驅動器

與汽車照明相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。