為何要為您的車輛門禁和安全系統選擇 TI?
產業專業知識
身為藍牙技術聯盟與 CAN IN Automation 成員,TI 的藍牙 LE 無線微控制器 (MCU) 和 CAN 系統基礎晶片 (SBC) 可實現汽車門禁與數位鑰匙解決方案。
將系統成本降到最低
運用我們的解決方案設計精巧、平價的汽車門禁系統。我們的 SBC 整合了 CAN 匯流排和電源供應器,而我們在晶片上的藍牙 LE 晶片則結合了藍牙 LE 無線電和 MCU。
可靠且獲得認證的解決方案
我們的產品經過實證與測試,符合汽車、排放與規範合規標準,可確保無縫且安全的車輛門禁與控制。
簡化開發
利用我們針對汽車最佳化的 SimpleLink™ 軟體開發套件,遵循 Automotive Spice (ASPICE) 專案流程,進而確保安全的藍牙 LE 通訊,並加快上市時間。
利用我們可靠、具電源效率且安全的解決方案,強化您的數位鑰匙系統
我們的藍牙 LE 產品可在車輛與數位鑰匙間實現安全、有效率且可靠的通訊。
我們的產品透過全方位的開發生態系統、對最新藍牙 LE 標準的支援,以及依循汽車連線聯盟標準,協助製造商打造安全的數位鑰匙解決方案。
透過藍牙通道探測進行高準確度、低成本和安全的測距
藍牙通道探測技術使用基於相位的測距來增強準確性,並且使用隨機調變資料封包的來回時間來增強安全性。藍牙 LE 的峰值功率需求低於超寬頻,可在單一技術中實現通訊和測距。
藍牙通道探測功能擴展了藍牙無線技術測距的能力,使其超出接收訊號強度指示限制,協助您打造高準確度、低成本和安全的測距設計。
相較於超寬頻,藍牙 LE 的峰值功率需求較低,因此可利用單一技術進行通訊與測距,讓其成為測距距離較長的理想選擇。
我們的連線監測器診斷工具會擷取並分析在連線裝置間傳輸的藍牙 LE 封包。其可提供關於連線參數的詳細資訊,包括訊號強度、通道使用、連線事件及資料輸送量。
連線監測器可強化安全性、提升可靠性、將性能最佳化,並協助進行開發與測試,為汽車門禁系統帶來眾多益處。
CAN 架構 SBC 可實現無縫的 Bluetooth LE 交接
手機鑰匙系統需要在駕駛接近其車輛時準確定位駕駛的手機;而無縫連線交接有助於提升使用者體驗。
CAN SBC 可簡化汽車門禁系統中的藍牙 LE 連線交接和三角測量的位址編碼。
您可以在 SBC 的 ID 針腳內對藍牙 LE 位址資訊進行編碼,並透過匯流排通訊線路與其他對等藍牙 LE 連線共用。
Featured products for CAN 架構 SBC
以 TI SBC 實現可靠的電源效率
在建立連線之前,藍牙 LE 定位器一律處於廣播模式。藍牙 LE 需要在不耗盡電池電量的情況下持續開啟。
我們的藍牙 LE 與 CAN SBC 搭配運作,可降低整體電池耗電量,同時維持系統供電。
這些裝置可讓您從 CAN SBC 以電源供應器為藍牙 LE 裝置供電,同時維持超低靜態電流。整合式高效率降壓有助於以低負載電流 (<100µA) 與高負載電流 (>100mA),維持低電池電流消耗。