Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

熱管理

運用適用於電動車 (EV) 熱管理架構的高效率系統解決方案,實現最長的行駛距離並降低電動車成本

在混合動力汽車 (HEV) 和電動車 (EV) 中,熱管理系統的功耗量為第二高,僅次於動力傳動系統。改善加熱與冷卻系統的系統層級效率,以對行駛距離造成直接的影響。我們的技術與專業可協助實現最佳的能源轉換效率並減少功率損失,同時提升整體駕駛體驗。

為何要為您的汽車散熱管理系統選擇 TI?

checkmark

改善系統級效率

我們即時控制微控制器 (MCU) 中的智慧演算法,以及廣泛的電源偏壓供應器產品組合,可實現最佳的效率,並減少切換損耗。

checkmark

在不同平台間擴充,並降低開發成本

從符合成本效益到具備高效能等,您可利用各種即時控制 MCU、絕緣式閘極驅動器和電源偏壓供應器,更輕鬆地在不同系統電壓 (48V、400V 和 800V) 間進行擴充。

checkmark

實現低噪聲

週邊架構讓設計人員可實作先進的通訊演算法,進而實現低脈衝與低噪聲。

賦能技術

即時控制 MCU

各種記憶體板上配置、封裝、安全性與網路資安的啟用程式,都能為車輛設計人員提供可擴充且相容的平台。從暖通空調 (HVAC) 壓縮機到正溫度係數 (PTC) 加熱器等各種應用,都可為其設計更小、更平價的車用系統。

微控制器 (MCU) 的優點包括:

  • 適合無感測器馬達控制應用的低雜訊、低震動和高啟動扭力。
  • 透過 TIDM-02012 和 InstaSPIN™ 解決方案等軟體和硬體,加快產品上市時間並輕鬆使用。
  • 鎖步核心可簡化功能安全,完全沒有軟體負擔。
Technical article
How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market
了解如何因應與電子暖通空調應用相關的設計挑戰,以及即時控制性能與可擴展性如何協助因應這些挑戰。
PDF | HTML
資源
探索 HVAC e-compressor 參考設計
高電壓 HEV/EV HVAC E-Compressor 馬達控制參考設計專為 HEV 與 EV 壓縮機應用所打造,且具備透過 MathWorks 支援的模型架構實作和模擬功能。
影片
觀看高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制影片
了解如何將性能與行駛距離提升至最高、降低噪音,並擴展因應多個裝置。
Featured products for 微處理器上實現新的產品設計
TMS320F2800157-Q1 現行 具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體
TMS320F280025C-Q1 現行 具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
TMS320F280039C-Q1 現行 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU

可靠的閘極驅動器

我們提供隔離式與非隔離式閘極驅動器,以可靠地驅動隔離式閘極雙極電晶體 (IGBT) 或碳化矽 (SiC) 型三相壓縮機半橋和正溫度係數負載控制電路。

閘極驅動器的優勢包括:

  • 為高電壓系統隔離不必要的瞬變電流與 DC 電壓。
  • 與單通道裝置相比,雙通道驅動器可縮減整體印刷電路板面積和元件數量。
  • 整合式米勒鉗位可保護系統免於因米勒電流而造成錯誤開啟。
  • 延伸供應電壓範圍,可提供足夠的裕度來進行過衝電壓防護。
White paper
How to design heating and cooling systems for HEV/EVs (Rev. A)
閱讀本文件,以了解 48-V、400-V 或 800-V 混合動力汽車 (HEV) 與 EV 的加熱與冷卻控制模組,會對這些模組中的獨特子系統造成何種影響,並了解功能解決方案。
PDF
技術文章
在高電壓 HVAC 應用中應選擇何種閘極驅動器,以及原因何在
了解當系統的功率級從矽基 IGBT 轉為 SiC MOSFET 時,會對高電壓暖通空調應用中的閘極驅動器有何影響。
技術文章
為何應將離散式閘極驅動器更換為低壓側閘極驅動器 IC?
了解如何更換兩個重要系統中的離散式閘極驅動器:用於旋轉空調壓縮機的無刷 DC 馬達,以及用於加熱冷卻液的正溫度係數加熱器。
Featured products for 閘極驅動器
UCC21551-Q1 現行 車用 4A/6A 5kVRMS 雙通道隔離式閘極驅動器,具備 IGBT 與 SiC 適用的 EN 與 DT 針腳
UCC5350-Q1 現行 Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
UCC27624-Q1 現行 具 4V UVLO、30V VDD 和低傳播延遲的車用 5A/5A 雙通道閘極驅動器

偏壓電源供應器效率

我們的偏壓電源可在設計 HVAC 壓縮機與 PTC 加熱器時提供設計優勢。

偏壓電源的優點包括:

  • 透過免除前置穩壓器、光耦合器或三級繞組,節省成本。
  • 透過支援高效率和低靜態電流,節省功耗。
  • 透過整合外部元件,節省空間。
  • 減少物料清單中的元件。
Featured products for 偏壓電源
LM25184-Q1 現行 具有 65-V、4.1-A 整合式 MOSFET 的車用 42-VIN 無光耦返馳式轉換器
LM5180-Q1 現行 具有 100V、1.5A 整合式 MOSFET 的車用 65VIN 無光耦返馳式轉換器
UCC14141-Q1 現行 車用、1.5-W、12-Vin、25-Vout 高密度> 5-kVRMS 隔離式 DC/DC 模組

與熱管理相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

Featured products

隔離式閘極驅動器 UCC5350-Q1 現行 Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
隔離式閘極驅動器 UCC21530-Q1 現行 車用、4A、6A、5.7kVRMS、隔離式雙通道閘極驅動器,具備適用於 IGBT/SiC 的 EN 與 DT 針腳
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET) LM25180-Q1 現行 具有 65V、15A 整合功率 MOSFET 的車用 42V 輸入 PSR 返馳式轉換器
C2000 即時微控制器 TMS320F2800157-Q1 現行 具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器 DRV8912-Q1 現行 Automotive, 40V, 6A 12 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics

技術資源

White paper
White paper
How to design heating and cooling systems for HEV/EVs (Rev. A)
在本白皮書中,我們將說明 48-V、400-V 和 800-V HEV 與 EV 的全新加熱和冷卻控制模組,以及可提升整體系統效率的重要設計考量。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market
在本文中,我們將檢視與暖通空調 (HVAC) 應用相關的設計挑戰,並探討即時控制性能、可擴展性與成本將如何協助解決這些挑戰。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
高電壓 HEV/EV HVAC E-Compressor 馬達控制參考設計
此參考設計展現的解決方案,可滿足市場對高效率、低噪音壓縮機模組的需求。此設計可針對 400-V 與 800-V DC 匯流排進行擴充,並允許採用不同的微控制器選項。