區域和車身領域控制器

駕駛車輛舒適性、便利性、照明與車內通訊

Browse applications
Brushed DC motor driver selection - How to choose a motor driver for automotive body electronics
區域和車身領域控制器可驅動各種舒適、便利和照明負載,打造輕鬆愉快的駕駛體驗。隨著領域車輛架構轉為區域架構,車身領域控制器也逐漸發展成區域控制器,並整合局部配電與高頻寬車內網路通訊等其他功能。我們提供各種馬達驅動器、智慧型電源開關及 LED 驅動器,並搭載穩固的防護及診斷功能,可安全驅動多種負載。此外,我們提供廣泛的電源管理、理想二極體控制器和 CAN、CAN-FD、LIN 和乙太網路介面產品組合,以進行系統電源和通訊介面最佳化。探索我們的技術資料和其他資源,馬上開始進行您的區域或車身領域控制器開發。

我們的區域和車身領域控制器優點

checkmark

精巧的負載驅動器

減少 PCB 體積,並由單一 PCB 驅動更多負載。

checkmark

可靠的纜線防護

保護下游電纜線束和負載

checkmark

車內網路最佳化

提高資料可靠性和性能以增強網路功能

checkmark

多樣化的電源解決方案

靈活電源解決方案,滿足您獨特的系統需求

區域和車身領域控制器考量

在單一 PCB 上安裝更多負載驅動器

從單一 PCB 驅動大量負載需要區域和車身領域控制器,並需更多 PCB 面積以供負載驅動器 IC 使用。使用精巧負載驅動器,進一步讓 PCB 尺寸與配置最佳化。除了體積小巧外,我們的負載驅動器也提供可擴充解決方案,讓製造商能夠在不同區域或車身領域控制器變體需要時,將驅動器通道數量與功能最佳化。開始使用我們的馬達驅動器、智慧型高側開關和 LED 驅動器,開始實現系統最佳化。

Technical article
Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications
了解馬達驅動應用導線架覆晶封裝的優點。
PDF | HTML
Technical article
Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats
閱讀汽車電動座椅中多通道閘極驅動器的優點。
PDF | HTML
Application note
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
了解如何驅動電阻、電感、電容和照明負載。
PDF | HTML

減少纜線長度和重量

智慧型高壓側開關已逐漸取代車輛中的熔斷保險絲,提供可重設輸出、可配置 I2T 設定,並提升不同溫度下的一致性。這些功能讓汽車架構師得以在局部區域控制器實現可配置防護,縮短傳統保險絲盒配置所需配線長度,並減少線規。開始使用我們具精確電流感測和智慧診斷的智慧型高壓側開關,以實現準確可靠的保險絲更換開關。 

Application note
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
閱讀智慧型高壓側開關的高準確電流感測。
PDF
Application note
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
閱讀智慧型電源開關的 AEC-Q100-012 短路可靠性測試結果。
PDF
Application note
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
閱讀智慧型高壓側開關的故障及一般診斷考量
PDF | HTML

可靠性和安全性

電子模組之間可靠且安全的通訊對車輛系統至關重要。隨著車輛架構演進,車內網路和車輛電子系統中採用的通訊協定類型也不斷調整,以管理大量資料。目前對高速介面、可靠性和安全性的關注逐漸增加,以滿足自動駕駛汽車的最新系統要求和未來計劃。開始使用我們豐富的 LIN、CAN 和 CAN FD 收發器產品系列,以及乙太網路、轉接驅動器和重定時器 IC,實現車內網路最佳化。

下載
影片
何謂 CAN SiC 技術?使用的時機和原因為何?
請觀賞這段影片,了解什麼是 CAN SiC 技術,以及使用時機與原因。
影片
什麼是 TC10 汽車乙太網路標準?為何它如此重要?
請觀看此影片,了解 TC10 汽車乙太網路標準及其重要性。
影片
運用 PCIe Gen 4 轉接驅動器增強訊號與擴大範圍
觀看此影片,了解如何運用 PCIe Gen 4 轉接驅動器增強訊號與擴大範圍。

電源解決方案最佳化

每個區域或車身領域控制器都有獨特的系統電源需求。此外,若生產多個版本的模組,這些需求通常會有所改變,可能會導致執行超出低階版本要求的電源解決方案模組成本增加。若能擁有電源解決方案靈活性,便可在各種變體中仔細完成設計最佳化。開始使用我們的 LDO、DC/DC 轉換器、PMIC 等豐富電源 IC 產品組合,協助您根據獨特系統需求,進行電源解決方案成本最佳化。

Application brief
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
閱讀 FlexPower PMIC 裝置的優點。
PDF | HTML
White paper
克服低功耗應用中的低 IQ 挑戰 (Rev. B)
閱讀如何克服低功耗應用中的低 IQ 挑戰。
PDF | HTML
影片
設計低 EMI 電源供應器
觀看此影片了解如何設計低 EMI 電源供應器

與區域和車身領域控制器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

White paper
White paper
區域架構如何為完整軟體定義車輛奠定基礎 (Rev. C)
閱讀區域架構如何為完整軟體定義車輛奠定基礎
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
閱讀 100BASE-T1 乙太網路:汽車網路進化。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Processing the advantages of zone architecture in automotive
閱讀本文了解從領域到區域架構的演進,以實現配電與車內網路最佳化,同時降低纜線長度與重量。
document-pdfAcrobat PDF