車用顯示器

推動汽車顯示器創新

汽車顯示器提供乘客與車輛互動的平台,提供個人化的沉浸式智慧乘車體驗。我們的積體電路、參考設計與設計資源可幫助您打造可靠且符合成本效益的汽車顯示器系統。

為什麼選擇 TI 來滿足您的汽車顯示設計?

checkmark

可擴充的顯示解決方案

我們的視訊 SerDes 產品支援超寬廣高解析度顯示器,可能自行設定支援多個顯示器,提供身臨其境的體驗,且我們的 LED 驅動器能支援全域和局部調光技術。

checkmark

廣泛產品組合

我們的電源、訊號鏈、感測器、LED 驅動器、時脈與 DLP® 產品可協助您滿足顯示器應用需求,同時還能降低成本。

checkmark

穩定的電磁相容性 (EMC)。

我們的全域及局部調光式的背光 LED 驅動器可提供汽車安全完整性等級 (ASIL) B 級的功能、全方位的功能安全診斷,以及經過實證的 EMC。

您的汽車顯示器設計合作好搭檔

根據您的需求自訂顯示器

FPD-Link 串聯器和解串器 (SerDes) 可在汽車系統內透過雙絞線或同軸纜線傳輸高解析度影像資料。 將視訊、音訊、時脈和雙向控制資料整合至單一串流,縮減系統尺寸及纜線重量。 展頻功能可改善鏈路的電磁干擾 (EMI) 情形。

我們的 FPD-Link 顯示器 SerDes 支援 1080p、2K、4K 和 8K 顯示器,以及裝置上大頻寬數位內容保護 (HDCP) 金鑰以及適應性等化功能,補償纜線老化溫度變化。 具備菊鍊功能,還能支援前幾代 FPD-Link,讓您在升級車輛時有更多彈性空間,同時符合成本效益。

影片
FPD-Link 簡介
本影片主要說明 FPD-Link 技術的基礎。
Technical article
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
了解如何使用 FPD-Link III 產品驅動多部顯示器。
PDF | HTML
部落格
FPD-Link IV - 雙 4K UHD 示範
FPD-Link IV 可實現車輛內的超高頻寬視訊傳輸。本示範影片重點介紹單一串聯器裝置,以同軸纜線連接各解串器,搭配兩個 4K 超高畫質 (UHD) 螢幕的傳輸速率。

提升可靠性、安全性與智慧功能

我們的高效率智慧型背光 LED 驅動器產品組合包括全域及局部調光解決方案,可打造超越最嚴格要求的創新可靠的汽車顯示器系統。

顯示器電源裝置可提供超高效率,同時將功率損耗降到最低,並協助提升汽車應用的畫質。我們的高密度迷你/微型 LED 顯示驅動器具備頂級視覺性能和超低功耗,可促進新一代顯示技術的發展。

使用我們符合汽車標準的 DLP® 技術,設計明亮、鮮豔、色彩繽紛的投影顯示器。

汽車抬頭顯示器 (HUD) 可將資訊呈現在駕駛視線高度位置,讓駕駛能夠在觀察道路的同時,得知車速和其他資訊。

我們以 DLP 技術為基礎的 HUD 提供寬廣的視野、更長的虛擬影像距離、亮度和彈性開發選項,以實現增擴實境 HUD 並打造更棒的駕駛體驗。

以符合車用資格的 MCU 顛覆傳統顯示器

車輛整合智慧功能時,顯示器就成為操控核心,方便乘客與多種情景互動,並讓車內娛樂更加智慧化。

我們的 Arm® Cortex® -M0 微控制器 (MCU) 產品組合提供高效能和成本最實惠的選項,並可在汽車顯示器中發揮馬達控制與各種泛用功能。

簡化您的功能安全系統認證

我們的功能安全產品、文件和資源,如時間故障 (FIT) 率、故障模式分配 (FMD)、故障模式影響和診斷分析,可幫助您有效率且有效用地滿足國際標準化組織 26262 要求和最高 ASIL B 的汽車安全完整性等級 (ASIL)。

下載
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
了解如何依國際電子電機委員會 62380 與 Siemens 29500 進行功能安全 FIT 基本率估算。
PDF | HTML
資源
TI 的功能安全
了解如何透過 TI 協助簡化您的功能安全系統認證

與車用顯示器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

Featured products

FPD-Link SerDes DS90UB988-Q1 現行 4K FPD-Link IV 至 OpenLDI 解串器
汽車 LED 驅動器 TLC69611-Q1 現行 具 60-mA 16 通道整合式電流汲極的車用迷你 LED 局部調光背光驅動器
DLP 控制器和驅動器 DLPC230-Q1 現行 適用於 DLP553x-Q1 晶片組的 DLP® 車用數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器