主機與數位駕駛艙

以我們的主機和數位駕駛艙控制器應用打造個人化、整合式及身歷其境的車艙體驗

數位駕駛艙控制器是整合式駕駛艙車載資訊娛樂系統的核心。此控制器整合傳統主機、儀表板與抬頭顯示器 (HUD) 功能,可在遠端儀表板顯示器、HUD、中央堆疊顯示器和多個輔助顯示器產生視訊圖形,同時可處理後視與環景攝影機輸入、人機介面、無線電調諧器和車內連線。我們廣泛的積體電路、參考設計與設計資源,可幫助您實現更有效率的數位駕駛艙系統設計,並可縮短開發時間。

為何選用 TI 做為您的數位駕駛艙控制器系統?

checkmark

個人化車載顯示器

我們的影片產品支援大範圍的高解析度顯示器和可設定的多顯示器,可打造可調式數位駕駛艙,提供身歷其境的體驗。

checkmark

增強音訊和語音性能

我們的技術透過進階音訊和語音控制,讓您獲得更好的音質和絕佳的用戶體驗。

checkmark

車載網路最佳化

我們的乙太網路、CAN、LIN、PCIE 和 USB 產品可提升資料可靠性和性能,強化車載網路的整體能力。

checkmark

提供多樣化電源解決方案

我們針對您特定系統與功能安全需求,提供一系列的彈性電源解決方案。

數位駕駛艙控制器注意事項

根據您的需求自訂攝影機和顯示器

我們的平板顯示器連結 (FPD-Link) 串聯器和解串器 (SerDes) 透過雙絞線或同軸纜線傳送高解析度且未壓縮的影片資料。將視訊、音訊、時脈和雙向控制資料整合至一個串流,以縮減系統尺寸及纜線重量。FPD-Link SerDes 支援眾多視訊介面,並於各裝置內建展頻功能,以將連結中的電磁干擾降到最低。我們的 FPD-Link 攝影機 SerDes 支援透過單一低延遲同軸纜線、1080p、2k 和 4k 顯示器,以及裝置上大頻寬數位內容保護金鑰,同時提供適應性等化功能以補償纜線老化和溫度變化可能造成的缺口。

影片
FPD-Link 簡介
本影片主要說明 FPD-Link 技術的基礎。
影片
FPD-Link IV - 雙 4K UHD 示範
此示範影片透過單一同軸纜線連接各解串器,從單一串聯器裝置驅動兩個 4K 超高畫質螢幕,將重點聚焦在 FPD-Link IV 的視訊處理能力。
影片
FPD-Link 視訊輸出同步示範
此示範展示如何利用 FPD-Link IV 雙視訊輸出同步功能,驅動高解析度、超寬的車用顯示器

增強可靠性和安全性

隨著數位駕駛艙技術的進步,車輛電子模組間的通訊必須快速、安全及可靠。我們的控制器區域網路 (CAN) 和區域互連網路 (LIN) 收發器、乙太網路實體層及轉接驅動器和重定時器積體電路產品組合,可保留訊號完整性,擴大網路範圍並降低系統成本,幫助您實現車載網路最佳化。

Technical article
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
請閱讀本文,了解如何使用選擇性喚醒 CAN 收發器降低功耗。 
PDF | HTML
影片
何謂 CAN SiC 技術?使用的時機和原因為何?
請觀看這段影片,了解 SiC 技術的優點及為何須使用該技術原因。
影片
什麼是 TC10 汽車乙太網路標準?為何它如此重要?
觀看此影片,了解開放式聯盟 TC10 標準為何,以及其對車用乙太網路的重要性。 

電源解決方案最佳化

每個數位駕駛艙控制器都有獨特的系統電源需求,而高性能晶片系統與周邊裝置的高效電源管理非常重要。擁有電源解決方案的彈性即可讓您將設計最佳化,而我們的電源積體電路 (IC) 產品組合包含線性與低壓降穩壓器 (LDO)、DC/DC 轉換器和電源管理 IC (PMIC),這些都可幫助您降低成本,並滿足系統與功能安全需求。

Application brief
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
了解我們的多相 PMIC FlexPower 產品組合如何提供適應性強且穩健的解決方案。
PDF | HTML
影片
設計低 EMI 電源供應器
請觀看此影片,了解我們的裝置與技術如何協助設計人員改善濾波器尺寸與成本,並且縮減設計時間與複雜性。
Application note
PCB Thermal Design Tips for Automotive DC/DC Converters
本白皮書爲設計師提供指導方針,使熱管理工作更加順利。
PDF | HTML

簡化您的功能安全系統認證

駕駛車輛存在各種風險,功能安全可提供必要的風險管理架構。我們的功能安全產品、文件和資源,如時間故障 (FIT) 率、故障模式分配 (FMD)、故障模式影響和診斷分析 (FMEDA),可幫助您有效率且有效用地滿足 ISO 26262 要求和最高 ASIL B 的汽車安全完整性等級 (ASIL)。 

下載
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
本白皮書將重點放在兩種廣為接受的半導體元件基本失效率估算技術,分別依 IEC 技術報告 623803 及 SN 295004 進行估算。
PDF | HTML
影片
TI 的功能安全
觀看本影片,運用我們的類比與嵌入式處理產品優勢來滿足 ISO 26262 與 IEC 61508 等功能安全標準的嚴格要求。

與主機與數位駕駛艙相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

Featured products

FPD-Link SerDes DS90UB941AS-Q1 現行 2K DSI 轉 FPD-Link III 串聯器
喇叭放大器 TAS6424-Q1 現行 車用、75-W、2-MHz、4 通道、4.5 至 26.4-V 數位輸入 D 類音訊放大器
USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC TPS25830-Q1 現行 具有 BATT 短路保護和電纜補償功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充電埠轉換器
乙太網路 PHY DP83TG720S-Q1 現行 具 RGMII & SGMII 的 1000BASE-T1 汽車乙太網路 PHY
FPD-Link SerDes DS90UB983-Q1 現行 4K DisplayPort™/eDP 至 FPD-Link IV 橋接器串聯器
FPD-Link SerDes DS90UB981-Q1 現行 4K DSI 至 FPD-Link IV 橋接器串聯器