區域架構
重新定義車輛結構,讓您進一步邁向軟體定義車輛的願景
Featured applications
以我們的主機和數位駕駛艙控制器應用打造個人化、整合式及身歷其境的車艙體驗
駕駛車輛舒適性、便利性、照明與車內通訊
快速、準確且可靠地,滿足不斷增加的車輛感測器與視覺資料運算需求
為何為您的區域架構解決方案選擇 TI?
更聰明的子系統
以智慧電源、致動與通訊解決方案,讓控制邏輯從區域及邊緣電子控制單元 (ECU) 轉換至中央運算
最佳化的系統成本
利用我們可擴充的產品組合,在不同平台、ECU 和 ECU 變體間,減少成本
可擴充的架構
利用我們豐富的類比與嵌入式裝置產品組合,打造可擴充且量身訂做的解決方案,以滿足獨特的系統需求
實現技術
由於區域架構將軟體整合為較少的 ECU,因此在所有運算、區域控制器與邊緣模組中實作對應的嵌入式解決方案,可帶來較大的效益。我們的微控制器與處理器產品組合,可協助您建立可擴充的解決方案,平衡所有層級的成本與性能。
產品組合選項適用於:
- 可為先進駕駛輔助系統、車載資訊娛樂系統和網路管理執行進階處理的中央運算。
- 可為負載致動、配電與安全網路橋接提供經強化的即時控制與閘道功能的區域控制器。
- 可將混合訊號處理成本最佳化以因應本機負載與感測器管理的邊緣 ECU。
Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors
Featured products for 可擴充的運算
區域架構利用配電箱和局部區域控制器中的智慧型半導體開關,取代熔斷保險絲,進而增添最佳化的智慧配電功能。半導體開關提供多項優勢,例如可重設輸出以及在不同溫度下均準確的 I2t 特性等,有助於將佈線組束長度最佳化並減少線規。
我們的 eFuse 產品提供:
- 可透過序列周邊介面 (SPI) 完整配置的功能與設定。
- 可配置的 I2t 曲線、電流限制、電容充電及脈衝寬度調變設定。
- 具有可調整負載電流喚醒功能的低靜態電流模式。
- 可採用菊輪鍊的 SPI,以降低微控制器輸入/輸出需求。
eFuse 如何協助推動軟體定義車輛的區域架構革命
Featured products for 智慧型配電
區域架構仰賴的智慧型負載驅動器,可協助在負載或配線故障情況下,將微控制器介入降到最低,並且可提供軟體彈性以進行無線更新,同時還可減少不同平台和變體間的印刷電路板與物料清單成本。
我們豐富的負載驅動器產品組合具備:
- 進階故障診斷功能,可在各種故障狀況下自動保護負載驅動器、電纜和負載。
- 軟體配置能力,以透過序列周邊介面變更故障、負載控制及其他產品設定。
- 一系列多功能及多通道產品,包含整合式場效應電晶體與閘極驅動器解決方案,以滿足獨特的通道數量與負載需求。
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Featured products for 負載致動
區域架構需要在所有網路層間,進行可靠且安全的車內網路通訊,以實作無線更新並分享各種類型的數據。
我們廣泛的介面及嵌入式解決方案產品組合讓設計人員可:
- 針對邊緣電子控制單元 (ECU)、區域控制器與中央運算模組,將其中所有層的網路處理與通訊最佳化。
- 以所需頻寬平衡車內網路系統成本,以配合您的特定網路架構。
- 實現中央運算功能,並減少無線更新時間。
- 利用整合式安全功能保護網路安全。
Featured products for 車內網路
技術資源
區域架構如何為完整軟體定義車輛奠 定基礎 (Rev. B)
發揮區域架構在汽車應用中的優勢
區域架構、乙太網路驅動未來的車輛
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽