我們對通訊基礎架構採用系統級方法,提供完整的嵌入式處理器和類比硬體產品組合,並提供適用寬頻分碼多工存取 (WCDMA)、分時同步分碼多工存取 (TD-SCDMA)、全球互通微波接取 (WiMAX)™、長期演進技術 (LTE) 與高速封包存取 (HSPA+) 開發平台的最佳軟體庫。
-
大型 BTS 和雲端 RAN
-
異質網路
為何要為您的無線基礎架構系統選擇 TI?
更清晰的訊號
以射頻取樣取得清晰訊號,以流暢地進行系統中訊號的放大與傳輸。
提升電源效率
以低功耗、高性能裝置提升電源效率,同時堅持裝置可靠性。
成本最佳化設計
運用我們收發器產品組合的靈活性,選擇適合工作的產品,以提升可購性。
實現適合您設計的收發器架構
更高的頻寬、更優異的可擴展性和更低的成本,都是當今無線基礎架構系統的要求。我們的射頻 (RF) 取樣收發器配備齊全,可處理您的設計挑戰。
- 高速資料轉換器。我們的收發器配備數位至類比轉換器,以及可達 12 GSPS 的類比至數位轉換器。
- 小型封裝。運用我們的 17 mm by 17 mm 覆晶式球柵陣列封裝,實現空間有限的設計。
- 可靠性保護。在收發器上整合 RF 過載偵測器,以提升裝置可靠性保護。
Application note
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
此應用報告著重在 JESD204,可協助您了解是否該升級序列介面,以及從 JESD204B 升級至 JESD204C 前應考慮的事項。
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
本應用說明示範如何在 TDD 模式下設定 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 評估模組 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 進行 TDD 測量。
隨著產界的進步,縮小系統尺寸與提高系統效率的需求也持續增加。我們的零中頻 (IF) 收發器可大幅改善系統尺寸、重量與功率,且不會影響效能。
- 低功耗。以我們的零中頻收發器降低功耗,以減少設計的功率預算。
- 高頻寬。我們的產品擁有寬廣的無線電頻率範圍,可提供靈活性以滿足您的設計需求。
- 小型封裝。運用我們的 17 mm by 17 mm 覆晶式球柵陣列封裝,實現空間有限的設計。
Application note
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
此應用報告著重於數位預失真 (DPD) 的重要性、其提供的優點,以及 AFE77xx 產品系列為何適合採用 DPD 的系統。
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
本應用說明示範如何在 TDD 模式下設定 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 評估模組 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 進行 TDD 測量。