Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

數據中心與企業運算

利用我們的產品實現最高的性能、確保可靠性,並達到可擴展性

Browse applications
Powering data centers: From the grid to the gate
利用我們的電源管理解決方案提升資料中心設計,其中包括多相控制器、功率級、負載點穩壓器與轉換器、熱插拔控制器,以及時鐘與計時、訊號處理、介面與連線解決方案。我們的產品可提供性能、可靠性和可擴展性,以確保無縫整合且符合未來需求,同時無需犧牲空間或能源效率。

Featured applications

透過適用於機架和伺服器應用的產品和系統級產品,因應未來的功率密度和效率需求

為何選擇 TI 來滿足您的資料中心運算需求?

checkmark

電源效率

利用我們可降低功耗的創新電源管理產品與技術,以更小的空間獲得更高功率,並且提高效率。

checkmark

可擴充的架構

利用我們多樣化的產品以打造量身訂做且可擴展的架構,滿足獨特的系統需求。

checkmark

可靠性

從製程技術與設計,到製造、封裝、測試與交貨,我們致力於提供高品質且可靠的半導體解決方案,可滿足您的需求。

checkmark

產品使用壽命長與供應保證

隨時取得所需的產品。我們持續投資於製造產能,以因應您未來數十年的產品需求。

設計高性能、可靠且有效率的資料中心解決方案

利用我們的高性能多相解決方案,將資料中心效率最佳化

高密度資料中心的每部伺服器都需要更高的功耗。利用我們的多相產品為您的晶片系統處理器供電,以較少的電路板空間實現更高功率,進而獲得最佳運算能力。

我們的單體功率級裝置系列採用熱增強型封裝,而我們的可擴展控制器則可提供快速負載暫態響應、先進的遙測和保護功能。結合這一切後,您就擁有了一套完整的電源解決方案,可在資料中心中實現無可比擬的性能。

參考設計
適用於高效能 Xilinx 與 Intel FPGA 平台的彈性電源參考設計
此參考設計利用我們的電源管理積體電路與控制器解決方案,因應現場可編程邏輯閘陣列各軌電源需求增加的情況。
Application note
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
此應用報告介紹三代 DCAP+ 多相降壓控制器的基本知識。
PDF
Featured products for 多相電源解決方案
TPS53689T 現行 具 VR14 SVID 和 PMBus 的雙通道 8 相位降壓數位多相 D-CAP+™ 控制器
TPS53685 現行 具適用於 AMD 平台的 SVI3 及 PMBus 的八相數位降壓式多相控制器

利用我們的高效率電源開關,設計可靠且可擴展的伺服器配電系統 

由於人工智慧與雲端運算快速進步,因此對資料伺服器電源與可靠性的需求正以指數成長。

我們的高度整合 eFuse、熱插拔控制器、負載開關和 ORing 控制器,可透過高功率密度,以及能在處理更高功率位準時確保可靠性的可調式電流、電壓和過熱保護,支援伺服器電源系統。

參考設計
適用於企業乙太網路交換器的完整 PMBus 電源系統參考設計
利用我們完整的 PMBus 電源系統解決方案,為您的企業乙太網路交換器供電。
Technical article
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
了解我們的完全堆疊式 eFuse 如何透過降低系統功率耗損,協助資料中心達成效率目標。
PDF | HTML
Technical article
Optimizing power density with eFuses
了解如何利用我們的 eFuse 解決方案,以小體積將功率性能最佳化,並達到卓越的功率密度。
PDF | HTML
Featured products for 電源開關
TPS25984 現行 具有準確和快速電流監控器的 4.5-V 至 16-V、0.8-mΩ、70-A 可堆疊 eFuse
TPS25990 現行 具備數位遙測控制器的 2.9-V 至 16-V、0.79-mΩ、60-A eFuse
LM5066 現行 具電流、電壓和電源監控及 PMBus 的 10 V 至 80 V 熱插拔控制器

提升資料中心功率密度與效率

我們的降壓轉換器可提高效率、改善負載暫態性能,以及減少機架伺服器 CPU 和硬體加速器圖形處理單元運算電源系統中的外部元件數量。

為了提升運算系統可靠性及保護,我們許多負載點解決方案皆提供 PMBus 序列介面,可設定電源供應器的運作方式,以及即時監控電壓、電流和溫度。我們的製程技術、進階封裝與創新的控制模式架構,可協助您將可用的電路板空間最大化、滿足效率目標,並以較少的外部元件因應嚴格的電壓要求。

影片
TPS546D24S 和 TPSM8S6C24 的延伸安全功能
TPS546D24S 降壓轉換器系列和 TPSM8S6C24 降壓模組,配備德州儀器第一款具備延伸安全命令的 PMBus 降壓穩壓器。 
Application note
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
德州儀器提供高性能電源管理解決方案,可在為資料中心和機架式伺服器的主機板和擴充卡處理器供電時,實現高可用性和高效率。
PDF | HTML
Application note
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
德州儀器提供高性能的負載點解決方案,可在為網路介面卡所使用的處理器供電時,實現低雜訊、高效率,並減少外部元件。
PDF | HTML
Featured products for 降壓穩壓器
TPS54KB20 現行 4-V 至 16-V 輸入、25-A 遠端感測同步降壓轉換器
TPS548A28 現行 具有遠端感測功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降壓轉換器
TPS546D24S 現行 具有增強的安全性的 2.95-V 至 16-V、可堆疊 40-A 同步 SWIFT™ 降壓 PMBus® 轉換器

利用我們的多來源 BAW 型時脈解決方案,將系統可靠性和性能最大化

利用我們的突破性體聲波 (BAW) 型乙太網路與快捷外設互聯標準 (PCIe) 時脈解決方案,提升資料中心性能與可靠性。確保精密同步、將干擾降到最低,並將訊號完整性最佳化。

我們的 BAW 型產品包括無參考時脈產生器,適用於伺服器主機板中的時脈伺服器管理處理器與現場可編程邏輯閘陣列;適用於 56Gbps 和 112Gbps 乙太網路以及 PCIe Gen 6 的振盪器,可用於智慧網路卡 (smartNIC) 和硬體加速器;以及具有超低抖動性能的 HCSL 時脈扇出緩衝器,適用於多個 PCIe Gen 1-6 應用。

此文章逐一說明我們適用於各種企業子系統的時脈解決方案。
PDF
Application note
Clocking for PCIe Applications
此應用說明涵蓋了 PCIe 時脈架構、PCIe 測試標準與 PCIe 後處理工具。
PDF | HTML
Application brief
BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card
此應用簡介展示了 BAW 在網路卡領域的技術優勢和使用案例。
PDF | HTML
Featured products for 時脈與時序
LMKDB1120 現行 適用於 PCIe Gen 1 至 Gen 6 且符合 DB2000QL 的 20 輸出時脈緩衝器
LMK3H0102 現行 Bulk acoustic wave (BAW)-based PCIe Gen 1 to Gen 7-compliant referenceless clock generator
LMK6H 現行 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 HCSL 振盪器

提升高速裕度以實現尖峰性能

隨著資料中心內對高速通訊的需求增加,傳輸資料的挑戰也會隨著更狹隘的裕度和更複雜的電源管理而提升。

我們的訊號調節解決方案不受協定限制,可實現無縫的 PCIe、Compute Express Link 與 Ultra Path Interconnect 互通性,並且在面對不斷變動的資料中心需求時,也可協助強化訊號裕度並將資料傳輸最佳化。三分之一的功耗水準可排除對大型散熱器的需求,同時也不需要軟體或時脈。

資源
如何調整 TI PCIe Gen5 訊號調節器
此文章逐步說明如何快速調整 PCIe 訊號調節器,以及通過 TX/RX 合規性測試。 
資源
關於 PCIe 訊號調節器的 3 個迷思
不論您是使用 PCIe 訊號調節器進行設計,或正猶豫是否應使用訊號調節器,此文章均可為您說明訊號調節器的優點,以及用其進行設計時的注意事項。
資源
如何使用 SigCon Architect 配置 DS320PR810
此文件說明如何使用我們易於使用的 SigCon Architect GUI 來配置您的訊號調節器。
Featured products for PCIe 訊號調節器
DS320PR410 現行 PCIe® 5.0 32Gbps、4 通道線性轉接驅動器
DS160PR410 現行 4 通道 PCI Express gen-4 線性轉接驅動器
DS160PR1601 現行 PCIe® 4.0 16-Gbps 16 通道線性轉接驅動器

與數據中心與企業運算相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

25 OCT 2022 | 部落格
Innovative semiconductor design and packaging technologies are improving efficiencies in data centers as server power demands increase
閱讀更多