感測器、成像及雷達
利用我們的高階類比產品組合,滿足您嚴苛的國防導向規格
為何選擇 TI 的感測器、成像和雷達應用?
高性能
建立整合度更高的高頻寬設計,同時維持您的設計尺寸、重量和電源需求。
高可靠性
探索符合嚴格軍事級認證,且符合增強型溫度和可靠性資格的解決方案。
壽命與可用性
利用我們立即可用產品的庫存,因應您的下一個原型或可立即生產的設計。隨著生產流程更長,我們提供可因應更長專案壽命的元件。
適用於感測、成像及雷達應用的卓越工程
適用於相位陣列雷達系統的高通道數射頻取樣收發器
設計適用於雷達、電子作戰及通訊的高效能相位陣列系統,需要具備高通道整合和低功耗。我們的射頻取樣收發器具備高通道密度和寬訊號頻寬,可讓您更快速地開發精巧的行動解決方案。
AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band
How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx
靈活、小巧且有效率的電源管理解決方案
為了協助您滿足尺寸、重量和電源需求,我們的電源管理產品可支援現場可編程邏輯閘陣列和資料轉換器,以實現高功率密度與效率、低雜訊及適當排序。各種電流位準,包括適用於模組和雙產品的選項,以確保實現精巧的設計。我們的電源工程師可協助為任何設計規格,建立自訂解決方案。
Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A)
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
寬頻、靈活頻率的產品,適用於電子監控和干擾
極寬頻射頻採樣轉換器,可擷取大量頻譜以供觀察。我們的產品採用數位方式控制,且具備靈活的頻率,以在具有活動的位置,快速操控頻帶。低延遲產品可在關鍵情況下,提供快速分析和調整。高頻率取樣時鐘合成器和主動式平衡不平衡轉換器介面,讓系統臻於完整。
Impact of PLL Jitter to GSPS ADC's SNR and Performance Optimization
Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter
Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems
Featured products for 電子作戰
整合式功率放大器偏壓控制產品
必須具備準確的感測和監控,才能讓射頻 (RF) 功率放大器維持在最高效率。我們的多合一射頻功率放大器偏壓控制器,整合了精密類比轉數位轉換器 (ADC) 和數位轉類比轉換器 (DAC)、本機和遠端溫度感測、電流感測和排序控制。我們的功率放大器偏壓控制器支援橫向擴散金屬氧化物半導體、砷化鎵和高效率氮化鎵技術。
Temperature Compensation of Power Amplifier FET Bias Voltages
Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C)
設計與開發資源
適用於 ADC 的抖動和 SNR 計算機
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
PLLatinum™ 模擬工具
PLLATINUMSIM-SW 為一模擬工具,可讓使用者建立 PLLatinum™ 積體電路的詳細設計和模擬,包括 LMX 系列的相位鎖定迴路 (PLL) 及合成器。
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽