家電/電器

以我們的產品和專業打造效率、可靠性和智慧更高的新一代電器和電動工具

我們的系統專業和創新技術可啟發工程師創造出效率、可靠性和智慧更高的新一代電器和電動工具。運用我們的全方位解決方案,設計師可在整個系統中加入最大功能性。我們的尖端智慧感測和安全連線,以及省電馬達驅動、控制和電源管理裝置,可實現具備最佳性能及提升消費者生活方式的設計。

為何要為您的電器系統選用 TI?

checkmark

提升能源效率

我們創新的電源與馬達控制與驅動解決方案可減少耗電量,同時達到電器系統最高效率。

checkmark

增強智慧功能和連線

智慧感測和安全連線技術使您實現最佳性能,享有舒適的生活方式。

checkmark

加快上市時間

我們精選的大量參考設計和隨選性能測試,例如 EMI、壓降與突波,都能讓您為電器系統需求打造創新解決方案。

checkmark

功能安全認證

TI MCU 裝置提供診斷資料庫,可減少成本、風險及開發時間,幫助您符合 IEC 60730 B 類要求。 

設計更智慧化且更有效率的電器產品

我們的馬達控制解決方案能夠對各種馬達進行智慧監測和控制,從而提高效率、縮小尺寸,並降低物料清單成本。我們的氮化鎵裝置、精密的馬達控制演算法與 >99% 效率的參考設計,可幫助您打造符合嚴格產業效率標準的可靠馬達控制解決方案。

Featured products for 馬達控制
TMS320F2800137 現行 具有 120 MHz、256-KB 快閃記憶體、FPU 與 TMU 的 C2000™ 32 位元 MCU
MSPM0G1506 現行 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、12 位元 DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC
新產品 DRV7308 現行 具備防護及電流感測功能的 650V、205mΩ 3 相位整合式 GaN 智慧型電源模組 (IPM)

隨著能源需求益加嚴格,電源供應系統必須更有效率。我們的電源解決方案可協助您透過 GaN FET 和進階圖騰柱無橋拓撲結構實作功率因數校正 (PFC),而成本最佳化的 Vienna PFC 解決方案則可協助您提升總諧波失真 (THD) 與功率因數性能。

Featured products for 電源供應
TMS320F280025C 現行 具有 100MHz、FPU、TMU、128kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
LMG3422R030 現行 具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 600-V 30-mΩ GaN FET
UCC5350 現行 具有米勒箝位或分離輸出和 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 單通道隔離式閘極驅動器

感測器技術有助於打造更舒適且健康的環境。我們的類比與嵌入式解決方案專為偵測溫度、濕度、空氣品質、液位與人員佔用情況等資料而設計,可協助您在室內的家用電器系統中,實現更高的性能控制能力。我們的有線與無線通訊解決方案可提升家用電器的智慧及便利性。

Featured products for 感測與連線
IWRL6432 現行 單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器
CC3301 現行 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套 IC
TMAG5273 現行 具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器

我們的電池監控和充電產品可實現更安全的電池組監控與控制作業,以提升安全性並提高充電效率。在我們的參考設計和電池監控、電量計和充電器裝置協助之下,我們可助您打造符合嚴格安全、效率和 USB Type-C® 標準的可靠電池管理解決方案。

Featured products for 電池監控和充電
BQ76905 現行 具有高準確度電池電壓量測且適用於 2S 到 5S 的低功率監控器和保護器
BQ25756 現行 具有 MPPT 功能之獨立式或 I²C 控制的 70-V 雙向降壓-升壓充電控制器
MSPM0C1104 現行 具有 16KB 快閃記憶體、1KB SRAM、12 位元 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

我們在設計類比與嵌入式產品時,將最新元件級要求納入考量。我們可幫助您滿足空調、主要電器、電動工具和居家服務機器人的系統層級認證,同時將成本、風險和開發時間降到最低。 

下載
Featured products for 家電/電器
MSPM0G1507 現行 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、12 位元 DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ M
TMS320F2800137 現行 具有 120 MHz、256-KB 快閃記憶體、FPU 與 TMU 的 C2000™ 32 位元 MCU

設計與開發資源

參考設計
具 C2000 和 GaN 的 4-kW 單相圖騰柱 PFC 參考設計
此參考設計為具有 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 電路板的 4-kW CCM 圖騰柱 PFC。此設計示範穩固的 PFC 解決方案,透過將控制器接地置於 MOSFET 腳的中間,以避免隔離式電流感測。得益於非隔離,AC 電流感測可透過高速放大器 OPA607 實作,有助於實現可靠的過電流保護。在此設計中,效率、熱影像、AC 壓降、照明突波與 EMI CE 皆經過完整驗證。透過已完成的測試資料,此參考設計可展現具有 C2000 和 GaN 的圖騰柱 PFC 的成熟度,是高效率產品 PFC 級設計的良好研究平台。
參考設計
用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計

TIDM-02010 參考設計是一款 1.5-kW 雙馬達驅動和 PFC 控制參考設計,適用於暖通空調應用的變頻空調室外機控制器;其中展示實作無感測器 3 相 PMSM 向量控制的方法,適用於壓縮機和風扇馬達驅動器,以及數位交錯式升壓 PFC,可透過單一 C2000™ 微控制器滿足新的效率標準。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。參考設計包括硬體設計檔案和軟體程式碼。

參考設計
採用 mmWave 雷達感測器的人數計算和追蹤參考設計

此參考設計展示了 IWR6843 的使用,該裝置為單晶片 mmWave 雷達感測器,配備整合式 DSP,適用於室內和室外人數計算應用。此參考設計採用 IWR6843ISK 評估模組 (EVM),並將完整的雷達處理鏈整合至 IWR6843 裝置。此解決方案最多可偵測 250 個物體,並在方位角(水平)±60º 的視野 (FOV) 對準並追蹤高達 20 人。

與家電/電器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

White paper
White paper
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
隨物聯網 (IoT) 推動的連線需求與日俱增,因此需要具備新的可擴展性:無線連線技術。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
採用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 馬達逆變器參考設計
此參考設計為 750W 馬達驅動,說明執行適用於 3 相 PMSM 的無感測器磁場定向控制 (FOC) 控制的方法,且支援 C2000 和 MSPM0 MCU 的方法。
Application brief
Application brief
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
閱讀我們的應用簡介,尋找適合開發不同類別電動工具的微控制器及閘極驅動器解決方案,從無線手持式工具到更堅固耐用的園藝工具,應有盡有。
document-pdfAcrobat PDF