HVAC 系統

運用我們在暖通空調 (HVAC) 方面的系統專業知識,打造創新的熱泵系統

我們的技術、系統專業知識和參考設計可協助您在更短的時間內設計出節能的暖通空調應用。透過我們的產品,我們可協助您開發高效率且成本最佳化的系統解決方案,其中包括冷凝器結霜偵測器、高壓電力輸送、人機介面顯示以及熱泵馬達控制。

為何要為您的暖通空調設計選擇 TI?

checkmark

提高整體暖通空調系統的電源效率

利用高效拓撲結構和 GaN 技術,在廣泛電壓範圍內利用我們的功率元件產品組合。

checkmark

開發可靠的馬達控制設計

簡化馬達控制設計,減少電路板空間並降低系統成本;我們的整合式馬達驅動器具有易於使用的控制介面和安全功能,可提升性能。

checkmark

運用我們的預測性維護參考設計

了解我們的預測性維護參考設計如何協助減少暖通空調設備的停機時間。

設計更先進的暖通空調系統

提高電源設計效率並降低解決方案成本

我們經過成本最佳化的電源架構設計和評估模組專為搭配熱泵控制電路板而設計,可在廣泛溫度範圍中提供最長的使用壽命和效率。

您也可使用功率因數校正 (PFC) 級來提升設計的電源效率。我們的 PFC 控制器為切換模式電源供應器提供高效率、低待機功耗,以及優異的功率因數和電流失真。我們的產品組合涵蓋導通模式、過渡模式以及連續導通模式 PFC。

影片系列
功率因數校正 (PFC) 基本知識與設計考量
了解什麼是功率因數校正、功率因數測量的基礎知識以及為什麼需要 PFC。此外,請了解電源的 EN6100-3-2 和能源之星標準。
影片系列
高電壓研討會
主題探討了高壓電源供應器設計的最新趨勢,從功率因數校正 (PFC) 基礎知識到設計多 kW 電源供應系統等各種應用範圍。 
影片
以 GaN 設計具有 99% 效率的圖騰柱 PFC
功率因數校正 (PFC) 對於每個消耗超過 75W 的電氣或電子產品都是強制性的。本影片提供了以 TI-GaN 設計高密度 (155W/in3) 和高效率 (99%) 圖騰柱 PFC 的關鍵步驟。
Featured products for 電源設計效率
LMG3422R030 現行 具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 600-V 30-mΩ GaN FET
UCC28180 現行 具有強化型啓動和瞬態回應的 18kHz-250kHz CCM PFC 控制器
UCC28070 現行 雙相交錯式連續傳導模式 (CCM) PFC 控制器

設計更有效率且可靠的馬達控制解決方案

我們的馬達控制解決方案能夠對不同馬達進行智慧監測和控制,從而提高效率、縮小尺寸並降低物料清單成本。由於有 TI GAN 裝置、精密馬達控制演算法與具有 >99% 效率的參考設計,讓我們能協助您打造符合嚴格產業效率標準的可靠馬達控制解決方案。

E-book
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
這本電子書可讓您輕鬆探索 InstaSPIN 解決方案和軟體,並比較市場領先馬達解決方案的不同優勢和應用
PDF
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
儘管其旋轉更具挑戰性,無刷 DC (BLDC) 馬達的使用越來越普遍。我們的 BLDC 馬達驅動器可讓轉動 BLDC 馬達盡可能簡單。請閱讀更多資訊以了解方法。
PDF | HTML
資源
適用於暖通空調百葉和馬達控制的可配置步進驅動器參考設計
此參考設計提供彈性的步進馬達系統,可驅動最多兩個步進馬達或 8 個週邊設備,同時減少主機控制器所需的 GPIO 數量,從而降低整體成本。
Featured products for 馬達控制
UCC5350 現行 具有米勒箝位或分離輸出和 8V 或 12V UVLO 的 3kVrms、5A/5A 單通道絕緣式閘極驅動器
UCC21220 現行 適用於 MOSFET 和 GaNFET 且具有停用針腳和 8V UVLO 的 3.0kVrms、4A/6A 雙通道隔離式閘極驅動器
TMS320F280025C 現行 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU

利用我們的預測性維護解決方案,讓您的暖通空調單元保持最佳運作狀態

預測性維護涉及策略性地整合在設備上或設備中的感測器來收集資料,透過分析這些資料可以偵測到潛在的零件故障。這些感測器的範圍涵蓋紅外線溫度感測器到壓電震動感測器。

我們的參考設計與評估模組提供低成本的預測性維護解決方案,可在廣泛溫度範圍中延長暖通空調系統元件的使用壽命並提高效率。

部落格
使用無線馬達監測系統預測維護需求
馬達需要定期維護,這通常成本高昂,還會造成停機,並可能中斷和延誤重要任務。進一步了解我們的參考設計如何協助追蹤馬達健康狀態。
部落格
建築自動化的趨勢:預測性維護
了解在各種工業應用中使用電動旋轉馬達實施預測性維護的範例。
Featured products for 預測性系統維護
CC1352P 現行 SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定低於 1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU 整合式功率放大器
MSPM0L1106 現行 具 64-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
HDC3020 現行 0.5% RH 數位濕度感測器、0.19% 長期偏移、400 nA、4 秒回應時間、NIST 可追蹤

先進暖通空調系統控制器設計

暖通空調系統和單元控制器是任何工業暖通空調系統的骨幹。這些控制器正在從簡單的繼電器和感測器迴路控制器發展為更先進的控制器,具有智慧連線、可靠的輸入/輸出保護以及感測器和控制系統的動態輸入/輸出配置。面臨的挑戰包含滿足功能安全要求、平衡功耗與性能,以及建立成本最佳化的設計。

我們可擴充的 AM6x 和 AM3x 處理器支援這種轉變,為其提供高效率的邊緣處理能力並降低功耗,以支援電池供電和高能效應用。

Application note
Sitara™ AM62x Benchmarks (Rev. B)
此應用報告包含 AM62x 系列裝置的基準測試。
PDF | HTML
White paper
Building automation for enhanced energy and operational efficiency (Rev. A)
在本白皮書中,我們將討論建築自動化解決方案,重點介紹使用我們的 Sitara™ MPU 設備的建築控制系統的各個方面。
PDF
Application brief
16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode
本文將探索使用整合式差動放大器來新增高電壓共模 (HVCM) 支援時,類比輸入模組的性能。
PDF
Featured products for 先進暖通空調系統控制器
AM623 現行 具有 Arm® Cortex®-A53 型物體與手勢辨識功能的物聯網 (IoT) 與閘道 SoC
AM625 現行 配備 Arm® Cortex®-A53 型邊緣 AI 與 Full-HD 雙顯示器的人機互動 SoC
DP83826I 現行 具有工業溫度範圍、MII 介面和強化模式的低延遲 10/100 Mbps PHY

設計與開發資源

設計工具
建立自訂電源供應和主動濾波器電路

WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。

利用我們的工具協助您進行設計:

 

參考設計
具有功率調節和霍爾效應位置感測功能的阻尼器與 EEV 控制器參考設計

此參考設計展示了阻尼器致動器與電子膨脹閥的雙馬達驅動解決方案。多重馬達驅動包含一個雙極步進馬達驅動器、一個由 15VDC 來源運作的無刷 DC 馬達驅動器。此設計顯示出精確的功率限制,有助於輕鬆鑑定為由 IEC 60335-1 定義的低功率電路。此參考設計整合 0-10V 和 4-20mA 控制介面,可控制閥門或阻尼器位置,以及用於精確位置感測的 TMAG5273。

子卡
TMS320F280039C 評估模組 C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280039C 是一款適用 TI C2000™ F28003x 裝置 MCU 系列的低成本評估和開發電路板。除了隨附 HSEC180 (180 針腳高速邊緣連接器),還可用作 controlCARD,是初始評估和原型設計的理想之選。若要評估 TMDSCNCD280039C,需要 180 接腳擴充站 TMDSHSECDOCK,並且可以單獨購買。

與HVAC 系統相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
在本白皮書中,我們討論了建築自動化能源效率的各種進展。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
透過熱泵系統提高暖通空調系統效率
深入了解熱泵系統運作基礎知識,了解如何實作熱泵設計,以最大限度地提高系統效率,同時降低解決方案的尺寸和成本。
部落格
部落格
建築自動化的趨勢:預測性維護
隨著技術的突飛猛進,實施主動維護方法已成為人們的主要關注點。讓我們來看一個在典型實際應用中實作預測性維護的範例。