照明

設計節能的照明解決方案

運用我們的高效率電源管理裝置,針對具廣泛調光範圍的高密度 LED 驅動器,打造具創意且與眾不同的 LED 照明系統。我們的電容式觸控微控制器搭載觸控驅動器,可幫助您針對互動式控件提供多感知回饋,具準確位置偵測的環境感測器與多標準無線連線,提供動態、以人為中心的照明體驗。

打造先進照明系統

使用 DALI 控制您的照明系統

數位位址照明介面 (DALI) 是一種雙線數位通訊協定,可用於互連多個照明系統,例如 LED 驅動器、安定器,調光器,感測器和控制器。此協定以打造高能源效率的系統為目標,透過與感測器協同工作,動態調整照明並節省電力,同時使用雙向通訊即時回報系統中的錯誤或診斷。DALI 不僅是可降低系統複雜性、符合成本效益的解決方案,也可連接多個照明裝置,同時可對每個裝置個別定址。

TI 提供支援 DALI-2 的解決方案,且符合 IEC 62386-103 的相容硬體和軟體要求。

下載
Featured products for 照明控制
MSPM0G3507 現行 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+
MSPM0L1306 現行 具 64-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、OPA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

以無線方式控制您的照明系統

照明中的無線控制可去除對額外控制線路的需求,同時可實現無縫的系統安裝與擴充。使用 TI 廣泛的無線產品組合,涵蓋 Bluetooth® LE、Bluetooth® Mesh、Zigbee®、Thread、Matter 和 Wi-Fi®,為智慧型照明應用建立可靠的無線網路。

善用 TI 的創新連線經驗、優質產品與支援,連接您的下一個照明網路。

Featured products for 無線連線
CC2340R5 現行 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU
新產品 CC2755R10 現行 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M33 多重通訊協定無線 MCU,配備 1MB 快閃記憶體、HSM、APU
新產品 CC3551E 現行 具有雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗的 SimpleLink™ 無線 MCU

打造無觸控照明系統

透過配備雷達功能的照明系統,開啟精準可靠感測技術的全新境界。與傳統感測器不同,雷達技術可在 3D 環境中提供精確的存在偵測、人數計算和追蹤,同時減少常見的錯誤偵測。

雷達能夠感測微動作並覆蓋廣域,因此可確保照明系統格外準確,並大幅省電,同時提升安全性與舒適性。將雷達無縫整合至現代智慧型照明網路中,可將您的設定轉化為智慧且反應靈敏的環境,讓其成為工業和住宅空間的理想照明選擇。TI 提供廣泛的雷達產品組合,以強化您的照明系統。

Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
此設計使用類比被動式紅外線 (PIR) 動作感測器和 MSPM0L1306,提供低功率,高性能且極具成本競爭力的動作感測解決方案。 
PDF | HTML
Application brief
Low Power mmWave radar enables new functionality in battery powered proximity se
此應用簡介旨在向合作夥伴和客戶介紹德州儀器在毫米波 (mmWave) 雷達感測技術方面所取得的進步。
PDF | HTML
White paper
Radar Sensors to Enable Smarter Homes, Cities and Lives
此應用簡介探討雷達感測器可安全實現的各種行業應用,涵蓋住家、健康照護、工廠、電子設備和機器人。 
PDF | HTML
Featured products for 活動感應偵測
新產品 IWRL6432AOP 現行 具有整合式天線的單晶片低功率 57GHz 至 63.5GHz 工業 mmWave 雷達感測器

與照明相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

Application note
Application note
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
LED 照明與白熾燈泡相較下擁有多種優點,例如能耗更低、使用壽命更長、無需預熱即可實現全亮度等等。閱讀更多。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
在本白皮書中,可了解如何提供以 UCC28810/11 裝置為基礎的組合式調光解決方案 (PWM 及 1 至 10-V 類比),以符合現今 LED 天花板燈應用更廣泛的調光範圍規格。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
此應用報告提供使用 LM5022 的升壓轉換器型 LED 驅動器的零組件逐一設計指南。
document-pdfAcrobat PDF