Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

樓宇自動化

運用我們的類比與嵌入式處理產品和專業知識,設計更聰明、更有效率的建築自動化系統

運用我們的類比與嵌入式處理產品,打造更聰明、更具能源效率的建築自動化系統。我們擁有系統級專業知識及多樣化的裝置和參考設計,可幫助您將創新功能轉化為現實,例如智慧感測、能源效率和無線連線。這些功能可讓您監控及控制智慧建築,創造安全、有效率且舒適的建築環境。

Featured applications

運用我們在暖通空調 (HVAC) 方面的系統專業知識,打造創新的熱泵系統

探索我們適用於創新建築物安全解決方案的設計資源

設計節能的照明解決方案

選擇一項建築自動化應用

探索我們適用於建築自動化應用的設計資源。從包含子系統產品推薦的互動式參考圖,到技術白皮書與熱門部落格文章,您可以在此找到相關資源,加速設計流程。

透過與右側圖表互動,探索我們的建築自動化應用。

HVAC 系統

我們的產品可幫助您開發高效率且成本最佳化的加熱、通風和空調 (HVAC) 系統解決方案,包括冷凝器結霜偵測器、人機介面顯示、熱泵馬達控制及高電壓電力輸送。

arrow-right 檢視 HVAC 熱泵系統原理圖

消防安全系統

煙霧偵測器必須盡早偵測火災、減少滋擾警報,並遵守現代法規標準。我們的解決方案可協助執行準確的煙霧偵測,以符合新的法規要求,同時維持低功耗。

arrow-right 煙霧及熱能偵測器原理圖

照明

使用我們的高效率電源管理裝置,可打造與眾不同的 LED 照明系統,其中包括具廣泛調光範圍的高密度 LED 驅動器。我們的電容式觸控微控制器搭載觸控驅動器,可幫助您打造動態且以人為中心的照明體驗。

arrow-right 檢視照明感測器原理圖

視訊監控

我們的尖端技術可讓您設計從網際網路協定網路攝影機到交通監控的進階視訊監控系統。使用我們功能強大、低功率的處理器和人工智慧應用程式,可實現卓越性能。

arrow-right 檢視無線監控攝影機系統原理圖

建築物安全系統

我們的技術可以為建築安全性的未來保駕護航,讓您能夠設計從入侵偵測到動作感測器和玻璃破裂感測器的整套精密系統。運用毫米波技術、先進的感測技術與可靠的無線連線,可以提升精密度與性能。

arrow-right 檢視動作偵測系統原理圖
HVAC 系統
消防安全系統
照明
視訊監控
建築物安全系統

為何要選用 TI 的建築自動化應用產品?

checkmark

邁向無線連線

使用我們支援 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1 GHz、Zigbee® 和 Matter 通訊協定的低功率無線 MCU、認證模組和收發器,實現安全的無線通訊。

checkmark

提升感測準確度

利用我們高準確度、低功率且反應快速的感測產品,讓系統能更有效地監控溫度、濕度、光線或磁力等真實參數的變化並因應調整。

checkmark

減少能源用量

透過低功率裝置、高效的功率轉換及有效的功率因數校正,延長電池續航力並降低各種不同應用情境的營運成本。

打造更加智慧的建築並提升能源效率

讓安全系統更有效

安全系統可以囊括各種元件,例如攝影機、視訊門鈴、運動偵測器、門窗感測器、玻璃破碎感測器、智慧鎖等。身為連線標準聯盟的成員,我們走在推進無線通訊協定的最前線,該協定範圍涵蓋 Sub-1 GHz 的頻帶到最新的 Wi-Fi 6 技術。我們的類比解決方案可在每個節點實現高效率的資料擷取和處理,而我們先進的無線連線解決方案則可確保節點間的流暢通訊。透過全新的連線藍圖,我們提供性能卓越,且具低待機電流和強化安全性特色的優異 Arm® 架構無線 MCU 和收發器。

Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
在許多電池供電應用情境中,動作偵測都十分重要。本應用說明探討了使用 MSPM0L1306 的超低功率、高效能 PIR 設計理論和測試結果。
PDF | HTML
Application note
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
此報告探索簧片開關的兩種替代感測解決方案(霍爾效應開關與線性 3D 霍爾效應感測器),以及這些解決方案如何協助改善設計。
PDF | HTML
影片
連線:Wi-Fi® 和 Bluetooth® 低功耗共存性
了解為何在連線應用情境中 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 低功耗之間的共存性非常重要。 
Featured products for 連線
CC1354P10 現行 具有 1MB 快閃記憶體、296KB SRAM、整合式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多頻段無線 MCU
新產品 CC3351 現行 SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5GHz) Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC
CC2652PSIP 現行 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組

智慧感測與能源管理,實現卓越的能效表現

德州儀器為建築自動化提供全面的智慧感測解決方案,透過精準監控與控制達成卓越的能源效率。我們的環境感測技術涵蓋溫度、濕度、環境光、煙霧偵測等,可創造最適宜環境條件和確保有效使用能源。此外,我們的位置和近距感測解決方案(包括可擴充的 mmWave 技術)在耗電量和性能方面提供了靈活性,可針對各種建築自動化需求量身打造解決方案,同時強化整體能源管理和永續性。

參考設計
具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計
此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60-GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。
影片
60-GHz 雷達感測器在視訊門鈴中的應用
此示範影片說明了 60-GHz mmWave 雷達感測器如何在各種環境下感測動作。觀看以了解在低功率應用情境中使用雷達,如何協助提供新功能。
部落格
了解在 HVAC 系統中準確感測如何提升效率,並為消費者看緊荷包
進一步了解如何提升加熱、通風和空調 (HVAC) 系統的效率。
Featured products for 智慧感測
IWRL6432 現行 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 工業 mmWave 雷達感測器
MSPM0G3507 現行 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+
新產品 CC1314R10 現行 具 1-MB 快閃記憶體和高達 296 kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 無線 MCU

設計更有效率且可靠的馬達控制解決方案

我們的馬達控制解決方案能夠對不同馬達進行智慧監測和控制,進而提高效率、縮小尺寸並降低物料清單成本。我們將透過 TI GAN 裝置、精密馬達控制演算法與具有 >99% 效率的參考設計,協助您打造符合嚴格業界效率標準的可靠馬達控制解決方案。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:50
Loaded: 2.13%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:50
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
E-book
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
這本電子書可讓您輕鬆探索 InstaSPIN 解決方案和軟體,並比較市場中領先馬達解決方案不同的優勢和應用情境
PDF
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
儘管較難驅動,但無刷 DC (BLDC) 馬達的使用仍然越來越普遍。我們的 BLDC 馬達驅動器盡可能降低了驅動 BLDC 馬達的難度。請閱讀更多資訊以了解我們如何做到。
PDF | HTML
參考設計
適用於 HVAC 百葉和馬達控制的可配置步進驅動器參考設計
此參考設計提供彈性的步進馬達系統,可驅動最多兩個步進馬達或 8 個週邊設備,同時減少上位控制器所需的 GPIO 數量,進而降低整體成本。
Featured products for 馬達控制
UCC5350 現行 具有米勒箝位或分離輸出和 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 單通道隔離式閘極驅動器
UCC21220 現行 適用於 MOSFET 和 GaNFET 且具有停用針腳和 8V UVLO 的 3.0kVrms、4A/6A 雙通道隔離式閘極驅動器
TMS320F280025C 現行 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU

與樓宇自動化相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

建立不同的基礎設施時,工程師需要克服尺寸、耗電量及可靠連線等種種難題。TI 的 SimpleLink 裝置提供超小巧的解決方案,不但將耗電量降至最低,而且易於整合至 Zigbee 生態系統,方便從基礎設施直接將可靠的資料傳送至閘道,讓客戶對設計充滿信心。
– Paolo Redaelli | 專案經理 Krabo

技術資源

White paper
White paper
Enabling the next generation of video doorbells
視訊門鈴為「門鈴」這項已有數十年歷史的裝置帶來了全新面貌,而半導體技術已經準備好迎接挑戰。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
我們的建築自動化專家將探討如何透過減少系統待機耗電量來延長智慧鎖架構電池續航力。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
了解奈米功耗裝置為何有助於提升功能性並減少耗電量。
document-pdfAcrobat PDF