太陽能
運用領先業界的功率、即時控制、感測和通訊解決方案,以智慧化又可靠的太陽能系統為未來供電
設計更永續的世界時,太陽能位居首要地位。透過我們領先業界的數位電源轉換、電流與電壓感測產品,以及連線和通訊解決方案,您便能加速開發具電源效率的可靠太陽能系統,並輕鬆將其與儲能系統及電動車充電基礎架構等併網型資源整合。
為何要為您的太陽能設計選擇 TI?
達到最高的功率密度 & 效率
以先進的即時控制、整合式 GaN 技術與隔離式 IC,提供端對端電源轉換。
可實現高可靠性 & 高性能的設計
以高精密度電流與電壓感測維持系統穩定性與精簡性。
實現快速、靈活的通訊
透過最常見的電網以及使用者標準與通訊協定,輕鬆連線。
設計更智慧化且更可靠的太陽能應用
- 透過我們的 GaN FET、GaN 負載型與 SiC 負載型閘極驅動器、偏壓電源供應器和進階即時控制 MCU 產品組合,提升功率密度。
- 可擴充的電源轉換級元件能因應各種功率位準,從最小的微轉換器到數百 kW 的中央逆變器,都不例外。
- 具有適用於常見電源拓撲之硬體和軟體的參考設計。
參考設計
以 GaN 為基礎,具備有線與無線通訊功能的 600W 太陽能優化器參考設計
此參考設計為太陽能最佳化工具,可支援高達 80V 的輸入電壓及 80V 的輸出電壓,並提供高達 18A 的輸出及輸入電流。
參考設計
具有電池儲能系統的 7.2-kW GaN 型單相串列式逆變器參考設計
此參考設計是一款單相串列式轉換器,具有雙組串列輸入,每一組都能處理串聯的 10PV 面板,以及一個可處理 80V 至 500V 電池堆疊的儲能系統連接埠。
Featured products for 高電壓電源轉換
- 快速且準確的電流感測器,可滿足控制迴路、電弧偵測及絕緣監控電流感測的需求。
- 節省空間且具成本效益的解決方案,適用於隔離式與非隔離式電流與電壓量測。
- 易於部署的裝置,並且具有來自參考設計的範例、應用說明與軟體。
參考設計
太陽能應用中適用於機器學習電弧偵測的類比前端參考設計
此參考設計具備類比前端,可在以人工智慧 (AI) 為基礎的太陽能應用中進行 DC 電弧偵測。DC 電弧會對 DC 串列電流造成高頻雜訊。
Application note
Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors
本應用說明總結了常見的太陽能應用場景,其中可採用封裝內霍爾效應電流感測器,例如 TI 的 TMCS112x 和 TMCS113x 系列產品。
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
本白皮書說明如何滿足持續增加的隔離式電流感測需求,同時克服常與需求相關的技術與成本障礙。
- 工業級微控制器、處理器和連線產品,專為滿足 25 年使用壽命需求所設計。
- 支援標準電網及家庭自動化通訊協定 (如 Wi-SUN 與 Matter),以簡化電網整合作業,並可連接至 EV 充電器和儲存裝置。
- 涵蓋處理、通訊及安全需求的可擴充解決方案。
資源
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低耗能 BoosterPack™ 插入式模組
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗裝置可在嵌入式應用中透過執行 Linux® 的處理器主機或執行 RTOS 的 MCU 主機,提供平價、可靠且安全的連線。
- 工業級連線裝置,專為滿足 25 年使用壽命需求所設計。
- 支援 TI 無線太陽能管理系統 (WSMS)、Wi-SUN、Zigbee、PLC 和 Wi-Fi。
- WSMS 可為太陽能微逆變器、追蹤裝置和其他太陽能解決方案實現重要功能,例如快速的加入時間與迅速關機等。
若要開始使用 WSMS,請依循以下步驟:
Application brief
Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)
本技術文章說明了以集中式和分散式可再生能源發電基礎設施為目標之無線通訊協定的關鍵要求。
技術資源
White paper
為太陽能電網增添儲能功能的四項 重要設計考量
本文件旨在解決為太陽能電網增添儲能功能時的下列設計難題:雙向電源轉換、高壓電池、流暢的儲存系統設計,以及電流與電壓感測。
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
了解不同的轉換器拓撲的優點與挑戰,以及三階拓撲所帶來的好處,其允許使用更小的被動元件與低 EMI。
Application note
Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)
此應用報告提供如何介接 C2000 產品與 AFE031 的資訊,以及如何使用頻移鍵控以透過有線耦合介面來傳送與接收資料的資訊。