現場傳送器與感測器

探索我們專為設計下一代現場傳送器和感測器應用而量身打造的類比及數位處理產品

現場傳送器和感測器在工廠自動化和製程控制中發揮著至關重要的作用。它們位於現場層級,可擷取比以往更多的資料,從而實現工業 4.0 所需的數位轉型。 我們可以協助滿足您對不同感測前端、微控制器和處理器的需求,包括我們種類繁多的資料傳輸介面、通訊協定和通訊解決方案,例如 4-20mA、HART、IO-Link、單對乙太網路 (SPE)、Ethernet-APL 和時間敏感網路 (TSN) 等,所有這一切都旨在實現未來的智慧工廠。

為什麼選擇使用 TI 產品進行現場傳送器和感測器設計?

checkmark

實現高精密度

透過我們最新的精準放大器、TI mmWave 雷達感測器和溫度感測器,滿足您的設計需求並強化性價比。

checkmark

改善訊號完整性

我們的整合式隔離裝置有助於實現功能性、基本與增強型隔離功能,以確保訊號完整性並支援電氣安全要求。

checkmark

開發智慧型感測器

我們的處理器和微控制器產品組合具有出色的可擴展性和高效性能,從簡單的控制到頂尖的進階資料分析都是如此。

設計更智慧化的現場發射器和感測器

建立快速可靠的連線

無論是有線還是無線,都可以使用下一代通訊標準將現場發射器、感測器和執行器與您的系統或雲端連接起來,以實現工業 4.0。Ethernet-APL 透過單對雙絞線提供 10Mbps 乙太網路和電力傳輸,且比製程產業現有通訊快 300 倍。10/100/1000Mbps 單對乙太網路 (SPE) 和數據線供電 (PoDL) 可爲非危險區域的使用提供擴展頻寬。IO-Link 可視為工廠中傳送器與感測器的標準通訊。同樣地,我們的無線連線產品組合也提供了廣泛的可用裝置選擇。

Application note
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
10BASE-T1L PoDL 系統由供電設備 (PSE)、鏈路區段和供電裝置 (PD) 所組成。本文件深入介紹了如何設計符合 10BASE-T1L 12 類標準的 PoDL PD。
PDF | HTML
Application brief
Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H
對於迴路供電、兩線制、4-20mA 感測器發射器來說,滿足功率和電流限制尤其具有挑戰性。閱讀我們的應用簡介,找到基於我們的 IC 的解決方案。
PDF | HTML
影片
連接:適合工廠自動化程度增加的重要協定
TI 專家探討連線工廠的最新趨勢,包括預測性維護、時效性網路,以及乙太網路如何繼續引領工廠轉型。
Featured products for 連接/連線
DP83TD510E 現行 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
TIOL112 現行 具低殘餘電壓和整合式突波保護和的 IO-Link 裝置收發器
AFE881H1 現行 適用於感測器發射器的 16 位元低功耗類比前端 (AFE),搭配 DAC、ADC 和 HART® 數據機

透過各種選擇和設計靈活性,解決設計挑戰

我們的微控制器 (MCU) 和處理器具有出色的可擴展性和高效性能,從簡單的控制到頂尖的進階資料分析都是如此。我們的產品組合提供額外的整合式類比模組,旨在簡化類比訊號鏈的開發。

影片
使用 MSPM0 MCU 快速入門
了解如何開始評估,從選擇我們的 LaunchPad、瀏覽 SDK 到使用 SysConfig 配置裝置的周邊設備。深入了解我們的軟體生態系統以獲得任何程度的經驗,進而簡化您的設計開發。
Application brief
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
MSPM0 產品組合提供針腳對針腳相容封裝,可變記憶體大小和周邊設備功能集,以及支援 1.8V 的超低功耗,非常適合現場感測器和發射器應用。
PDF | HTML
Featured products for 處理
MSPM0L1106 現行 具 64-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
AM2432 現行 雙核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性

高精密度、高準確度與小尺寸和低功耗的結合

運用我們廣泛的放大器,資料轉換器和專用感測器產品組合,例如雷達、近距感測器、多軸磁感測器、溫度和濕度感測器,實現最大的靈活性。

Application brief
How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B)
壓力傳送器用於在工業製程控制系統中監測重量、液位、力和流量。閱讀我們的應用簡介,進一步了解如何選擇適合您設計的放大器。
PDF | HTML
影片系列
Precision Labs 系列:儀器放大器
這些訓練影片著重於精密差分輸入放大、共態雜訊抑制,以及我們設計工具和計算機的重要性,協助您實現首次設計即成功的目標。
Featured products for 感測
OPA391 現行 具有高速度功率比的微功耗、單路、高精密度、低偏壓電流 RRIO 運算放大器
ADS1220 現行 具 PGA、VREF、SPI 和兩個 IDAC 的 24 位元、2-kSPS、4 通道、低功耗 delta-sigma ADC
新產品 IWRL1432 現行 單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 工業用 mmWave 雷達感測器

訊號、資料和電源隔離的可靠性

現場傳送器和感測器通常用於高壓、高溫等極端環境。此外,它們在接地電平中還面臨額外的電壓差,從而導致接地環路和不必要的雜訊注入。透過將電路區塊彼此電氣隔離,這些接地迴路將被斷開。我們的數位隔離器、隔離式電源解決方案或兩者的組合有助於可靠地維持訊號完整性與電氣安全性,以確保在此類條件下實現最佳運作。

White paper
以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C)
本文概述了高壓系統的電流隔離和常見的隔離方法,並展示我們的隔離積體電路如何協助您在縮減解決方案尺寸及成本的同時,還能可靠地達成隔離要求。
PDF | HTML
Application brief
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
閱讀我們的應用簡介,其中重點介紹了如何隔離兩線迴路供電現場傳送器的詳細資訊。
PDF
Application note
Intrinsic Safety Compliance of Digital Isolators in Explosive Atmospheres (Rev. A)
由於許多工廠在易爆環境下操作設備,此應用報告有助於強調數位隔離器在這些環境中的安全合規性。
PDF
Featured products for 隔離/獨立
ISO7041 現行 超低功耗且通過 ATEX/IECEx 認證的四通道數位隔離器
SN6507 現行 適用於隔離電源供應器且採用工作週期控制的低放射 36-V 推挽式變壓器驅動器
UCC12040 現行 500 mW、高效率 3 kVrms 隔離式 DC-DC 轉換器

設計與開發資源

開發板
適用具 DAC、ADC 和 HART® 數據機的 16 位元低功耗 AFE 之 AFE881H1 評估模組

AFE881H1評估模組 (EVM) 是評估 AFE881H1 的平台,此裝置為高度整合、高準確度、超低功耗的 16 位元數位轉類比轉換器 (DAC) 器,且具專為支援 HART® 感測器發射器應用所設計的電壓輸出。

AFE881H1 也配備循環冗餘檢查 (CRC) 故障偵測功能,以及適用進階診斷的 12 位元 1-kSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)。

USB2ANY 介面工具 (另售) 將 GUI 與 AFE88H1EVM 結合,使用時必須具備此工具。

開發板
具整合 DC-DC 轉換器評估模組的 ISOW7741 四通道數位隔離器

ISOW7741DFMEVM is an evaluaiton module used to evaluate the quad channel high-performance, 5000-VRMS reinforced quad-channel digital Isolators with integrated high-efficiency, and low-emissions DC-DC converter ISOW774x in a 20-Pin WB SOIC package (Package Code-DFM). The EVM features enough test (...)

開發板
適用於 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 評估模組

TIOx1x2xEVM 讓使用者能夠評估 TIOL112x 及 TIOS102x IO-Link 收發器系列的所有功能。EVM 包含 A 級雙通道配置的業界標準 4 針腳 M12 連接器,可實作 TIOL1123 的一個 IO-Link 通訊通道、TIOS1023 的一個數位輸出通道,以及適用於裸線連接和外部負載的螺絲端子塊。低電壓數位輸入和輸出訊號可透過接頭針腳和測試點輕鬆存取,以連接至與許多 TI 微控制器電路板一致的測試設備或微控制器,以快速進行原型設計。

30 AUG 2023 | 部落格
現今工廠的網路架構持續演進,帶來更高效率、安全性和永續性。
閱讀更多

技術資源

Technical article
Technical article
Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters
在本文中,了解不同的現場傳送器設計挑戰、功耗考量以及功率預算隔離。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
IO-Link: The backbone of the smart factory
進一步了解 IO-Link 的主要優勢及其如何協助推動工廠自動化。
document-pdfAcrobat PDF
Product overview
Product overview
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
在本產品概覽中,深入了解我們的低功耗應用電源拓撲。
document-pdfAcrobat PDF