Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

機器視覺

利用我們的類比與嵌入式處理產品,設計智慧化且有效率的機械視覺應用

我們的終端設備參考設計與整合式零組件,可讓您輕鬆快速的打造機器視覺應用程式。將整合具有人工智慧 (AI) 加速器和高速通訊介面的多用途處理器,例如 Gigabit 乙太網路、單對乙太網路、USB 3.0 和乙太網路供電 (PoE)。

為什麼選擇 TI 來滿足您的機器視覺設計?

checkmark

能源效率

透過深度學習與視覺加速器減少系統電源、延遲和成本,進而提供領先業界的能源效率。

checkmark

大規模資料處理

透過我們專用的解決方案,增強視訊串流和機器視覺的資料處理能力,這些解決方案可在多核心處理器和加速器中快速可靠地處理大量資料。

checkmark

任何環境下的感測器融合

運用先進的攝影機與雷達感測技術,實現更安全且更佳的機器視覺體驗。

設計進階機械視覺設計

運用單一與多攝影機系統的單一平台,實現頂尖先進智慧技術

我們的視覺處理器可讓您使用相同軟體,即時執行臉部辨識、物件偵測、姿態估測和其他人工智慧 (AI) 功能。運用最多可容納 12 台攝影機的可擴充效能,您可打造智慧監控攝影機、自主行動機器人,或是這之間的任何產品。您將擁有低功耗視覺、節能自動化與高效能自主性。若要開始測試,請尋找免費的評估開發工具,例如 TI Edge AI Studio、業界標準應用程式介面 (API) 和框架。

White paper
Advanced AI Vision Processing Using AM69A for Smart Camera Applications
AM69A 處理器是高端邊緣人工智慧 (AI) 裝置,適用於工業應用。在這些應用中,系統會處理多個攝影機輸入會,以實現低功耗、低延遲的高性能分析。
PDF | HTML
Application note
Vision AI-Based Defect Detection on AM62A Using TI Edge AI Studio
本文件描述了使用我們的 Edge AI Studio 工具,從資料收集、深度學習模型選擇、模型訓練到模型部署,打造缺陷偵測應用的完整過程。
PDF | HTML
Technical article
How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots?
感測器融合可幫助機器人更準確,但在邊緣使用 AI 有助於讓機器人變得更智慧化。處於邊緣的 AI 可幫助機器人智慧感知,做出決策並執行動作。
PDF | HTML
Featured products for 邊緣 AI
AM62A7 現行 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗系統、機器視覺、機器人的 2 TOPS 視覺 SoC
AM68A 現行 適用於 1-8 台攝影機、機器視覺、智慧流量、零售自動化的 8 TOPS 視覺 SoC
新產品 AM69A 現行 適用 1-12 台攝影機、自主行動機器人、機器視覺、行動 DVR、AI 運算盒的 32 TOPS 視覺 SoC

簡化機器視覺和 PLC 通訊

具有乙太網路供電的工業乙太網路介面,可在機器視覺裝置與可編程邏輯控制器 (PLC) 和乙太網路閘道間進行精確可靠的通訊。透過 V3Link 的高速視訊 SerDes 可同時透過單一纜線傳輸高速視訊、電源、雙向時脈、控制訊號等,從而可以使用更細的微同軸電纜。

Technical article
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
從醫療成像應用到機器視覺攝影機,邊緣 AI 正帶動即時影片擷取、傳輸及分析等各項需求。V3Link SerDes IC 可協助工程師滿足這些需求。閱讀更多。
PDF | HTML
Application brief
Choosing PoE PSE System Software Solutions
系統設計可配置為支援不同的功能、最佳化尺寸和 BOM,或提供更多控制選項。閱讀本簡介中概述的三種不同的供電設備 (PSE) 系統軟體解決方案。 
PDF | HTML
Featured products for 工業通訊
DP83867E 現行 具有 SGMII 的廣泛溫度、穩固低延遲 GB 乙太網路 PHY 收發器
TPS23758 現行 具無光返馳 DC-DC 控制器的 IEEE 802.3at PoE PD
DP83TC812R-Q1 現行 具有 RGMII 的 TC-10 合規 100BASE-T1 車用乙太網路 PHY

可實現準確且可靠機器視覺的感測技術

運用我們具快速反應時間的高準確感測器產品組合擷取必要資訊,在各種應用中實現即時控制與自主性。

White paper
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
DLP 技術擁有絕佳的多功能性,可在極高速下自訂模式,並能與多個光源和波長配對,因此最適合 3D 掃描與機器視覺解決方案。閱讀更多。
PDF
Technical article
Achieving accuracy in bin picking with TI DLP® technology-powered structured light
DLP 技術透過組裝在半導體晶片上方的微鏡矩陣 (稱為數位微鏡元件 (DMD)),提供高速圖案投影能力。閱讀更多。
PDF | HTML
Featured products for 感測
DRV2901 現行 適用超音波清潔的單通道 PWM 輸入壓電式轉換器驅動器,並提供廣泛的供應電壓範圍
ULC1001 現行 適用超音波鏡頭清潔的可配置 DSP,具電流與電壓感測及 PWM 輸出

簡化您的功能安全系統認證

TI 的功能安全合規元件可協助您符合嚴格的功能安全標準,例如國際電工委員會 (IEC) 61508 和國際標準化組織 (ISO) 13849。依靠我們工程師的專業知識、文件、失效率和失效模式、影響和診斷分析、安全憑證和軟體診斷庫等資源,簡化您的認證流程。

下載
White paper
簡化汽車及工業領域的功 能安全認證
不管您是為工廠或高速公路進行設計,本白皮書說明我們設計積體電路 (IC) 的方式及如何提供所需資源,以協助您簡化功能安全設計。
PDF
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
若要實現功能安全合規性,必須解決系統化與隨機硬體故障。了解兩種用於估計計算量化隨機硬體所需的基本失效率的技術。
PDF | HTML
影片
TI 的功能安全
本影片概述了 TI 的功能安全,展示了 TI 在功能安全方面的歷史,並詳細說明可協助您設計的文件。
Featured products for 功能安全
AM6442 現行 雙核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、四核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性
TPS65219 現行 適用於 Arm® Cortex®-A53 處理器和 FPGA 的整合式電源管理 (PMIC)
TPS2662 現行 具有整合式輸入和輸出反向極性保護功能的 4.5-V 至 60-V、478mΩ、0.025-0.88A eFuse

設計與開發資源

開發套件
具有 PMIC 的 AM62x 入門套件 EVM

SK-AM62B-P1 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 是圍繞 AM62x 系統單晶片 (SoC) 建構的獨立測試和開發平台。AM62x 處理器包含四核心 64 位元 ARM®-Cortex®-A53 微處理器與單核心 ARM Cortex-M4F MCU。

SK-AM62B-P1 是 SK-AM62 的最新版本,包括板載 TPS64219/20 PMIC,旨在實現高能效的便攜式和固定式應用。此外,SK-AM62B-P1 還具備安全功能,可實現安全啟動、除錯安全性和防火牆。

SK-AM62B-P1 讓使用者使用選用的 3D GPU,透過每吋點數 (DPI) 的高畫質多媒體介面 (...)

開發模組 (EVM) 的 GUI
適用於 AM62x Sitara™ 處理器的 Altia® GUI 開發軟體

Altia 擅長建造嵌入式顯示器的圖形使用者介面 (GUI) 開發軟體和服務。Altia 的設計涵蓋全球超過 1 億部裝置,供汽車、醫療、消費電子及工業裝置產業的各家公司用於將一流的 GUI 投入生產。Altia 產品和服務支援各種 TI Sitara™ 和 Jacinto™ 處理器。

Altia 工具鏈包括整合、高效且易於使用的工作流程,具有先進 3D 功能、全球語言支援及其他更多功能。Altia 工程服務團隊在 GUI 開發生命週期中提供全球支援,從圖形開發和使用者體驗研究到測試、功能安全認證及生產。

計算工具
AM62x 功率預估工具 (PET)

AM62x 功率預估工具 (PET) 試算表允許使用者根據測量和模擬數據計算功耗估計值。估計值按原樣提供,不保證在指定精密度內。功耗取決於在運作過程中執行於處理器的電氣參數、矽製程變化、環境條件和使用案例。

實際功耗應該在實際系統中驗證。此工具用於估計實際運作模式下的功耗,不適用於按尺寸供電。

對於試算表的輸入部分,使用者必須使用對應的使用參數修改欄位。專為使用者輸入設計的儲存格為藍色。無法修改的欄位爲紅色。綠色欄位爲輸出。

此功率預估試算表可能會有所變動。

與機器視覺相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

07 APR 2023 | 部落格
使嵌入式未來成為可能的技術正在改變智慧家居、城市、工廠和車輛,最佳化日常電子產品,並且開創美好世界的新途徑。
閱讀更多

技術資源

White paper
White paper
透過 AM62x 處理器啟用低功耗嵌入式系統
本文介紹在 AM62x 處理器 (德州儀器的次世代 Sitara MPU 產品) 上開發的新穎功能和技術。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
新一代 HMI 的三個重要考量 (Rev. A)
在此技術文章中,了解新一代 HMI 應用程式的新興趨勢與需求。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
利用具更高可靠性的即時決定性實體通訊連結,推動經濟向前發展。
document-pdfAcrobat PDF