PLC、DCS 和 PAC
利用我們的類比和嵌入式處理產品設計高性能的可編程邏輯控制器 (PLC) 系統
為工廠設計 PLC 系統通常包括諸如在狹小空間內提供大量輸入/輸出通道、高傳輸量和高可靠性等要求。我們的產品可實現密度和效率,並支援各種通訊標準,例如高達 1 Gbit/s 的時效性網路 (TSN)。我們還可以協助您使用符合 TI 功能安全標準的裝置和文件,根據 IEC 61508 標準建置可靠的系統。
為何要在您的 PLC、DCS 和 PAC 設計中選擇 TI?
電路板空間最佳化
我們的節能產品採用新穎的封裝技術,能協助您開發出更小、更密集的設計。
進階防護
我們的整合式產品可以協助您達到符合 IEC 61000-4 的保護等級。
靈活配置
我們的產品支援多功能輸入/輸出端子,便於實現規劃和配置的靈活性。
設計更智慧化的可編程邏輯控制器 (PLC) 應用
PLC 和 I/O 模組之間的通訊
Profinet 和 EtherCAT 等即時通訊介面可在 PLC 和輸入/輸出模組之間實現精確、具時效性的通訊。透過將即時 Arm® 核心和可編程即時邏輯整合在一個封裝中,我們的多核心處理器提供了高性能和通用處理的適切組合。可編程即時單元工業通訊子系統 (PRU-ICSS) 支援大多數工業通訊協定以及時效性網路 (TSN),並具備處理 Gigabit 速率的能力。
我們涵蓋了現場通訊的整個發展過程,從 4-20 mA 訊號上的 HART 協定到 IO-Link,並支援數據速率高達 1 Gbit/s 的單對乙太網路 (SPE) 等技術。
Application note
How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)
進一步了解如何將乙太網路 PHY 連結到 EtherCAT® ESC。
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
此應用報告介紹了 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 處理器產品組合中每部裝置支援的工業通訊協定,以及從何處和如何獲得這些協定。
White paper
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
了解製造網路將如何隨著 TSN 功能的引進而繼續發展,以及我們如何協助支援這些變化。
設計耐用、小巧、高密度的 I/O 模組
I/O 模組可充當可編程邏輯控制器和現場感測器/致動器之間的電氣和實體介面。工廠通常會有數百個 I/O 模組,因此必須滿足保護終端及每個模組的高通道數等需求。我們的工業級、高能效和尺寸最佳化的元件即使在這種惡劣的環境中也能正常運作。
除了傳統的 I/O 模組外,我們還支援通用 I/O 模組和獨立的遠端 I/O 模組。
Application brief
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
了解在可編程邏輯控制器 (PLC) 類比輸入模組中支援高電壓共模輸入的經濟高效方法。
Product overview
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications
了解如何利用我們的隔離式電源拓撲克服 PLC I/O 模組和其他低功耗應用的設計挑戰。
White paper
Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input
在本文中,了解在分組隔離和通道間隔離類比輸入模組中選擇訊號和電源隔離解決方案時的關鍵考慮因素。
簡化您的功能安全系統認證
TI 功能安全相容元件可協助您滿足嚴格的功能安全標準,例如 IEC 61508 和 ISO 13849。依靠我們工程師的專業知識、文件、失效率 (FIT) 和失效模式、影響和診斷分析 (FMEDA)、安全憑證和軟體診斷庫等資源,簡化您的認證流程。
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
為實現功能安全合規性,您必須解決系統化與隨機硬體失效。了解兩種用於估計計算量化隨機硬體所需的基本失效率 (BFR) 的技術。
設計與開發資源
參考設計
四通道同步震動感測器介面參考設計
此參考設計闡明同步四通道寬頻高解析度介面的原理、設計與測試。主要目標為震動感測應用,但此設計也可套用至任何需要寬頻的應用項目,例如功率因數量測中三相電壓及電流監控。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
參考設計
八埠 IO-Link 主要參考設計
此參考設計採用具快速且決定性時脈的 IO-Link 主要裝置,並搭載 8 個連接埠。每個連接埠均可以獨立位元率和週期時脈運作。此設計可用於建立遠端 IO 閘道,以連接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或乙太網路 IP。以 PRU 為基礎的訊框處理程式可提供時序靈活性與同步。
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽