能源儲存系統
運用我們的電池管理、感測與電源轉換技術,設計可靠且有效率的儲能系統
為何選用 TI 實作您的儲能系統設計?
可擴充的設計
我們的堆疊式電池管理架構能以最佳系統成本,支援高達 1,500V 的住宅、商業、工業和電網規模系統。
有效率的電源轉換
我們的 GaN FET、閘極驅動器和即時微控制器可減少切換與傳導損耗,並且可提高切換頻率,進而提升效率和功率密度。
安全、可靠的系統
高準確度的電池監控、電流感測與隔離,以及整合式診斷,都有助於提升系統可靠性。
設計高效率能源儲存系統
精確監控
電池監測積體電路 (IC) 會測量電池芯電壓、溫度和封裝電流,並執行電池芯平衡及監測和保護電池芯。精準的監控功能可提高電池使用效率、延長運作時間,並降低電池尺寸和成本。電池組監控器會量測電壓和溫度,以診斷並管理電池組的安全。
我們的電池芯監控 IC 可在控制器區域網路 (CAN) 或菊輪鍊架構中良好地運作,以滿足您的需求。
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
Scaling accurate battery management designs across energy storage systems
提升在低電壓與高電壓下的安全性
具備整合式保護與診斷功能的高準確度電池監控器、精密電流感測技術,以及具備基本與強化隔離功能的產品,可保護高電壓儲能系統及其使用者。
為了符合如 IEC 62619、UL 1973 和 IEC 60730 等嚴格的安全標準,我們的類比和嵌入式處理產品、文件和資源 (例如失效率、故障模式、影響和診斷分析、安全認證和軟體診斷程式庫等),都可協助您簡化功能安全認證。
Featured products for 提高安全性
高壓 AC/DC 和 DC/DC 電源轉換
運用我們適用於高電壓電池系統的雙向高效率 AC/DC 和 DC/DC 電源轉換器,利用儲存在電池儲存系統中的能源。
我們的高電壓電源轉換技術包含:
- 隔離式閘極驅動器及偏壓電源供應器,可協助在高功率系統中採用碳化矽場效應電晶體。
- 可降低傳導損耗與切換損耗的氮化鎵裝置,協助儲能系統達到更高的功率密度。
- 即時微控制器,能提供可擴展且即時的數位電源控制功能,以滿足任何系統要求。
Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A)
Featured products for 電源轉換
設計與開發資源
Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
Battery control unit reference design for energy storage systems
This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
High-accuracy battery management unit reference design for 48–1500V energy storage system
技術資源
電池儲能系統中需解決的 3 大設計挑戰
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽