能源基礎設施

利用我們的類比與嵌入式處理產品和技術資源,設計更聰明、更有效率的電網及再生能源系統

我們的技術、系統專業與參考設計,可協助工程師提升新一代能源基礎設施的電網彈性與能源效率。不論是實作連線電池供電智慧電表,或是管理分散式能源資源、雙向電動車 (EV) 充電或即時數據,我們的產品都能實現高效率的電力傳輸,以及符合全球法規標準且更聰明的電網,同時支援未來的負載模式,以實現長期的可靠性。

Featured applications

運用領先業界的高電壓電源、電流與電壓感測及連線產品與設計,打造快速且有效率的電動車充電解決方案

運用領先業界的功率、即時控制、感測和通訊解決方案,以智慧化又可靠的太陽能系統為未來供電

運用我們的電池管理、感測與電源轉換技術,設計可靠且有效率的儲能系統

選擇電網基礎設施應用

探索我們適用於能源基礎設施的應用設計資源。從包含子系統產品建議的互動式參考圖,到技術白皮書與趨勢部落格。在此處尋找您的應用資源,進而加快您的設計週期。

透過與右側圖表互動,探索我們的能源基礎設施應用。

太陽能

加速開發具電源效率且可靠的太陽能系統。我們的太陽能串列式逆變器技術可協助提升功率密度與效率,同時提供即時通訊與監控功能。

arrow-right 檢視串列式逆變器原理圖

電池能源儲存系統

設計可靠且有效率的儲能系統。我們的電池監控與電源轉換技術可助您實現準確的電壓、電流和溫度電壓,以及高效率與功率密度。

arrow-right 檢視電池儲能系統原理圖

熱泵

將耗能降至最低,並將熱泵設計中的能源流與溫度量測準確性提升至最高。超音波與傳統旋轉電表擁有低電流消耗與整合所帶來的優勢。

arrow-right 檢視熱泵原理圖

AC 充電 (樁) 站

利用我們的 AC 充電站技術,提升電動車 (EV) 的充電速度、便利性和效率,並提供即時能源監控和電網連線功能。

arrow-right 檢視 AC 充電 (樁) 站原理圖

電錶

我們的技術可協助您打造更為智慧的電表,從單相電表到多相電表,都不例外。實現高速且可靠的無線和有線連線,以及準確的電流與電壓測量。

arrow-right 檢視電表原理圖

DC 快速充電站

EV 充電應該快速、安全且易於使用。我們的快速充電站技術可提供準確的電源轉換、電流感測與控制功能,藉此支援更快速、更高的充電和多種充電標準。

arrow-right 檢視 DC 快速充電站原理圖
太陽能
電池能源儲存系統
熱泵
AC 充電 (樁) 站
電錶
DC 快速充電站

為何應為能源基礎設施應用選擇 TI?

checkmark

設計可靠的能源系統

即使在嚴苛的環境下,能源應用也需要能可靠地運作。我們的類比和嵌入式處理零組件皆符合 125 oC 以上的認證。

checkmark

讓再生能源更平價

我們的高功率密度與高效率半導體可實現高效能、可靠的再生能源系統,且不會增加成本。

checkmark

加快設計速度

不論您對能源系統的需求為何,我們擁有完整的產品、參考設計、設計工具和軟體產品組合以及第三方合作夥伴,可協助您將設計上市。

設計新一代的能源

為了提升電網可靠性。並以低成本提供電力給消費者而言,提升太陽能等再生能源的所佔比率相當重要。我們透過有效率的電源轉換、精確電流與電壓感測、智慧通訊與可靠的電池管理,協助解決最大的能源挑戰,並因應電源資源需求。

透過 GaN 等技術,讓 AC 轉 DC 逆變器/整流器和 DC-DC 逆變器更小、更有效率且更容易實作,我們即可協助您為更多住家、建築和城市實現太陽能供電,並將多餘能源儲存至能源儲存系統中。

透過雙向充電實現 V2G 和 V2H

隨著新的充電和電池儲存解決方案問世,車輛到電網 (V2G) 和車輛到家戶 (V2H) 的雙向充電概念也漸趨主流,在前述概念中,電動車可提供電池電力,以支援電力需求。我們的寬能隙電源、感測和連線技術,讓您能實現 V2G 和 V2H 儲能,進而促進更為永續發展、有效率和經濟實惠的能源管理。

採用智慧電表,是讓電網更為智慧的第一步。EV 充電裝置、太陽能逆變器和能源儲存系統也可透過進一步整合至網路內,獲得更多助益,且可提供關於便利性、節能與電網穩定性的強大見解。

有鑑於電氣化程度以及本地發電和儲能的程度提升,因此家中的高壓 DC 與 AC 需採用感測器,以保護設備與人員安全。我們提供適用於電壓和電流感測以及溫度與濕度的感測技術,有助於讓您的設計實現快速可靠的偵測。

智慧電網系統的下一步,是具備即時情報的完全現代化電網。藉助連線應用程式和快速的運算功能,對負載平衡、需求回應和增值服務所做的決策,可讓電網更加智慧化、更有效率且更可靠。

嵌入式處理產品專為邊緣運算所設計,具備即時功能與低功耗操作。此外,內含安全功能、產品和文件的工具箱,則可協助因應新興的安全性威脅。

與能源基礎設施相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

18 APR 2023 | 部落格
Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.
閱讀更多

技術資源

White paper
White paper
為太陽能電網增添儲能功能的四項 重要設計考量
探索為太陽能電網增添儲能功能時,為何雙向電源轉換、高電壓電池、電流與電壓感測,以及流暢的儲存系統設計等,都是首要考量。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
隨著在全球各地行駛的 EV 和 HEV 越來越多,汽車系統開發人員將需提升這些車輛的效率,並縮短電池充電時間,請深入閱讀以了解如何達成此目標。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
以 GaN 為基礎的 11kW、雙向、三相 ANPC 參考設計
著手評估我們的參考設計,此參考設計提供實作三階三相氮化鎵 (GaN) 型 ANPC 逆變器功率級的設計範本