Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

單軸與多軸伺服驅動器

設計更小巧、性能更高且具有高 EMC 抗擾性的單軸與多軸伺服驅動器

Browse applications
Decentralized multi-axis motor control
我們的工業級類比和嵌入式處理產品可協助您實現更小的外形尺寸,並具有高效的功率轉換、更精確的電流、更低的延遲、電壓和溫度感測以及可靠的高壓隔離。實現更精確的設計,並具備快速的位置、速度和扭力控制。新增多協定工業通訊,具有高電磁相容性和抗干擾能力,可在工廠環境中可靠運作。

為什麼選擇 TI 來設計您的單軸和多軸伺服驅動器?

checkmark

準確且快速的馬達控制

利用我們的類比積體電路和具有專用控制週邊設備的即時微控制器,實現更快的位置、速度和電流控制,並達到您設計所需的精度。

checkmark

具低延遲的即時通訊

利用我們的介面裝置實現高電磁相容性抗擾性,並利用我們的整合式 MCU 實現處理器間和多協定工業通訊的低延遲。

checkmark

實現高可靠性和功能安全合規性

透過設計使用壽命更長和隔離額定值更高的產品,降低非預期危險的風險並提升可靠性,同時實現功能安全合規性。

設計可靠的單軸與多軸伺服驅動器設計

設計高頻寬與高精密度閉合迴路馬達控制系統

我們的單核心與多核心微控制器 (MCU) 具備整合式即時馬達控制周邊設備、數學加速器、可編程即時處理器和可配置邏輯區塊可實現:

  • 低延遲和高頻寬晶片對晶片介面。
  • 準確快速定位、速度與扭力控制。
  • 平行執行控制、通訊和預測性維護演算法。
  • 磁場導向或直接扭矩控制的運算時間不到 1µs,可實現高動態性能。
  • 具有整合式工業通訊和即時控制週邊設備的單晶片 MCU,無需外部現場可編程閘陣列。
下載
Application note
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
本應用說明中的 AM243x/AM64x 單晶片伺服驅動器示範,展示了 AM243x/AM64x 裝置支援完全整合的即時伺服驅動器控制和通訊路徑的能力。
PDF | HTML
Application note
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
本應用說明描述了圍繞真實控制應用程式建立的即時基準測試,凸顯即時控制的複雜性以及對這種更全面的基準測試方法的需求。
PDF | HTML
White paper
運用適合工業 4.0 Sitara™ 伺服驅動器的處理器與微控制器 (Rev. C)
本文將探索 Sitara 微控制器 (MCU) 與處理器 (MPU) 如何應對工業 4.0 與智慧工廠系統的伺服驅動器市場趨勢及新要求。
PDF | HTML
Featured products for 即時控制
AM2631 現行 具有即時控制及安全性,且高達 400MHz 的單核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
AM2431 現行 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
TMS320F28388D 現行 具有連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU

設計高效、可靠且小型化的功率級,並具有精確的電流感測功能

探索我們的氮化鎵場效電晶體 (FET) 電源模組、隔離式和非隔離式絕緣閘極雙極電晶體和碳化矽 FET 閘極驅動器,以及 100-V 整合式三相智慧型閘極驅動器如何協助您為輸入電壓 (如 48 VDC 或高達 690 VAC 的 AC 輸入) 實現高效率、高性能和小型集中式馬達整合式功率級。

我們的低延遲隔離式與非隔離式電流、電壓和溫度感測產品具備廣泛溫度範圍,可協助您實現精確且高頻寬的電流控制,以及用於預測性維護的進階馬達診斷。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:39
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:39
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
E-book
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
閱讀我們的電子書,以進一步了解 IGBT 和 SiC 功率開關基礎知識,使世界能以更少功耗做更多事。
PDF
影片
適合隔離式閘極驅動器的隔離式偏壓電源解決方案
本影片介紹建立隔離式偏壓電源的不同方法,並根據控制策略、變壓器結構和 EMI 效能比較了不同的解決方案。
Featured products for 感測和電源轉換
AMC1306E05 現行 具有曼徹斯特編碼的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器
UCC21750 現行 適用於 IGBT/SiCFET 且具 DESAT 和內部米勒鉗位的 5.7kVrms ± 10A、單通道絕緣式閘極驅動器
UCC28C54 現行 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期

從多重通訊協定工業乙太網路到 Gigabit TSN

在智慧工廠中,伺服驅動器用於傳送帶、機器、工具和機器人。這些應用可能需要支援多種即時乙太網路協定,例如 EtherCAT、Profinet 即時 (PRT)、Profinet 同步即時 (IRT)、EtherNet/IP,以及即將推出的 Gigabit 時間敏感網路 (TSN)。我們的 Sitara™ 微控制器和微處理器內建多通訊協定功能,並具有用於多軸馬達控制的額外資源。

我們的乙太網路實體層 (PHY) 支援各種標準通訊協定、資料傳輸速率和高電磁相容性,可在嚴苛的工業環境中實作。對於機器人和機械等封閉系統,可以使用 10GB、100GB 和 1GB 單對乙太網路 PHY。

White paper
運用適合工業 4.0 Sitara™ 伺服驅動器的處理器與微控制器 (Rev. C)
本文將探索 Sitara 微控制器 (MCU) 與處理器 (MPU) 如何應對工業 4.0 與智慧工廠系統的伺服驅動器市場趨勢及新要求
PDF | HTML
影片
GB 即時乙太網路通訊。
本示範影片重點介紹使用 Sitara MCU+ 和 MPU EVM,並以不到 10us 的週期時間進行 GB 即時乙太網路通訊。一個網路控制器和四個網路設備每 4µs 交換一次輸入和輸出資料。 
White paper
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
進一步了解使用 Sitara 處理器搭配整合式直通 TSN 硬體交換器如何加快從 100MB 轉換至 1GB 工業乙太網路的速度。
PDF
Featured products for 工業通訊
DP83826E 現行 具有 MII 介面與強化模式的低延遲 10/100-Mbps PHY
AM2434 現行 四核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
DP83869HM 現行 具有銅纜和光纖介面、支援廣泛溫度範圍的高抗擾度 Gigabit 乙太網路 PHY 收發器

符合 IEC 61800-5-2 和 ISO 13849 功能安全標準的嚴格要求

TI 功能安全合規產品利用經德國技術監督協會 (TÜV SÜD) 認證的功能安全硬體和軟體開發流程,協助您實現馬達驅動設計所需的性能和安全完整性等級,並建立更安全、更高效的環境。

我們的整合式產品和經 TÜV 評估的設計可協助您設計更小、更智慧且更可靠的安全功能,例如安全扭矩關閉 (STO)。

下載
Product overview
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
透過我們的功能安全合規產品、文件、軟體以及我們知識淵博的專家的支援,簡化並加速 IEC 61508 (SIL) 和 ISO13849 (PL) 認證流程。
PDF
Functional safety information
The state of functional safety in Industry 4.0
本白皮書著重在工廠自動化子系統中處理器的功能安全性,並探索一些啟用功能安全的選項。
PDF
Functional safety information
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
本文討論 STO 要求、市場趨勢、現有解決方案,以及使用 DRV8350F 和 DRV8353F 的精巧 STO 設計方法。
PDF | HTML
Featured products for 功能安全
TMS320F28388D 現行 具有連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU
AM2432 現行 雙核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
TPS3704 現行 具高準確度和極小體積的多通道視窗監控器

符合 IEC 61800-5-1 隔離要求,以實現更可靠、壽命更長的馬達驅動器

探索我們的專利隔離技術產品組合,其中包括可靠的電容式二氧化矽絕緣層和整合式 IC 變壓器磁隔離,以協助解決您的設計挑戰。

優點:

提升系統性能和可靠性:我們的高電壓認證隔離式產品組合提供低延遲、絕佳瞬態抗擾性和可靠性能。

更低的系統成本:我們的隔離技術可減少物料清單、降低系統成本,並可大幅改善解決方案尺寸。

擴充性:我們的封裝創新和全球製造足跡,可為更多類比 IC 功能帶來功能性、基本與強化型隔離能力。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:19
Loaded: 12.55%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:19
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
證書
工廠監控標準符合性認證
用於磁性與電容耦合器以增強隔離。
影片
TI 精密實驗室 - 隔離
學習基本隔離參數、認證,以及如何針對各種裝置類型進行設計與疑難排解,以發展您的隔離專業。
White paper
以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C)
本白皮書提供對於電隔離的概述,說明常見的高電壓系統隔離方法,並顯示我們的隔離裝置如何協助設計師在縮減尺寸及成本的同時,還能可靠地達成隔離要求。
PDF | HTML
Featured products for 隔離/獨立
ISO6760 現行 通用、50-Mbps、六通道 (6/0) 數位隔離器
ISO7821LLS 現行 雙通道、1/1、150-Mbps、高效能、強化型隔離 LVDS 緩衝器
ISOM8710 現行 DC 輸入、邏輯輸出、單通道高速光電模擬器

設計準確、低延遲且可靠的位置回饋感測系統

我們的微控制器具有專用的晶片上週邊設備,支援旋轉變壓器到數位轉換;增量式和多協定絕對式編碼器,如 EnDat2.2、Tamagawa T-format、雙向串列/同步-C 介面和 Hiperface DSL;以及具有安全功能的多軸位置回饋。

優點:

  • 高速資料傳輸率、低延遲且可靠的 RS-485 介面解決方案符合並超越 IEC 61800-3 EMC 抗擾度要求。
  • 具有高準確度和診斷功能的霍爾效應和各向異性磁電阻位置感測器,可實現可靠的系統運作。
  • 具有低延遲資料轉換器的高解析度類比前端可在寬廣的溫度範圍內運作。
  • 適合精巧設計的小體積、高效率與低雜訊電源管理解決方案。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:31
Loaded: 4.73%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:31
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
White paper
Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A)
在本白皮書中,進一步了解整合位置回饋和新的位置感測器介接功能。
PDF
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
此應用報告介紹了 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 處理器產品組合中每部裝置支援的工業通訊協定,以及從何處和如何獲得這些協定。
PDF | HTML
Application brief
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
增量式旋轉編碼器可將旋轉動作轉換為電子訊號,以更精確地控制自動化系統。進一步了解可用於實現增量編碼的各種技術。
PDF | HTML
Featured products for 位置回饋
THVD2450 現行 具有 IEC ESD 的 ±70V 故障保護 3.3V 至 5V RS-485 收發器
ADS9224R 現行 具有內部參考和強化型 SPI 的 16 位元、3 MSPS、雙通道、同步採樣 SAR ADC
TMAG6180-Q1 現行 具有 360° 角度範圍的車用高精密類比 AMR 角度感測器

設計與開發資源

開發板
AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

軟體開發套件 (SDK)
適用 Sitara™ 微控制器的 AM243x 軟體開發套件 (SDK)

AM243x 微控制器 (MCU) 軟體是一系列軟體開發套件 (SDK),此套件專為 TI 嵌入式處理器所設計的軟體平台提供簡易設定,可迅速且立即存取範例、基準測試與示範。此軟體不必從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用程式開發時程。

AM243x 軟體包括:

  • MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU 外加 SDK 可提供基礎軟體和基礎區塊,可在 AM243x MCU 上開發應用。SDK 內含 R5F 及 M4 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。
  • INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X:工業通訊 SDK 可在 TI 處理器上啟用即時工業通訊協定 (...)
軟體開發套件 (SDK)
適用於 C2000™ MCU 的 MotorControl 軟體開發套件 (SDK)

C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 是一套完整的軟體基礎設施、工具和文件,旨在減少針對各種三相馬達控制應用的 C2000 即時控制器基馬達控制系統開發時間。該軟體包含在 C2000 馬達控制評估模組 (EVM) 和 TI 設計 (TID) 上運作的韌體,這些模組專為工業驅動、機器人、家電和汽車應用而設計。MotorControl SDK 在高性能馬達控制應用程式的每一個開發和評估階段提供所有所需的資源。

SDK 中提供了 C2000Ware 的副本,因此它提供了裝置特定的驅動程式和支援軟體,以完成複雜系統應用中的範例

請注意,以下列出的是此 SDK 支援的 (...)

與單軸與多軸伺服驅動器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

影片系列
影片系列
分散式多軸馬達控制
觀看我們的影片,並透過我們的分散式多軸伺服驅動器架構,讓您的即時控制更接近動作現場。
影片
影片
實作馬達驅動器功能安全
本影片整合我們的四項參考設計,並示範如何將安全扭矩關閉 (STO) 和安全煞車控制 (SBC) 功能整合在變速驅動器中。
技術文章
技術文章
如何讓馬達安全地運轉
電動馬達數量的增加以及對功率效率的關注,促使設計人員使用更高電壓的馬達並提高其設計的有效功率效率。閱讀更多內容以了解我們如何提供協助。