照明

設計節能的照明解決方案

運用我們的高效率電源管理裝置,針對具廣泛調光範圍的高密度 LED 驅動器,打造具創意且與眾不同的 LED 照明系統。我們的電容式觸控微控制器搭載觸控驅動器,可幫助您針對互動式控件提供多感知回饋,具準確位置偵測的環境感測器與多標準無線連線,提供動態、以人為中心的照明體驗。

與照明相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

Application note
Application note
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
LED 照明與白熾燈泡相較下擁有多種優點,例如能耗更低、使用壽命更長、無需預熱即可實現全亮度等等。閱讀更多。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
在本白皮書中,可了解如何提供以 UCC28810/11 裝置為基礎的組合式調光解決方案 (PWM 及 1 至 10-V 類比),以符合現今 LED 天花板燈應用更廣泛的調光範圍規格。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
此應用報告提供使用 LM5022 的升壓轉換器型 LED 驅動器的零組件逐一設計指南。
document-pdfAcrobat PDF