醫院病人護理

以高效率獲得適用於患者照護應用領域的 IEC 60601 認證

Design challenges of wearable healthcare and patient monitors
符合國際電工技術委員會 (IEC) 60601-1 隔離要求,同時滿足您對連接與遠端患者照護的設計要求。使用我們的微控制器、即時處理器、電源管理和訊號鏈產品設計新一代醫療設備時,請善用我們的工程設計專業知識和深入支援。

為什麼選用 TI 產品設計醫院患者照護系統?

checkmark

符合您的安全要求

使用我們支援 IEC 60601-1-8 標準的全方位產品組合,其可用於產生患者監測器醫療警報。

checkmark

實現可靠的系統運作

在您的設計中獲得高工作電壓與高可靠性,以延長設備使用期限及保護監控資料。

checkmark

擴充您的生物感測類比前端需求

爲 ECG、PPG、EEG 和 ICG 設計完整的獨立式多模類比訊號鏈。

checkmark

增強電池保護

藉由使用我們支援任何輸入來源或充電拓撲的功率密集電池管理積體電路,實現多電池備份,並縮小解決方案尺寸。

先進的醫院病患照護系統設計

遵循患者監測器的 IEC 60601-1-8 安全標準

患者生命通常取決於醫療裝置是否正常發揮功用,而這些裝置必須符合國際電工技術委員會 (IEC) 等標準機構所定義的基本安全和性能要求。在大多數情況下,醫療裝置的基本效能包括提高視覺和聽覺警報,以便採取糾正措施。

多參數病患監測器、新生兒保溫箱與保育箱、麻醉輸注系統、透析機、輸液幫浦、呼吸器及手術設備,都是需要警報功能的醫療設備範例。

部落格
醫療警報設計解密,第 1 部分:IEC60601-1-8 標準要求
閱讀有關患者監控應用領域中各種類型的醫療警報和一般專業術語,包括達到 IEC60601-1-8 認證的要求。
部落格
醫療警報設計解密,第 2 部分:設計輸入和現有技術
閱讀更多有關醫療警報系統的設計輸入與現有實作方法,包括原理圖範例。
Application brief
Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs
此應用說明深入了解法規要求,以及 DAC53701 智慧型 DAC 如何提供簡易的方式,搭配 GPI 觸發的可配置內建波形實作警報。
PDF | HTML
Featured products for 產生醫療警示音
DAC53701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
TPA6211A1 現行 3.1-W、單聲道、類比輸入 AB 類音訊放大器
MSPM0L1304 現行 具 16-KB 快閃記憶體、2-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、OPA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

符合 IEC 60601-1-2 標準的隔離功能,確保可靠的系統運作

IEC 60601-1-2 標準要求對醫療設備的數位隔離器認證的關鍵距離進行評估,特別是爬電距離、電氣間隙和絕緣距離。我們的產品提供高工作電壓和高可靠性,讓您能夠設計具有更長使用期限的設備。符合 IEC 60601-1-2 標準也有助於在資料和電源隔離方面獲得安全性。

影片
以隔離式偏壓電源供應器解決空間挑戰
隨著隔離式電源系統中的空間和穩健性不斷增長,設計人員也必須考慮整合式偏壓電源解決方案。觀看影片以進一步了解。 
Application note
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
此應用報告談及隔離式電源與資料的不同拓撲。深入探討與隔離電源和資料相關的重要設計挑戰,以及適用的電源架構。
PDF | HTML
Featured products for 高電壓及可靠性
ISO7741 現行 穩健 EMC、四通道、3/1、強化型數位隔離器
UCC14240-Q1 現行 車用 2.0-W、24-Vin、25-Vout 高密度 > 3-kVRMS 隔離式 DC/DC 模組
ISOUSB211 現行 支援低速、高速及全速的低放射隔離式 USB 中繼器

適用於 PPG、ECG、EEG 和 ICG 的整合式 AFE IC

我們的生物感測類比前端可為心電圖 (ECG)、光體積變化描記圖 (PPG)、腦電圖 (EEG) 和靛氰綠血管造影術 (ICG) 提供完整的獨立式多模類比訊號鏈。為了滿足穿戴式裝置與多模感測需求,我們已將所有 PPG、ECG 及 ICG 訊號鏈整合至單一裝置中。我們設計類比前端來解決類比訊號協調和類比轉數位通道轉換,同時能提供感測器和工業設計的擴充性和最大彈性。 

Analog Design Journal
Improving battery life in wearable patient monitors and medical patches
電源架構在實現更長電池續航力方面發揮了重要作用。在本文中了解改善穿戴式患者監測器和醫療貼片的電池續航力的多種方式
PDF
部落格
未附加字串:建立新一代無線患者監測器
閱讀有關如何運用我們的 AFE 與 BLE 晶片設計遠端監控貼片。
影片
設計心電圖 (ECG) 前端電路的重要注意事項
在本影片中,我們將探討心電圖 (ECG) 應用的前端電路設計、右腳驅動及括斷線檢測機制。 
Featured products for 生物感測類比前端
ADS1298R 現行 具 ECG 整合式呼吸阻抗的 24 位元 8 通道類比前端
AFE4960P 現行 具備整合式呼吸及心律偵測的雙通道 ECG 與 PPG 類比前端
AFE4432 現行 適用於具有 FIFO 之穿戴式光學生物感測的超小型、超低功耗、高 SNR 的整合式 AFE

管理多電池並建立可擴充的電池備份

運用我們的電池管理技術,提高醫療應用中的功率密度及整體電池和系統保護。

優點:

  • 為重大安全應用提供輸入與輸出過電壓與欠電壓與電流保護。
  • 支援多電池化學物質 (鋰離子、鎳氫、鉛酸、超級電容器) 和多電池配置 (一至六顆電池)。
  • 主電源故障時無縫轉換至備用電源。
  • 適用於彈性及可擴充電池備份解決方案的多電池組解決方案,並具備負載共享和可調整輸出電壓選項。
Application note
Autonomous Smart Battery Guide
進一步了解我們的自主式電池管理系統解決方案,這些解決方案可降低您的設計成本並縮短上市時間。
PDF | HTML
Analog Design Journal
Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B)
醫院加護病房的病患需要使用必須持續供電的設備進行持續監控。 
PDF | HTML
影片系列
電池管理深度隨需技術訓練
此技術訓練課程是專為從事電池供電系統之電源供應器的設計工程師所開發。為每次訓練提供資源和設計工具,以完成您的訓練體驗。

統一的開放原始碼開發平台可讓您跨專案重複使用程式碼

利用可跨處理器系列產品輕鬆編程的硬體加速器,透過高效能電腦視覺、感測器融合與人工智慧 (AI) 處理來充分發揮您的設計功效。TI 邊緣 AI 生態系統能讓您透過可立即投入生產的解決方案和線上方式與業界專家聯繫,加快上市時間,無論您是使用 Python、TensorFlow Lite,開放神經網路交換格式執行時闁、Tensor 虛擬機器、GStreamer、Docker 或機器人作業系統進行設計。 

Application note
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
此應用報告記錄了不同 TI 處理器上可用的 PRU 子系統之間的功能差異。
PDF | HTML
影片
藉由 Sitara MPU 和 MCU 將 ADC 直接連接至微處理器
此示範影片芏要說明我們的 ADC-PHI-PRU-EVM 轉接器來連接 Sitara MPU 和精密 ADC 使用相關資訊。在分析分散式多感測器類比輸入時,藉由移除系統的 FPGA 節省 BOM 成本與電路板空間。
影片系列
處理此問題:邊緣 AI 技術主題
觀看「處理此問題」系列的封存的網路研討會錄影實況,以了解 TI 邊緣 AI 技術。
Featured products for 整合式處理器技術
AM4378 現行 Sitara 處理器:ARM Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 繪圖
AM2431 現行 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
AM62A7 現行 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗系統、機器視覺、機器人的 2 TOPS 視覺 SoC

設計與開發資源

設計工具
建立自訂電源供應和主動濾波器電路

WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。

利用我們的工具協助您進行設計:

 

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
參考設計
可擴充多組智慧型電池充電器參考設計
隨身行李通常不允許放置超過 100 瓦時數 (Wh) 的鋰電池,而此規定的任何例外情況均由航空公司自行裁定,並需事先獲得核准。此參考設計是一種智慧型高效率充電器設計,適用於高達 100 Wh 的雙智慧電池組,以平行配置的 1S–5S 鋰離子 (Li-ion) 電池形式實作。

與醫院病人護理相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

Application brief
Application brief
MSPM0-Based Medical Alarm Design
此應用報告中的設計提供了醫療警報系統的完整 MCU 實作,其中包括使用我們的 MSPM0G150x 微控制器的主要警報、備份警報和視覺警報。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Hardware-Based Smart DAC Medical Alarm Design (Rev. A)
此應用簡介詳述使用 10 位元 DAC53701 智慧型數位類比轉換器 (DAC) 的 IEC60601-1-8 醫療警報設計,並共享主要警報合規測試資料。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection
醫療終端設備通常需要暫態突波、閃電及其他高電壓情況的防護。閱讀有關我們的應用簡介,以進一步了解如何符合隔離與 ESD 保護要求。
document-pdfAcrobat PDF