體外診斷
探索我們用於破璃器皿內診斷設備的精密訊號鏈,馬達驅動與電源管理產品
為何選擇 TI 進行破璃器皿內診斷應用?
啟用精密溫度控制
我們配備即時控制迴路的全面通過測試的應用設計解決方案,可精確調節樣本、光源和其他系統元件的溫度。
提升馬達自動化
透過我們具備自動調整、精確電流感測和進階診斷功能之高度整合的有刷及步進馬達驅動器產品組合,實現安靜、平穩的運動。
實現低功耗與精密感測
我們的非接觸式感測技術專為低功耗與快速反應時間而設計,可實現高度的精密度與整合。
設計先進醫療設備
精密的樣品、光源和系統元件溫度調節
熱電冷卻可對樣品、光源和系統元件提供精密的溫度調節。若為破璃器皿內診斷,熱電冷卻子系統的要求非常多樣化:電源範圍從 15 W 到 100 W 以上,具高效率與精巧尺寸特色。我們的產品可助您達到您的特定要求。
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
有刷和步進馬達控制
在大型實驗室設備中,馬達將不同的試劑移入樣品,然後將這些樣品移入整個系統。我們高度整合的有刷與步進馬達能透過自動微調、精準電流感測、熄火偵測、靜音步進與進階診斷,實現試劑與樣品的精準分布,使動作安靜且流暢力。
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors
樣品的液體水平面感測
無論是近端監測還是在控制迴路中使用,破璃器皿內診斷設備現在都具有更嚴格的要求,以符合醫院和住家使用。這些需求包括功率較低、反應時間更快、縮小尺寸的整合式功能與延長生命週期。超音波技術不但可以在所有這些領域中進行改善,而且對非侵入式和低成本也十分重要。
High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)
設計與開發資源
Create customized power supply and active filter circuits
WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.
Utilize our tools to help (...)
MSP430 MCU 超音波感測設計中心
Ultrasonic design center is a one stop resource to develop ultrasonic sensing applications using MSP430TM microcontrollers (MCUs) that includes tools, a graphical user interface (GUI), documentation, software libraries and application examples. Developers can quickly configure and customize (...)
PSpice® for TI 設計與模擬工具
技術資源
Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv.
Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽