醫療及照護

利用我們的類比與嵌入式處理產品和專業知識,設計更具智慧的高性能醫療及照護系統

我們致力於協助您創新並加速醫療及照護設計。不管您正在發展預防、診斷還是處理應用,我們的產品和設計資源都可幫助您的專案盡快上市。 

選擇醫療及照護應用

探索我們針對醫療及照護應用的設計資源,從提供子系統產品建議的互動式參考圖表到技術白皮書和參考設計。在此處尋找您的應用資源,進而加快您的設計週期。

透過與右側圖表互動,探索我們的醫療及照護應用。

體外診斷

我們的產品組合涵蓋電源管理、訊號鏈、運動控制和類比前端產品,以及微控制器和處理器,以支援和加速您的體外診斷終端設備設計。

arrow-right 檢視體外診斷方塊圖

影像處理

我們的影像產品組合針對超音波和 MRI 系統、CT 和 PET 掃描器,以及 X 光偵測器提供整合的解決方案。其特點包括可調整的通道數、精確的馬達驅動技術、訊號最佳化和低功耗,以提高影像品質。

arrow-right 檢視超音波掃描器方塊圖

居家照護

運用我們的尖端技術提升病患居家照護。即時提供臨床準確的結果,延長電池壽命,並提供智慧感測和連接體驗,促進改變生活的醫療創新。

arrow-right 檢視醫療感測器貼片方塊圖

糖尿病照護

我們的最新裝置旨在設計為低成本血糖監視器、體積更小、更聰明的連續血糖監視器和胰島素幫浦,可以提供可靠且準確的血糖管理,進而提升病患的使用體驗。

arrow-right 檢視我們的血糖監視器方塊圖

醫院病患護理

符合國際電工技術委員會 60601-1 標準,同時滿足您對連接與遠端患者照護的設計要求。使用我們的即時處理器、電源管理和生物感測訊號鏈產品設計新一代醫療設備時,請善用我們的工程設計專業知識和支援。

arrow-right 檢視我們的多參數病患監測器方塊圖
體外診斷
影像處理
居家照護
糖尿病照護
醫院病患護理

為何您的醫療及照護應用需要選擇採用 TI?

checkmark

提供持續的創新

我們全方位的類比及嵌入式處理產品組合在設計時充分考慮到醫療及照護,可為您提供所需的突破性技術。

checkmark

改善 SNR 以提升影像品質

我們的低雜訊裝置可將設計中其他元件的干擾降至最低,讓您能充分發揮影像系統的效用。

checkmark

輕鬆達成醫療設計安全要求

我們的整合隔離裝置和電源模組支援 IEC 60601-1 等標準,可幫助您節省設計時間,並支援您的醫療安全功能。

checkmark

延長您的電池壽命

我們的低靜態訊號鏈、電源及低功耗連線解決方案,可延長電池及使用期限,讓您充分發揮電池的效用。

設計更智慧化的高性能醫療系統

跨病患監控及影像處理的各種類比前端

我們的類比前端在臨床與保健系統中具有悠久歷史。我們的生物感測 AFE 提供適用於 ECG、PPG、EEG 和 ICG 的完整獨立型和多模類比訊號鏈。  我們的超音波 AFE 產品組合具備各式各樣的高度整合式類比前端解決方案,適合優質、高至中階、推車型系統和可攜式超音波系統。

尋找具有以下組合彈性的產品:

  • 通道計數介面 (LVDS/JESD)
  • 時間增益補償 (TGC)
  • 連續波 (CW) 模式訊號頻寬
  • 功耗與雜訊的權衡
  • 高通道數 X 光及 CT 掃描器 
Application brief
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
閱讀有關這些類比前端如何以僅傳統系統價格的一小部分,就能實現向鄉村醫生和偏遠鄉村地區交付 ≥ 64-CH 超音波系統。
PDF
Analog Design Journal
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
了解我們的低雜訊類比前端 (AFE) 如何擁有支援超音波應用的時間增益控制 (TGC) 功能,因為這些功能可隨時間改變接收器的增益。
PDF
White paper
持續進化的現代遠距照護應用半導 體技術
健康照護持續朝著自我治療的方向進化,而親自前往看診的比率則逐漸下降。了解新技術如何爲自行監測和遠端治療提供醫療保健工具。
PDF
Featured products for 整合式類比前端 (AFE)
AFE4960 現行 具備整合式呼吸及心率偵測的雙通道 ECG 類比前端
TX7516 現行 16 通道五級發送器
AFE58JD48 現行 具有 16 位元 125-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC) 的 12.8-GB JESD204B 超音波 AFE

超低雜訊功率與低 EMI,提供高精密與靈敏訊號鏈性能

對於低雜訊 LDO 穩壓器和切換轉換器、精密監控與可靠保護的需求,是實現影像處理與病患監控等醫療應用中精密訊號鏈的基礎。我們的專用電源處理技術與先進電路與測試技術,可跨線性和切換功率轉換器提高準確度、最小化失真及降低雜訊。降低切換穩壓器 EMI 對許多電源設計人員來說可能是一項重大挑戰。我們的裝置具有內建的 EMI 降低技術,有助於節省設計時間,同時協助您遵循醫療安全標準 IEC60601-1。 

White paper
透過節省時間和成本的創新技術 降低電源中的EMI
了解為何隨著電子系統越來越密集且互相連接,降低電磁干擾 (EMI) 影響也逐漸成為重要的系統設計考量。
PDF
Technical article
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
了解選用低雜訊 LDO 的原因,及採取減少內部雜訊的步驟,都是產生不影響系統性能的乾淨電源軌不可或缺的一部分。
PDF | HTML
Application note
Long-Term Drift in Voltage References
此應用說明主要描述長期漂移參數。造成影響的因素、測量方式,以及提供部分精密電壓參考的樣本設定檔。
PDF | HTML
Featured products for 超低雜訊和低 EMI 功耗
TPS7A94 現行 1-A、超低雜訊、超高 PSRR、射頻電壓穩壓器
LMQ61460-Q1 現行 具有整合式電容器的車用 3-V 至 36-V、6-V 低 EMI 同步降壓安靜轉換器
REF70 現行 具有低雜訊和低偏移的超高精度電壓參考

透過高電壓隔離功能確保強健且可靠的系統運作

我們的隔離產品組合結合最高工作電壓與最高可靠性,有助於延長醫療應用領域中的系統使用壽命,並且提供必要防護,例如病患監控、AED 和輸液幫浦。

我們的隔離產品組合能夠以有效率、精巧且高性能的隔離式電源供應隔離訊號。

爬電距離、電氣間隙和絕緣距離 (DTI) 是根據 IEC60601-1 醫療標準在任何醫療設備認證中進行評估的關鍵距離。當醫療設備製造商選擇我們認證的數位隔離器進行設計時,他們確信絕緣性能已經通過第三方認證機構的驗證。 

Application note
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
此應用報告討論隔離式電源與資料的不同拓撲結構。另外還深入探討隔離式電源及資料相關的重要挑戰,例如輸出調節、回饋機制等。
PDF | HTML
White paper
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
對數位隔離器進行設備標準認證不僅可行,而且強烈建議半導體供應商這麼做,因為這會讓設備製造商的安全核准程序變得更加容易。
PDF
Featured products for 高電壓隔離
ISOUSB211 現行 支援低速、高速及全速的低放射隔離式 USB 中繼器
UCC12050 現行 500mW、高效率、5kV RMS 隔離式 DC/DC 轉換器
ISO7740 現行 穩健 EMC、四通道、4/0、強化型數位隔離器

利用人工智慧改變醫療保健

利用我們處理器系列產品中可輕鬆編程的硬體加速器,透過高性能電腦視覺、感測器融合與 AI 處理,充分發揮您的設計成效。利用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 與 ROS 加快設計速度,並利用我們的 TI 邊緣 AI 生態系統,透過可立即投入生產的解決方案在更短時間內上市。無論是簡單設計或較複雜的設計,都能利用豐富且易於使用的硬體、軟體和工具,甚至線上諮詢業界專家,來激發您的創意靈感。

Application note
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
此應用報告說明我們處理器上可用的 PRU 子系統之間的功能差異。
PDF | HTML
影片
藉由 Sitara MPU 和 MCU 將 ADC 直接連接至微處理器
此示範影片說明使用我們的 ADC-PHI-PRU-EVM 轉接器來連接 Sitara MPU 和精密 ADC 的相關資訊。立即觀看,以了解如何節省 BOM 成本和電路板空間。
影片系列
處理此問題:簡化您的設計,並降低資料擷取系統的成本
基於 FPGA 的資料擷取系統使用三種不同的裝置來轉換和處理資料。在本網路研討會中,了解如何運用我們高效省電的 AM64x 處理器,簡化您的系統並降低成本。
Featured products for 啓用 AI
AM623 現行 具有 Arm® Cortex®-A53 型物體與手勢辨識功能的物聯網 (IoT) 與閘道 SoC
DRA821U 現行 具有雙 Arm® Cortex® A72 、 4 埠乙太網路以及 4 通道 PCIe 的 SoC ,用於網路和運算

與醫療及照護相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

11 Aug 2020 | 部落格
感測器、穿戴式監控器和資料等符合成本效益、簡單易用的技術正為老年人口照護創造新的可能性。
閱讀更多