Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

AC 轉換器和 VF 驅動器

利用我們的類比與嵌入式處理產品,設計|出更有效率且更可靠的 AC 變流器和 VF 驅動器

AC 變流器是業界無感測器扭力和速度控制應用的首選產品。不論您設計的是以能源等級 IES2 減少全球能源用量的 AC 變流器,或是利用高 EMC 抗擾性的 AC 變流器來減少系統停機時間,我們的產品組合都可支援您的設計需求。我們的工業級產品具備可提高系統效率和可靠性的功能,例如高效率電源轉換的廣泛溫度範圍、隔離式電流及電壓感測、低延遲即時控制、多協定工業通訊,以及電容隔離技術。

為什麼選擇 TI 做為 AC 變流器和 VF 驅動器系統?

checkmark

啟用準確且可靠的控制

我們的精密類比產品與即時微控制器適用於無感測器扭力和速度控制,其結合先進訊號處理來進行準確、即時的馬達控制。

checkmark

能源效率最大化

我們的電源與即時控制產品有助於提高功率密度,適合更小外形尺寸運用,同時以更小的全球能源足跡實現效率等級 IES2。

checkmark

獲得可靠性高且具功能性的安全性

我們的基本隔離與強化隔離技術包含驅動式安全功能,可減少非預期的危險的移動。

設計更有智慧、能源效率更高的 AC 變流器和 VF 驅動器

設計有效率且可靠的即時控制系統

我們的單核心與多核心微控制器 (MCU) 具備整合式即時馬達控制周邊設備、數學加速器、可編程即時處理器和可配置邏輯區塊賦能:

  • 附帶低延遲與高頻寬晶片對晶片介面的熱側與冷側控制的架構。
  • 準確且穩健的無感測器扭力與速度控制。
  • 平行執行控制、通訊和預測性維護演算法。
  • FOC 和直接扭矩控制的運算時間少於 1us,可實現 IEC 61800-9 的最高能源效率等級 IES2。
  • 具備整合式工業通訊和即時控制周邊設備的單晶片 MCU,無需外部 FPGA。
下載
Application note
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
了解在現實環境控制應用領域建立的即時評定基準,而該基準主要強調即時控制的錯綜複雜,以及對這種更全面的基準測試方法的需求。
PDF | HTML
Application note
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
恆速驅動器本身效率就不高。本應用說明示範 AM243x /AM64x 裝置如何支援提升效率所需之完全整合的即時伺服驅動控制與通訊路徑。
PDF | HTML
影片系列
C2000™ MCU - 馬達控制訓練系列
從我們的 8 集影片系列進一步了解有關 C2000™ MCU 馬達控制的資訊。
Featured products for 即時控制
AM2634 現行 具有即時控制及安全性之高達 400 MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
AM6442 現行 雙核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、四核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性
TMS320F28388S 現行 具有連結管理器、1 個 C28x+CLA CPU、1.0 MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU

以高效率打造可靠且準確的扭力 3 相功率級

探索我們廣泛的隔離式與非隔離式 IGBT 與 SiC-FET 閘極驅動器產品組合,以及高效率電源管理產品,實現符合 IEC61800-9 標準之高達 IES2 效率的熱側與冷側控制 3 相功率級。

我們準確的隔離式電流與電壓感測產品,有助於實現無感測器控制,其中包括適用於預測性維護的進階馬達診斷。使用我們使用壽命更長且隔離額定值變高的隔離裝置,幫助您達成 IEC 61800-5-1 隔離要求。

Analog Design Journal
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
在本文中,閱讀更多資訊以了解不同故障事件的優先級和影響,以及如何進行偵測以防止造成馬達驅動電路損壞。
PDF | HTML
Analog Design Journal
Selecting amplifiers for shunt-based current sensing in 3-phase motor drives
準確的相位電流感測對工業馬達驅動向量控制三相變流器的效能有極顯著的影響。了解選擇正確放大器有助於提升性能。
PDF
E-book
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
閱讀我們的 IGBT 和 SiC 電源開關基本原理電子書,內含隔離式閘極驅動器功能與 IGBT 和 SiC 保護基礎知識的章節。
PDF
Featured products for 感測和電源轉換
UCC23513 現行 具有 8 和 12V UVLO 選項的 5.7kVrms、4A/5A 單通道光學相容絕緣式閘極驅動器
UCC21732 現行 適用於 IGBT/SiC FET 且具 2 段式關閉功能的 5.7kVrms、±10A 單通道絕緣式閘極驅動器
AMC1300 現行 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離放大器

符合 IEC 61800-5-1 隔離要求,可實現使用壽命更長、更可靠的馬達驅動,

  • 提高系統性能和穩固性:我們的高電壓認證隔離式產品組合提供低延遲、絕佳瞬態抗擾性和穩固性能。
  • 更低的系統成本: 我們的隔離技術可減少物料清單、降低系統成本,並可大幅改善解決方案尺寸。
  • 擴充性:我們的封裝創新和全球製造足跡,可為更多類比 IC 功能帶來功能性、基本與強化型隔離能力。 
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
      White paper
      以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C)
      本白皮書提供對於電隔離的概述,說明常見的高電壓系統隔離方法,並顯示我們的隔離 IC 如何協助您在縮減解決方案尺寸及成本的同時,還能可靠地達成隔離要求。
      PDF | HTML
      White paper
      Enabling high voltage quality and reliability
      本技術詳細探討以電容為基礎的訊號強化隔離,其中包括裝置特性化和測試中的大量資料。
      PDF
      影片
      高電壓隔離技術如何運作 – 電容性結構
      本影片說明 TI 的強化隔離技術的運作方式,並深入探討電容器結構化方式的詳細資訊。 
      Featured products for 隔離/獨立
      ISO6760 現行 通用、50-Mbps、六通道 (6/0) 數位隔離器
      ISO7821LLS 現行 雙通道、1/1、150-Mbps、高效能、強化型隔離 LVDS 緩衝器
      ISO1211 現行 適用於數位輸入模組的單通道隔離 24-V 至 60-V 數位輸入接收器

      有線即時通訊及介面

      現在多數現代系統都隨附通訊介面,這可能會帶來新的挑戰。我們支援各種工業通訊標準,從 EtherCAT 和 EtherNet/IP 到時效性網路 (TSN)、PROFINET 等等,這些都具備連線與擴充性,有助於滿足目前產業趨勢的需求。

      支援的產品包括:

      • 整合式即時乙太網路與絕對編碼器協定。
      • 整合式 TSN 功能。
      • 整合式功能安全能力支援工業乙太網路的功能安全,包括編碼器 (FSoE、PROFIsafe、HDSL 安全) 和可編程邏輯,可支援自訂介面和通訊協定。
      Application note
      Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
      此應用報告介紹了 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 處理器產品組合中每部裝置支援的工業通訊協定,以及從何處和如何獲得這些協定。
      PDF | HTML
      影片
       即時通訊中的低延遲與確定性延遲乙太網路
      為了充分運用您的系統,請務必瞭解低延遲與確定性之間的差異。觀看本影片以進一步了解。
      技術文章
      利用適用於工業 4.0 伺服驅動器的 Sitara™ 處理器與微控制器
      本文將探索 Sitara 微控制器 (MCU) 與處理器 (MPU) 如何應對工業 4.0 與智慧工廠系統的伺服驅動器市場趨勢及新要求。
      Featured products for 工業通訊
      AM2434 現行 四核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
      DP83826E 現行 具有 MII 介面與強化模式的低延遲 10/100-Mbps PHY
      ISO1450 現行 具 EMC 保護、50 Mbps、半雙工、5kVrms 隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器

      符合 IEC 61800-5-2 及 ISO 13849 功能安全標準的嚴格要求

      我們符合功能安全標準的產品運用經過 TÜV SÜD 認證的功能安全硬體和軟體開發製程,幫助您實現馬達驅動設計所需的最高安全完整性等級與性能等級,以打造安全且有效率的環境。

      我們的整合式產品與經過 TÜV 評估的設計,可幫助您設計更小、更聰明且更可靠的安全功能,例如安全扭矩關閉 (STO)。

      下載
      技術文章
      實作 STO 功能,提供工業馬達驅動器的診斷與監控
      了解有關馬達驅動如何成爲工業和自動化流程不可或缺的一部分,而這些流程通常涉及機械控制,安全性始終是其中的一大考量。
      技術文章
      工業 4.0 功能安全狀態
      本白皮書著重在工廠自動化子系統中處理器的功能安全性,並探索一些啟用功能安全的選項。
      部落格
      如何讓馬達安全地運轉
      隨著電動馬達數量的顯著增加,對電源效率的擔憂也促使系統設計人員使用更高電壓的馬達,並提升設計的有效電源效率。 
      Featured products for 功能安全
      UCC21750 現行 適用於 IGBT/SiCFET 且具 DESAT 和內部米勒鉗位的 5.7kVrms ± 10A、單通道絕緣式閘極驅動器
      TPS2660 現行 具有整合式輸入反向極性防護功能的 4.2-V 至 60-V、150mΩ、0.1-2.23A eFuse
      TPS22919 現行 具有可調整輸出放電的 5.5V、1.5A、90mΩ 負載開關

      與AC 轉換器和 VF 驅動器相關的參考設計

      使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

      技術資源

      影片系列
      影片系列
      TI 精密實驗室 - 隔離
      學習基本隔離參數、認證,以及如何針對各種裝置類型進行設計與疑難排解,以發展您的隔離專業。
      Application note
      Application note
      Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
      本應用報告主要探討了解 IGBT 閘極驅動電源的原理和需求。同時探討正確 IGBT 驅動電量的隔離需求和計算。
      document-pdfAcrobat PDF
      Technical article
      Technical article
      How to design with isolated LVDS in your industrial system
      既然有如此多不同的隔離產品可供選擇,請進一步了解有關如何運用隔離式低電壓差動訊號 (LVDS) 裝置進行設計的資訊。
      document-pdfAcrobat PDF