馬達驅動
以我們的即時控制與通訊產品及專業,設計出更準確、更可靠且更有效率的馬達驅動系統
Featured applications
利用我們的類比與嵌入式處理產品,設計|出更有效率且更可靠的 AC 變流器和 VF 驅動器
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
利用我們的類比與嵌入式產品和專業知識,開發最精密的未來機器人
利用我們的感測、高速感知與即時控制產品,設計更智慧化且更安全的自動導引車和自動行動機器人
為什麼選用 TI 產品執行您的馬達驅動系統設計?
即用即時且準確的控制
我們提供無與倫比的精密類比技術控制定位、扭力和速度的產品組合,結合先進的訊號處理,實現準確、即時的馬達控制。
能源效率最大化
我們創新的電源與馬達控制與驅動解決方案可減少耗電量,同時能實現切換電源的最高效率,進而縮小全球能源足跡。
獲得可靠性高且具功能性的安全性
我們同級最佳的隔離技術擁有更長的生命週期與隔離額定值包含驅動式安全功能,可降低非預期及危險動作的風險。
設計高準確度,高可靠性與更有效率的馬達驅動系統
運用我們的即時控制技術,實現 1us 以下的最低最新延遲電流迴路
使用我們完整的感測、處理、控制和通訊技術產品組合,打造更精小、更可靠的即時控制系統,為工業驅動器創造更高效率、高精密及低延遲的回應。具備整合式即時周邊設備和數學加速器、可編程即時處理器、可配置的邏輯區塊及整合式馬達控制特定周邊設備的 MCU,可賦與以下能力:
- 從開始轉換至 PWM 更新之不到 1us 的電流迴路
- 實作低延遲和低抖動通訊
- 穩健且準確的感測,無需外部 FPGA
- 多核心 MCU 搭配整合式即時周邊設備,可平行執行控制和預測性的維護演算法。
How to achieve precise motion control in industrial drives
運用適合工業 4.0 Sitara™ 伺服驅動器的處理器與微控制器 (Rev. C)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
以最高電源效率建立精密、可靠的馬達驅動與控制系統設計
同級最佳的隔離技術搭配更長的生命週期和隔離額定值,有助於符合 IEC 61800-5-1 隔離要求,並實現高度可靠的馬達驅動,使用壽命更長。
精密的類比技術可實現準確 (更出色的 0.1%)、穩健且低延遲的隔離式電流感測及編碼器回饋,有助於在更短的停機時間內實現更精密且更快速的定位、速度和扭力控制及高 EMC 抗擾性。
創新的整合式電源解決方案搭載防護功能,有助於打造具備最高效率的更穩固且精巧的驅動器,進而縮小全球能源足跡。
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
符合 IEC 61800-5-1 隔離要求,可實現使用壽命更長、更可靠的馬達驅動,
- 提高系統性能和穩固性:我們的高電壓認證隔離式產品組合提供低延遲、絕佳瞬態抗擾性和穩固性能。
- 更低的系統成本: 我們的隔離技術可減少物料清單、降低系統成本,並可大幅改善解決方案尺寸。
- 擴充性:我們的封裝創新和全球製造足跡,可為更多類比 IC 功能帶來功能性、基本與強化型隔離能力。
最廣泛的有線即時通訊和介面產品組合
為工業及汽車應用中的伺服器提供層級更高的抗擾性、更高速度及更廣的運作範圍 (CAN、RS-485、Profibus、乙太網路、IO-Link FPDlink、LVDS)。
- 具整合式即時乙太網路與絕對編碼器協定的 MCU
- 這是具有整合式時效性網路的 MCU 和 MPU,整合式功能安全 MCU 可透過工業乙太網路和編碼器 (HDSL 安全、FSoE、Profisafe),以及可編程的邏輯支援自訂介面和通訊協定來支援功能安全
- 為頂尖工業乙太網路通訊協定設立的一站式商店
運用適合工業 4.0 Sitara™ 伺服驅動器的處理器與微控制器 (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
符合 IEC 61800-5-2 及 ISO 13849 功能安全標準的嚴格要求
我們符合功能安全標準的產品運用經過 TÜV SÜD 認證的功能安全硬體和軟體開發製程,幫助您實現馬達驅動設計所需的最高安全完整性等級與性能等級,以打造安全且有效率的環境。
我們的整合式產品與經過 TUEV 評估的設計,可幫助您設計更小、更聰明、更穩固且更可靠的安全功能,例如安全扭矩關閉。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
The state of functional safety in Industry 4.0
設計與開發資源
透過快速序列介面 (FSI) 參考設計的分散式多軸伺服驅動
適用於整合型驅動器的三相、1.25kW、200V AC 小型 GaN 逆變器參考設計
TÜV SÜD 評估工業驅動器的安全扭矩關閉 (STO) 參考設計 (IEC 61800-5-2)
技術資源
分散式多軸馬達控制
實作馬達驅動器功能安全
高精密度馬達驅動控制 推動產業升級
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽