電力輸送

以我們的類比和嵌入式產品和專業提供高效率能源和功率密度

我們創新的電力輸送技術可讓您打造更具能源效率、可靠且受良好保護 (功率密度更高) 的電源設計。我們深厚的系統專業知識、豐富的設計資源及不間斷的供應,可助您加速設計週期。 

為何選用 TI 作為您的電力輸送系統?

checkmark

透過高功率密度實現更高效率的 PSU

藉助我們的氮化鎵、類比控制器/驅動器和嵌入式產品,實現 80 Plus 鈦金、開放運算平台 ORV3、M-CRPS 效率和功率密度需求。

checkmark

設計可靠的電池備援系統

利用我們經過審查的參考設計,設計能更可靠充電及放電且可擴充的電池備援系統。

checkmark

縮短 PSU 和電池備援設計週期

利用我們穩健的參考設計庫和資源,縮短您的設計流程。

發揮電池最大潛力

達成超越 80 Plus Titanium、M-CRP 和 OCP ORv3 規格的效率目標

資料中心消耗全球電力需求的 >1%。隨着越來越多的資料中心上線支援儲存、雲端架構應用程式、中央運算能力等不持續增加的需求,效率已然成爲這個增長趨勢最關鍵的一環。我們的產品和系統專業可協助您達成嚴格的設計要求。我們的設計能夠達到 80 Plus Titanium、M-CRP 或 OCP ORv3 規格。

資源
具備智慧電表功能的 3.6kW、180W/in3 單相圖騰柱無橋 PFC 參考設計
此參考設計是氮化鎵 (GaN) 和 C2000 架構的 3.6kW、單相連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱無橋 PFC 轉換器,其以 M-CRPS 電源為目標,且具備建置智慧電表的功能。
資源
可變頻率、ZVS、5-kW、GaN 架構、二相圖騰柱 PFC 參考設計
此參考設計為高密度且高效率的 5kW 圖騰柱 PFC 設計。此設計使用以可變頻率和 ZVS 運作的雙相圖騰柱 PFC,並且可實現 99.1% 的峰值效率。
Featured products for 高效率
LMG3422R030 現行 具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 600-V 30-mΩ GaN FET
LMG3522R030-Q1 現行 具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的車用 650-V、30-mΩ GaN FET
TMS320F280039C 現行 搭配 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU

在更小空間中實現更大的功率

每一代的新伺服器處理器,以及因廣泛使用人工智慧 (AI) 技術而逐漸增多的伺服器,都需要更高的功率。此外,伺服器系統中的空間是極大的優勢,而且在相同空間中容納更多電力的需求也越來越大。我們的產品具備先進的氮化鎵和控制技術,可助您在較小空間中實現功率密度,以在伺服器系統中進行功率轉換。

資源
採用主動箝位返馳參考設計的高功率密度 65-W、USB Type-C© 充電器
在通用 AC 輸入範圍中,於 20-V VOUT 時評估我們的設計具最大功率額定值 65-W。VOUT,也可調整為 20、15、9 和 5-V 輸出電壓及 3 A。
資源
具 > 180-W/in³ 功率密度的 3.6-kW 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
此圖騰柱 PFC 使用 TI GaN 和 C2000 ™ 即時控制器來展示業界領先的功率密度。
Featured products for 高功率密度
LMG3422R030 現行 具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 600-V 30-mΩ GaN FET
UCC28782 現行 適用於主動鉗位 (ACF) 和零電壓開關 (ZVS) 拓撲的高密度返馳控制器
TMS320F280039C 現行 搭配 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU

設計可靠、有智慧且安全的系統

由於功率密度較高,且材料環保,設計人員益加廣泛採用工業電池組中的鋰離子和 LiFePO4。在資料中心,基本需求是伺服器的可靠運作。不可靠的伺服器電源可能會造成龐大的經濟損失。我們具先進控制技術的產品可協助您設計高度可靠且安全的系統。

資源
具精確電池測量和高側 MOSFET 控制的電池組參考設計
此參考設計為低待機與運送模式電流消耗,以及高電池電壓準確度 10s–16s 鋰離子 (Li-ion) LiFePO4 電池組設計。
White paper
以工業電池組為運輸替代方案提供電源
進一步了解如何結合先進電池監控與管理技術,將電動車生產流程最佳化。
PDF
Featured products for 高可靠性
AMC3302 現行 具有整合式 DC/DC 的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離放大器
BQ76952 現行 適用於鋰離子、鋰聚合物和 LiFePO4 的 3s 至 16s 高準確度電池監控器和保護器
BQ77216 現行 具有內部延遲計時器,且適用於 3-s 至 16-s 芯鋰離子電池的電壓和溫度保護

與電力輸送相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

White paper
White paper
簡化高壓系統的電源轉換
閱讀此白皮書以了解高電壓系統 (包含伺服器) 的設計挑戰,以及我們如何因應這些挑戰。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency
進一步了解 GaN 裝置及其如何提升功率轉換效率與密度。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
數位隔離器設計指南
此設計指南可協助電氣隔離系統的系統設計人員,在最短時間內利用我們廣泛的數位隔離器產品組合及隔離功能進行設計。