音訊線路接收器

差動輸入放大器整合高效能運算放大器與完美匹配的精密薄膜電阻器

parametric-filter檢視所有產品
我們的音訊線路接收器系列採用精密匹配電阻器,提供同級最佳的共模拒斥比。這些差動線路接收器專為雜訊與 THD+N 最佳化而打造,可提供清晰明瞭的音訊。專為工業及音訊應用而設計。

技術資源

Application note
Application note
Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps
使用儀器放大器進行設計時的常見應用問題,是忽略 AC 與 DC 應用通往接地的 DC 返回路徑。本文將探討如何輕鬆解決此常見問題。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
On-Chip Thin Film Resistors Enable High-Performance Audio Circuitry
在需要小尺寸、低失真或優異匹配的音訊產品中,晶片薄膜電阻器 (TFR) 可提供比分離式電阻器更優異的性能。
document-pdfAcrobat PDF
技術文章
技術文章
SPICE 模型準確度,第 1 部分:共模拒斥比
此部落格從共模拒斥比 (CMRR) 開始,針對許多最重要的運算放大器參數提供建議測試電路。

設計與開發資源

開發板
INA1650 評估模組
The INA1650EVM is a hardware platform for evaluating the performance of the INA1650 differential line receiver. The INA1650, a new addition to the SoundPlus™ integrated circuit products, features superior common-mode rejection ratio (CMRR) over a wide temperature range and ultra-low distortion and (...)
開發板
通用差分放大器評估模組
Be confident in your choice of difference amplifier and easily evaluate and compare devices with the DIFFAMP-EVM. With support for a variety of configurations, this module can be tailored towards your desired application for a reliable evaluation. A DIP adapter section is provided to enable (...)
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)