依類別瀏覽
我們的音訊放大器有何不同?
頂級音質
我們的 TI Burr Brown™ 音訊放大器產品組合可提供清晰音質,讓您能夠滿足嚴格的系統要求。
進階喇叭保護
利用具備過電流保護、即時 IV 感測、負載診斷、穩固 ESD/EMI 保護等進階保護功能的放大器來保護系統。
領先業界的解決方案尺寸
適合有限空間設計的音訊放大器,提供智慧形整合、創新封裝選項及更少的 BOM。
車用音訊焦點
符合 AEC-Q100 標準且具特定功能的先進放大器不僅符合汽車設計嚴格要求,更可在車載資訊娛樂系統中提供高保真音訊。
探索音訊技術
實現更響亮,更清晰的聲音,且不會造成損壞風險
我們的智慧型放大器技術使用即時電流 (I) 和電壓 (V) 感測,以主動監控喇叭狀況,並防止溫度過高或偏移造成損壞。閉合迴路防護讓您能夠安全地將喇叭推至性能極限,而不影響可靠性。
IV 感測透過即時最佳化輸出,提供更響亮,更清晰的聲音,並讓您在空間和成本受限的汽車設計中,實現頂級音訊性能。
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
實現新一代車輛的音訊解決方案
我們的車用音訊解決方案以精巧、高效的設計,提供清晰且高品質的音訊。我們的 D 類放大器提供一至四個通道的可擴展效能,具備單電感 (1L) 調變與 2.1MHz 切換頻率,並支援從非升壓電源軌到高達 45V 的系統。
我們的音訊轉換器整合了升壓轉換器和低壓差穩壓器,適用於高電壓麥克風偏壓且具有輸入故障診斷功能,能夠減少物料清單,電路板空間和複雜性。我們具備車載資訊娛樂系統、安全警示、緊急呼叫、車輛聲響警示系統、儀錶總成與自動駕駛領域的專業知識,可協助您打造滿足嚴苛性能與效率要求的可靠汽車音訊系統。
Featured products for 汽車音訊
在不犧牲汽車音訊品質的情況下,節省空間並降低成本
我們的單一電感器 (1L) 調變是專有汽車創新,可透過 50% 減少電感器電容器濾波器中的電感器數量,進而降低成本,節省印刷電路板空間並減輕系統重量。相較於傳統 D 類調變,免除每個通道上一個半橋上的切換可減少損耗並提高效率,效率可達 7% 之多。
此技術輕鬆整合至 D 類放大器,無需增加設計複雜性,同時維持高品質的汽車音訊性能。我們的 TAS67x 系列整合 1L 調變,並提供四個通道,19V 或 26V 運作及即時負載診斷。
利用 D 類放大器 1L 調變技術,縮減汽車音訊系統設計尺寸 (Rev. B)
Featured products for 1L 調變
在不影響聲音的情況下提升效率
我們的音訊放大器採用先進技術,可實現最高效率並減少功率損失。Y 型橋接器可根據功率需求,在電壓軌間智慧地切換,降低閒置消耗最高可達 90%,並且提高 15% 至 20% 的效率。
H 類放大器可搭配內部或外部降壓升壓轉換器使用,透過封包追蹤來動態調整供應電壓,僅提供音訊訊號所需的功率。這些功能有助於汽車與電池供電音訊系統運作溫度較低,延長電池壽命,並維持高品質音效。
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
利用我們的整合式解決方案,將 BOM 和電路板空間縮減到最少
降低物料清單 (BOM) 成本和電路板空間是汽車和可攜式音訊設計人員的首要任務。將重要功能直接嵌入我們的裝置中,可減少對外部元件的需求,同時提升 性能和可靠性。
我們的產品組合整合了高共模拒斥比線路接收器,具低壓差穩壓器的升壓轉換器,用於輸入診斷的漸近法暫存器類比轉數位轉換器,耳機放大器,用於進階等化和喇叭防護的數位訊號處理 (DSP),即時負載診斷,以及可強化效率的 H 類控制。此整合可在不影響音質的情況下簡化設計並加快上市時間。