喇叭放大器

可為任何音訊應用提供身歷其境音訊體驗的高效率、高效能 D 類放大器

parametric-filter檢視所有產品
瀏覽業界最豐富的喇叭放大器產品組合,包括 D 類、D 類升壓、AB 類和智慧型放大器,輸出功率從 5 W 到 50 W 以上,並提供各種拓撲、性能和功能。我們的產品組合包括智慧型放大器、Ultra-HD 放大器和符合車用資格的喇叭放大器,可在各種應用中提供高效能表現。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

輸出功率

輸出功率 (以瓦特爲單位) 是指從音頻功率放大器傳送到揚聲器的電力。 

架構

依架構尋找喇叭放大器。不同放大器架構在效率和失真等方面都有各種優點和取捨。

音訊輸入類型

我們提供各種輸入類型。音訊資料會以各種格式從來源傳送至喇叭放大機。

精選喇叭放大器

TAS6754-Q1
喇叭放大器

具 1L 調變的車用、19V、數位輸入四通道 D 類音訊放大器

約略價格 (USD) 1ku | 4.2

TAS6511-Q1
喇叭放大器

具有電流感測功能的車用 45W、2MHz,單通道數位輸入 D 類音訊放大器

約略價格 (USD) 1ku | 1.94

TAS5815
喇叭放大器

具有 H 類控制的 30-W 立體聲道、60-W 單聲道、數位輸入高效率 D 類音訊放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.893

TAS6684-Q1
喇叭放大器

具電流感測功能的車用、45V、13A、數位輸入、四通道 D 類音訊放大器

約略價格 (USD) 1ku | 5.5

TAS2320
喇叭放大器

具有 14V 外部升壓支援的 15W、單聲道數位輸入 D 類喇叭放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.78

TAS2120
喇叭放大器

具有整合式 15 V H 類升壓的 8.2 W、單聲道數位輸入 D 類喇叭放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.8

PurePath™ Console 圖形使用者介面 (GUI)

音訊系統設計與開發

PurePath™ Console 圖形使用者介面 (GUI) 是一款高度整合且容易使用的音訊開發套件,專爲簡化音訊產品相關評估、配置和偵錯程序而設計。

PurePath™ Console GUI 讓音訊設計更加直接易懂,因爲不需進階音訊工程專業。在實用圖形介面中部署進階控制功能,並以縮短生產開發時間為目標,將可幫助實現高度最佳化的音訊性能、最低功耗和流暢系統整合。

Featured products for PurePath™ Console
TAS3251 現行 175-W 立體聲道、350-W 單聲道、12 至 38-V 電源、數位輸入 D 級智慧型音訊放大器
TAS2563 現行 具有整合式喇叭防護、先進 EQ 和 11-V H 類升壓的 6.1-W 數位輸入智慧型放大器
TAS5805M 現行 具有處理能力的 23-W 立體聲、45-W 單聲道、4.5 至 26.4-V 電源供應、數位輸入 D 類音訊放大器

技術資源

Application note
Application note
SmartPA Speaker Protection Algorithm
近年來 SmartPA 在個人電子產品中的使用有所成長。本文將討論以 SmartPA 演算法為基礎的喇叭建模和保護。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection
閱讀電池電壓 (VBAT) 追蹤和欠壓保護功能如何協助延長可用電池的壽命。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A)
此應用說明提供使用預製評估模組 (EVM) 測量音訊功率放大器 (APA) 產品規格表參數的準則。
document-pdfAcrobat PDF