運用我們豐富的音訊轉碼器產品組合,輕鬆快速地轉換音訊訊號。我們的音訊轉碼器提供整合解決方案,可幫助簡化各種因訊系統中的實作程序,包含電池供電與消費性音訊應用。
依類別瀏覽
依重要功能選擇
設計與開發資源
應用軟體及架構
適用於音訊系統設計和開發的 PurePath™ Console 圖形開發套件
PurePath™ Console 是一款高度整合且容易使用的音訊開發套件,專爲簡化音訊產品開發相關評估、配置和偵錯程序所設計。瞭解使用 PurePath™ Console 3 軟體有多簡單。
PurePath Console 的直覺式圖形介面無需進階音訊工程專業,因此讓音訊設計更加簡明直觀。在簡單易用的圖形介面中,實作 PurePath Console 的眾多進階控制功能,並以縮短產品開發時間為目標,為您實現高度最佳化的音訊性能、最低功耗和順暢系統整合。支援的裝置:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 (...)
驅動程式或資料庫
TLV320AIC32XX CODEC 系列 Linux 驅動程序支持
這些 Linux 驅動程式支援我們 TLV320AIC32xx 裝置系列中的低功率音訊轉碼器,並包含 .c 和 .h 檔案。您可以使用下方的「前往第三方廠商」按鈕從 git.kernal.org 下載適當的驅動程式。
Linux 主線路狀態
在 Linux 主線路中可用:是
可透過 git.ti.com 取得:不適用
修復和代碼增強功能
如果需要在此驅動程式中添加修復和/或代碼增強功能,請執行以下任一操作
1.將增補程序發送到相關的 Linux 核心社群,該社群列在維護者文件中:此處
或
2.聯絡您的 TI 代表
技術資源
影片
適用可攜式音訊的 PurePath Studio (第 1 部分,共 3 部分)
瞭解如何使用 PurePath™ Studio 爲我們的 miniDSP 音訊轉碼器產品組合建立自訂演算法。
Application note
Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A)
瞭解小型低通 RC 濾波器如何大幅降低 ΔΣ 音訊轉碼器的頻外雜訊,而不影響音訊頻率。
Application note
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
了解以 delta-sigma (ΔΣ) 架構為基礎、可避免音訊轉換器主時脈漂移,且運作速度比目標取樣率更快的幾種配置。