音訊轉換器

利用高性能、最佳成本效益的轉換器簡化音訊訊號鏈設計

parametric-filter檢視所有產品
我們的音訊類比數位轉換器、數位類比轉換器和編碼解碼器產品組合支援汽車、工業和消費性電子應用。我們的裝置專為最佳化效能、成本、尺寸和功耗而設計,可解決您在訊號鏈方面的挑戰,而我們廣泛的技術資源和專門的設計支援,可協助您加快開發速度並簡化設計流程。

依類別瀏覽

音訊介面和轉換器類型

PDM 至 TDM 轉換器

運用我們的 PDM 至 TDM 轉換器將脈衝密度調變 (PDM) 訊號轉換為分時多工 (TDM) 格式,以實現高效率的連接。

取樣率轉換器

使用我們的取樣率轉換器,精準地在取樣率間轉換數位音訊訊號,同時維持音色保真。

觸控螢幕控制器

運用我們的觸控螢幕控制器產品組合,透過精確、反應靈敏的觸控偵測功能控制音訊系統介面,以實現可靠、無縫的運作。

USB 編解碼器

運用我們 USB 編解碼器的單 USB 連線,提供高品質音訊輸出、有效壓縮與可靠的資料傳輸。

S/PDIF

使用我們的新力/菲力浦數位介面格式 (S/PDIF)  產品組合,實現穩固的數位音訊連接,以及在系統元件間實現可靠的高保真音訊傳輸。

TAC5301-Q1
音訊轉碼器

車用單聲道音訊編解碼器,具 101dB ADC、110dB DAC 與可程式化高電壓麥克風偏壓

約略價格 (USD) 1ku | 0.55

TAD5112-Q1
音訊 DAC

具有 110dB 動態範圍及耳機與線路驅動器的車用低功耗立體聲道音訊 DAC

約略價格 (USD) 1ku | 1.574

TAC5111-Q1
音訊轉碼器

具有 105dB 動態範圍 ADC、114dB 動態範圍 DAC 的車用低功耗單聲道音訊轉碼器

約略價格 (USD) 1ku | 1.42

TAD5212-Q1
音訊 DAC

具有 120dB 動態範圍及耳機與線路驅動器的車用高性能立體聲音訊 DAC

約略價格 (USD) 1ku | 2.975

TAC5112-Q1
音訊轉碼器

具 105dB 動態範圍 ADC、114dB 動態範圍 DAC 的車用立體聲道音訊轉碼器

約略價格 (USD) 1ku | 2.161

TAC5312-Q1
音訊轉碼器

具有 104dB ADC 114dB DAC ,高電壓輸入,麥克風偏壓與診斷功能的車用立體聲道音訊轉碼器

約略價格 (USD) 1ku | 2.73

為何選擇 TI 音訊轉換器?

checkmark

進步的傳承

我們的音訊轉換器以 Burr-Brown™ 產品傳統為基礎,採用最先進的架構和訊號處理,提供優異的性能。

checkmark

全方位設計支援

使用我們的技術資源 ,簡化系統整合、縮短設計週期。

checkmark

可擴充產品組合

無論您需要低功耗解決方案或高效能轉換器,我們的產品組合都能支援各種音訊應用和平台。

checkmark

不需妥協且符合成本效益的音訊

最佳化成本與尺寸,整合功能與量身訂做的封裝選項,提供高品質的音訊,絕不妥協。

技術資源

Application note
Application note
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
音訊序列介面 (ASI) 提供在處理器及/或音訊轉換器之間傳輸非緩衝音訊資料的方式。此報告將討論幾種音訊轉碼器的 ASI 配置。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Common Noise Issues in Audio Codecs
此報告討論透過降低整體雜訊影響來提升雜訊性能,以使用音訊轉碼器來提升音質。
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
How digital filters affect analog audio signal levels
了解數位濾波器在數位轉類比域時對訊號位準的影響,是非常重要的考量因素。本報告將討論數位濾波器的影響。
document-pdfAcrobat PDF