依類別瀏覽
依類型選擇
開始使用 Impedance Track™ 技術進行電池計量
了解什麼是電池計量,以及為何需要電池計量
從行動電話、吸塵器到電動車,您必須了解電池供電裝置的剩餘容量。我們的電池電量計可為您的系統提供準確的充電狀態和健康狀態資訊,進而延長電池運作時間,並減少電池耗盡的焦慮。
Battery Gauging Algorithm Comparison
Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility
Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications
Featured products for Impedance Track 電池電量計
深入探索 Impedance Track 技術
進一步了解 Impedance Track 電池計量演算法與其運作方式。Impedance Track 技術使用許多不同因素來計算充電狀態,包括放電深度 (DOD)、總化學容量 (Qmax)、DOD 的內部電池電阻相依性、電流負載和溫度。
Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
Featured products for 電量計
啟用更先進的電池監控功能
瞭解我們的 Dynamic Z-Track™ 技術的幕後功臣,這是業界最新的電池計量演算法。Dynamic Z-Track 技術以我們現有的 Impedance Track™ 技術為基礎並加以精進,能提供更卓越的效能,尤其是在處理不可預測且極度動態的電池負載方面。
Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)
「重新定義電池準確度:Dynamic Z-Track™ 演算法如何預測 不可預測的電池負載。」
開始使用 BQStudio
BQStudio 提供完整的工具套件,可協助針對我們的電池管理產品,進行評估、用以進行設計、設定、測試或使用的程序。在此進一步了解如何使用 BQStudio。
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
了解如何將電池電量計性能最佳化
只有透過正確設定,才能讓以 Impedance Track 技術為基礎的電池電量計發揮最佳性能。設定電池電量計的兩個主要步驟是編程正確的化學 ID (ChemID),以及執行學習週期。
Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)
Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer (Rev. A)
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
SMBus Made Simple
技術資源
Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)
Gauge Communication
電池保護器、監控器或電量計?
探索精選應用
Create a safe and long-lasting battery system in medical applications with our battery gauge technology
Benefits:
- Protection integrated into the battery gauge increases confidence in battery management system safety while reducing system costs.
- Features such as the maximum chemical capacity (QMax) allow battery management systems to last as long as safely possible, whether used daily or sitting on a shelf.
- A maximized battery lifespan through cell balancing prevents any individual cell from becoming over- or under-charged.
特色資源
- TIDA-00553 – 具有整合式充電、計量、驗證與保護的多芯電池管理工具裝置
- PMP5722 – 單節電池電源解決方案參考設計
- BQ27Z561-R2 – 用於 1 串聯鋰離子電池組的阻抗追蹤電池電量計解決方案
- BQ40Z50-R2 – 支援 Turbo 模式 2.0 的 1-4 系列鋰離子電池組管理器
- BQ35100 – 非充電式電池 (鋰主電池) 和服務結束監視器的電池電量表
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S 芯可編程電池管理器評估模組
- BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 評估板
- BQ35100EVM-795 – 採用服務結束監視器的電池量測技術的 bq35100 一次鋰電池評估模組
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
運用我們的電池電量計技術,隨時掌握電子行動應用的充電需求
優點:
- 內建驗證可防止使用任何第三方或非官方電池組,進而提高對系統可依預期運作的信心。
- 整合式黑盒子功能可在產生意外結果時提供壽命資料。
- 操作溫度範圍為 -40°C 至 150°C,以確保在幾乎任何環境下都能維持可靠性
特色資源
- TIDA-010030 – 精確電池電量計和 50-μA 待機電流、13-S、48-V 鋰離子電池組參考設計
- TIDA-00255 – 15 芯鋰離子電池控制器類比前端參考設計
- TIDA-00792 – 多節 36-48V 電池管理系統參考設計
- BQ34Z100 – 1-s 至 16-s Impedance Track™ 電量計 | 電池電量計
- BQ78350-R1A – CEDV 鋰離子電量計和電池管理控制器
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1 節至 16 節 Impedance Track 電池電量計評估模組 | 電池電量計
- BQ76940EVM – 具有 BQ78350 的 BQ76940 評估板
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
Enable efficient battery usage in retail automation and payment applications with our battery gauge technology
Benefits:
- Precise gauging algorithms ensure the battery's exact state of charge.
- Single-cell gauges in die size ball-grid array (DSBGA) packaging enables a small footprint.
- A chemistry-ID system allows for shorter design cycles without sacrificing gauge accuracy.
特色資源
- PMP40496 – 具有 5V USB 的 2 芯升壓充電系統參考設計
- TIDA-00593 – 單節鋰離子電池組側電量計參考設計
- BQ27426 – 具預編程化學設定檔的單芯系統端電池電量 (氣量) 計
- BQ28Z610-R1 – 具整合保護器且適用 1-2 系列電池組的電池電量計
- BQ27Z561-R2 – 用於 1 串聯鋰離子電池組的阻抗追蹤電池電量計解決方案
- BQ27426EVM-738 – 具有簡單易用的預編程化學設定檔且適用於 Impedance Track 電池電量計的 BQ27426 EVM
- BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610 單節至兩節可編程電池管理器評估模組
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S 芯可編程電池管理器評估模組
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
Create longer run times and fewer trips back to base with our battery gauge technology
Benefits:
- ±1-mV gauging accuracy enables longer run times and fewer trips back to base.
- Built-in authentication prevents the use of any third party or unofficial battery packs, increasing confidence that the system will work as intended.
- Maximized battery lifespan through cell balancing prevents any individual cell from becoming over- or under-charged.
特色資源
- TIDA-00883 – 1 至 4 節串聯鋰離子電池組管理器參考設計
- TIDA-00553 – 具有整合式充電、計量、驗證與保護的多芯電池管理工具裝置
- BQ40Z50-R2 – 支援 Turbo 模式 2.0 的 1-4 系列鋰離子電池組管理器
- BQ4050 – 1-4 系列 CEDV 電池電量 (氣量) 計
- BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 評估板
- BQ4050EVM-561 – 1 節、2 節、3 節和 4 節鋰離子電池組管理員評估模組
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
設計與開發資源
Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
Battery Management Studio (bqStudio) 提供全套的強固工具,可協助評估、設計、配置、測試或使用 TI 電池管理產品的程序。其中包括可提供暫存器及資料記憶體完整存取的功能,包括支援即時觀看、繪圖和記錄、傳送命令的簡易介面、直接低階通訊和 I/O,以及用於配置、校準和執行學習週期的自動化和引導支援,進而產生實用的檔案,以利裝置投入生產。
在 bqStudio 中也支援舊產品,如 bq20xxx 和 bq30xxx。從適當的產品頁面下載特定的評估軟體。此外,您為 bqStudio 下載的最新化學更新程式需要 bqStudio 的更新版。
計量參數計算機
MathCAD 補償放電終止電壓 (CEDV) 工具
數學計算與模擬工具,可協助電池設計人員使用 TI 以 CEDV 演算法為基礎的電量計之一,為電池組中的特定化學物質取得相符的 CEDV 係數。可接受 3 對記錄檔,而這些檔案是使用由 USB 連接之 CEDV 評估板的 TI 的 bq Smart Battery Builder 軟體建立的。若要進行準確的計算,也會需要電池組設定的一些額外參數。可下載的輸出檔案包含可編程至資料快閃記憶體的 CEDV 係數,以建立可用於大量生產電池組的黃金映像。
需要用 EV2300 或 EV2400 PC 介面電路板與氣量計介面,且需要經由 PC USB 纜線與 PC 進行通訊。兩者都可在 (...)