我們的高速類比轉數位轉換器(ADC)產品組合提供高速轉換應用的解決方案,涵蓋航太、國防、無線、工業和測試領域。 透過領先業界的高速、高性能與低功耗裝置選項,讓您的系統設計成真。
依類別瀏覽
相關類別
設計與開發資源
韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA
JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。
JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。
JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)
參考設計
適用於 L、S、C 和 X 波段的直接射頻取樣雷達接收器參考設計
此參考設計利用 ADC12DJ3200 評估模組 (EVM),展示用於以 HF、VHF、UHF、L、S、C 和 X 波段的一部分操作雷達的直接射頻取樣接收器。類比轉數位轉換器 (ADC) 的廣泛類比輸入頻寬與高取樣率 (6.4 GSPS),採用單或雙 ADC 提供多頻段範圍。ADC 的直接射頻取樣功能,可透過省去數個向下轉換階段減少零組件數量,進而降低整體系統複雜性。
參考設計
1 GHz 訊號頻寬射頻取樣接收器參考設計
The RF sampling architecture offers an alternative to the traditional super-heterodyne architecture. An RF sampling analog-to-digital converter (ADC) operates at a high sampling rate and converts signals directly from radio frequencies (RF) to digital. Because of the high sampling rate, the RF (...)