依類別瀏覽
依參數規格選擇
Precision ADCs 設計與開發
利用我們強大的工具和資源,加快您的設計程序。從概念到生產,我們讓您可輕鬆將類比訊號鏈性能最佳化。
硬體
搜尋精密 ADC 參數表,以尋找最適合您應用需求的裝置。
軟體
使用 PSpice® for TI 設計與模擬環境,評估類比電路的功能。
TI 開發人員區域
搜尋我們的韌體範例資料庫,可控制、配置、讀取我們的產品並與其互動。
教育資源
透過這些教育影片,了解如何充分利用 ADC 的功能和性能。
設計工具
使用類比電路計算機,加快類比電路設計工程師常用的重複性計算作業。
E2E
在設計程序的每個步驟中,皆可查看 TI E2E™ 設計支援論壇以取得協助。
設計與開發資源
用於精密 ADC 的溫度感測器 ( RTD、熱電偶、熱敏電阻) 韌體
這款溫度感測器線性化韌體提供軟體常式來測量和線性化最常用的溫度感測器,包括電阻溫度偵測器 (RTD)、熱電偶、熱敏電阻 (NTC、PTC 等) 與類比溫度感測器。
此軟體包含類比轉數位轉換器 (ADC) 硬體抽象層,可在 ADC 與微處理器 (MCU) 之間進行通訊,並且可將感測器資料轉換並線性化為溫度值的感測器 API,以及展示如何藉由原始碼來使用感測器 (精確 ADC 及 MCU) 讀取溫度的範例。
適合您所有設計需求的精密 ADC
實現超高精密度
以我們的 ADC 處理並產生更高品質的資料,透過更低的雜訊、更高的解析度和較大溫度範圍的低漂移,確保應用中的端對端準確度。
將系統頻寬最大化
利用我們的高輸送量、精密 ADC,在低延遲下轉換高解析度資料,以加快更新率和穩定時間來處理更多通道。
以低功耗精密 ADC 讓每毫瓦發揮最大效用
運用我們具彈性關機模式的低功耗精密 ADC,以及具微控制器喚醒與低電壓運作的自動警報監控,將電池續航力最大化。
縮小您的電路板
以全世界最小的 ADC 實現更小尺寸或更高通道密度,同時保持高性能。我們的小型封裝選項包含 X2SON 和 WCSP。
探索精選應用
適合在電力量測中進行能源計算的高解析度、同時取樣 ADC。
我們的高準確度同時取樣 ADC 具有低功耗,並採用極小型封裝。使用精密 ADC,在保持能耗計算準確性的同時,靈活選擇 MCU。
- 精準計算:可實現業界頂尖精確度的高動態範圍 (100dB)
- 實現高效的能源量測:更低的功耗 (3.3mw)
- 電路板空間最大化:採用小型 (3mm x 3mm) QFN 封裝
特色資源
低雜訊、高精密度 ADC,可用於測量醫療應用中的流量、溫度和壓力。
使用內建類比前端與低雜訊 PGA 的精密 ADC 搭配,可在測量 RTD、熱電偶、熱敏電阻和橋感測器的溫度和壓力感測應用中,降低訊號鏈的複雜度與尺寸。
- 內建類比前端:降低訊號鏈與尺寸的複雜性,同時維持精密度
- 提供可靠的病患診斷資訊:低雜訊 (增益 = 128 時為 19 nVRMS) 和高精密度 (24 位元)
特色資源
精密 ADC 旨在為常見製程變數的感測應用提供強大 DC 性能。
現場傳送器會監控製程變數,包括溫度、壓力、重量及工廠自動化與放大器控制中常見的其他變數。TI 的現場傳送器 ADC 具備室溫下的強大 DC 性能,並在廣泛的工作溫度範圍內保持出色表現,同時具備低靜態電流。
- 彈性調整耗電量及資料傳輸速率:ADC 功耗會根據感測器資料速率需求以線性方式調整。
- 高性能表現:高解析度 (24 位元)、低功耗 (280μA) 和超小型封裝。
特色資源
- TIDA-00168 – 使用 RTD 或整合式溫度感測器進行冷接點補償 (CJC) 的熱電偶 AFE
- TIDA-00095 – 適用於 2 線、4 至 20-mA 電流迴路系統的 RTD 溫度發射器
- TIDA-00189 – 隔離迴路供電熱電偶發送器參考設計
- ADS124S08EVM – ADS124S08 評估模組
- ADS1220EVM – ADS1220 評估模組
- ADS122C04EVM – ADS122C04 評估模組
- A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) – Application note
- A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) – Application note
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
- ADC-RTD-CONFIG-CALC – 精密 ADC 的電阻溫度偵測器 (RTD) 配置計算機
- ADC-TEMP-SENSOR-FW – 用於精密 ADC 的溫度感測器 ( RTD、熱電偶、熱敏電阻) 韌體
高度準確、寬頻精密 ADC 適用於機器人應用的位置、電流和電壓感測
運用高度準確的 ADC,在機器人系統中進行精確的電流與位置量測。我們的高速、高解析度 ADC 旨在以最小延遲提供準確可靠的結果。
優點:
- 在位置感測方面,我們的精密 ADC 具備整合式驅動器,可減少位置回饋控制迴路的雜訊和延遲。
- 在電流和電壓感測方面,我們的精密 ADC 會測量不同感測器類型的電流和電壓。
特色資源
- ADS7057EVM-PDK – ADS7057 14 位元 2.5 MSPS 小型低功耗 SAR ADC 性能展示套件 (PDK)
- ADS8688EVM-PDK – ADS8688 16 位元、500-kSPS、8 通道、單電源供電、SAR ADC EVM 性能示範套件 (PDK)
- 伺服驅動器中的精密 ADC – Application brief
- Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing – Product overview
高速、高解析度 ADC 可在所有類型的測試器中精確測量半導體參數
在所有類型的測試器中實現精密半導體參數測量,包括平行執行 (PE)、參數測量單元 (PMU) 和數位模式刺激 (DPS) 測試器卡。我們高速、高解析度且尺寸精巧的 ADC 專為提供準確可靠的結果而設計,即使在高速、高準確度的應用中也是如此。
優點:
- 通道密集解決方案可實現電路板空間最佳化。
- 快速通道輸送量有助於縮短整體測試時間。
特色資源
- ADS9813EVM – ADS9813 評估模組
- ADS9817EVM – ADS9817 評估模組
- ADS8588SEVM-PDK – ADS8588S 16 位元高速 8 通道同時取樣 ADC EVM 性能示範套件 (PDK)
- Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. B) – Application brief
- 如何監控自動化測試儀和編碼器 – Technical article
航太級,強化型產品和航太強化型塑膠高精密度 ADC 可測量航太任務、航空電子和國防應用中的電壓、電流與溫度
我們的高可靠性 ADC 產品組合可為所有軌道位準提供解決方案。在航太專案中使用輻射強化和耐輻射 ADC,在高海拔專案中則使用強化型產品 ADC。
優點:
- 輻射強化:高總游離劑量 (100krad) 和單次事件閂鎖 (120MeV)。
- 廣泛的溫度範圍(–55°C 至 125°C)可在極端氣候條件下執行。
- 產品組合包含各種解析度(12 至 31 位元),取樣率(4kSPS 至 1,000kSPS)和通道數量(2 至 16)。
特色資源
- TIDA-010197 – 精確度 < 1% 的多用途衛星健康監控與控制平台參考設計
- TIDA-060042 – 串聯電阻溫度偵測器 (RTD) 感測參考設計
- ADC128S102QML-SP – 抗輻射、八通道、50-kSPS 至 1-MSPS、12 位元類比轉數位轉換器 (ADC)
- ADC168M102R-SEP – 耐輻射 8 通道、1MSPS、16 位元、同時取樣 SAR ADC
- ADS1278-SP – 耐輻射 24 位元八通道同步採樣 Delta-Sigma ADC
- ADS1282EVM-CVAL – ADS1282-SP 耐輻射評估模組
- 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) – Technical article