Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

數位轉類比轉換器 (DAC)

兼具高效能以及您所需的精密度與速度

parametric-filter檢視所有產品
我們的數位轉類比轉換器 (DAC) 產品組合可為工業、汽車、通訊、企業及個人電子產品應用提供各種封裝選項,並提供高速且精密的功能。

依類別瀏覽

依重要功能選擇

智慧型 DAC 放大器與智慧型 AFE

智慧型 DAC 產品組合與智慧型 AFE 搭配進階整合功能、實現更優異的系統效能與控制

DAC60516
精密 DAC (≤10 MSPS)

具備內部 2.5V 參考及 50 mA 驅動能力的 16 通道 12 位元電壓輸出

約略價格 (USD) 1ku | 18.53

DDS39RF10
高速 DAC (>10 MSPS)

16 位元、2 通道、20.48GSPS、12GHz RF 直接數位合成器 (DDS)

約略價格 (USD) 1ku | 194.36

DAC121S101-SEP
精密 DAC (≤10 MSPS)

耐輻射,單通道,低功耗 (0.57mW) 12 位元 5.5V 數位轉類比轉換器

DDS39RFS10
高速 DAC (>10 MSPS)

16 位元、1 通道、20.48GSPS 12GHz RF 直接數位合成器 (DDS)

約略價格 (USD) 1ku | 116.62

TSMU818A030
精密 DAC (≤10 MSPS)

8 通道、18 位元、30V、100mA 輸出、高電容驅動參數測量單元 (PMU)

約略價格 (USD) 1ku | 200.00

DDS39RF12
高速 DAC (>10 MSPS)

16 位元、2 通道、24GSPS 12GHz RF RF 直接數位合成器 (DDS)

約略價格 (USD) 1ku | 242.95

智慧型 DAC

概覽

使用智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 來增加控制功能。智慧型 DAC 是附帶輸出緩衝器和非揮發性記憶體功能的 DAC 或數位控制器。智慧 DAC 中的進階整合功能可在不使用軟體的情況下,實現更優異的系統性能與控制。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:05
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:05
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Technical article
What is a smart DAC?
了解有關智慧型 DAC 的基礎知識,以及如何在改善系統性能的同時,達到降低成本和開發時間之目的。
PDF | HTML
Technical article
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
了解如何從智慧型 DAC 產生 PWM 訊號,而非使用微控制器和其它外部零組件開發系統。
PDF | HTML

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs:DAC
DAC (數位轉類比轉換器或 D/A 轉換器) 課程分為主要主題,其中每個類別都包含簡短訓練影片、複選測驗和簡短回答練習。
資源
資源
DAC 電路
探索可讓您輕鬆因應終端設備需求之全方位精密和高速 DAC 子電路函式庫的概念,其中包括免費的電子書
影片系列
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題