Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

精密 DAC (≤10 MSPS)

廣泛的精密 DAC 產品組合具有符合您設計需求的強大生態系統

parametric-filter檢視所有產品
我們的精密數位轉類比轉換器 (DAC) 產品組合,提供各種可進行控制、訊號產生、偏壓與校準應用的產品。我們的精密 DAC 產品組合具備高達 20 位元的解析度,以及多達 96 個通道,可提供高準確度、高輸送量、小尺寸和低功耗選項。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選的精密 DAC

DAC60516
精密 DAC (≤10 MSPS)

具備內部 2.5V 參考及 50 mA 驅動能力的 16 通道 12 位元電壓輸出

約略價格 (USD) 1ku | 18.53

DAC121S101-SEP
精密 DAC (≤10 MSPS)

耐輻射,單通道,低功耗 (0.57mW) 12 位元 5.5V 數位轉類比轉換器

TSMU818A030
精密 DAC (≤10 MSPS)

8 通道、18 位元、30V、100mA 輸出、高電容驅動參數測量單元 (PMU)

約略價格 (USD) 1ku | 200.00

DAC80516
精密 DAC (≤10 MSPS)

具備內部 2.5V 參考及 50mA 驅動能力的 16 通道 16 位元電壓輸出 (0-5V)

約略價格 (USD) 1ku | 23.16

AMC7908
精密 DAC (≤10 MSPS)

具有輸出開關的 8 通道、100mA 電流驅動雙極功率放大器監控器和控制器

約略價格 (USD) 1ku | 6.79

DAC63508
精密 DAC (≤10 MSPS)

具有 SPI 介面的 12 位元 8 通道 VOUT 數位類比轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 2.90

探索精選應用

工廠自動化與控制
使用精密 DAC 以在可編程邏輯控制器、致動器、數位控制系統,以及現場與感測器發射器中,實現類比電壓 (±10V) 與電流(4mA 至 20mA)
測試與量測
使用我們的精密 DAC,有助於在先進的測試與測量系統及儀器中實現高準確度、密度和性能
航太與國防
在需要高準確度、較低功耗和小佔位空間的設計中,使用我們符合輻射資格的精密 DAC
汽車
使用智慧型 DAC 和智慧類比前端,減少汽車應用中的軟體負擔

使用精密 DAC 以在可編程邏輯控制器、致動器、數位控制系統,以及現場與感測器發射器中,實現類比電壓 (±10V) 與電流(4mA 至 20mA)

特色:

  • 以單一裝置提供 ±24mA 電流與 ±12V 電壓輸出,適用於可編程邏輯控制。
  • 配備 1.8V 供電的超低 220µA 電流,外加適用於迴路供電感測器發射器的整合式高速可尋址遠程轉換器數據機。
  • 總未調整誤差(0.1% 全刻度範圍)與 –40°C 至 125°C 的工業溫度範圍。
  • 內建故障偵測、警報和監視定時器。

特色資源

參考設計
  • TIPD215 – 具有自適型電源管理、功耗低於 1W 的四通道類比輸出模組參考設計
  • TIDA-00648 – 4-20mA 電流迴路發送器參考設計
產品
  • AFE882H1 – 適用於 PLC 和感測器發射器應用且具備 HART®、16 位元 DAC、12 位元 ADC 的低功耗 AFE
  • DAC8760 – 適用 4-20mA 電流迴路應用的 16 位元單通道可編程電流/電壓輸出 DAC
  • DAC8775 – 16 位元四通道可編程電流輸出與電壓輸出類比轉數位轉換器 (DAC)

使用我們的精密 DAC,有助於在先進的測試與測量系統及儀器中實現高準確度、密度和性能

特色:

  • 解析度高達 20 位元的離散式精密 DAC。
  • 高準確度和全單調性(± 最低有效位元積分非線性和微分非線性)。
  • 多種輸出類型(緩衝和無緩衝輸入與輸出電壓)。
  • 高密度通道數量 – 多達 16 個。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01040 – 適合高電流應用的電池測試器參考設計
  • TIDA-01041 – 適合多相高精密度 0.5 至 100A 電池化成作業的電池測試器參考設計
產品
  • DAC11001B – 具有超低雜訊、低突波和優異 THD 性能的高階、20 位元、單調 DAC
  • DAC80508 – 具有精密內部參考的真正 16 位元、8 通道、SPI、電壓輸出 DAC
  • DAC80504 – 採用 QFN 封裝並提供精確內部參考的真實 16 位元、4 通道、SPI、電壓輸出 DAC
硬件開發
  • BP-DAC11001EVM – DAC11001 20 位元超低雜訊低突波單調 DAC BoosterPack™ 插入式模組

在需要高準確度、較低功耗和小佔位空間的設計中,使用我們符合輻射資格的精密 DAC

特色:

  • 具有廣泛輸出動態範圍,且符合合格製造商清單 V 認證的 12 位元 DAC。
  • 解析度高達 20 位元的離散式精密 DAC。
  • 每個頻道均具備低功耗。
  • 具有波形產生功能且不受處理器限制的應用。
  • 具有電源排序保護功能的高精密度可編程放大器偏壓。

特色資源

產品
  • DAC121S101QML-SP – 具有軌對軌輸出的 12 位元微功耗數位轉類比轉換器
  • AFE10004 – 具有 EEPROM 和輸出開關的 4 通道功率放大器監測器和控制器
  • DAC11001B – 具有超低雜訊、低突波和優異 THD 性能的高階、20 位元、單調 DAC

使用智慧型 DAC 和智慧類比前端,減少汽車應用中的軟體負擔

特色:

  • 可產生 LED 模式,例如淡入、淡出和排序。
  • 系統故障診斷、偵測、通訊與回應。
  • 產生波形,例如脈衝寬度調變、正弦波和方波。
  • 在車輛車身中以單線通訊。

特色資源

產品
  • DAC43701-Q1 – 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器、GPIO 的車用、8 位元 1 通道 VOUT 智慧型 DAC
  • DAC43901-Q1 – 具有轉向指示器動畫和淡入淡出控制的車用單通道 8 位元智慧型 DAC
技術資源

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs:DAC
這些隨選影片課程和教學內容包含除了運用理論和實際知識解決進階應用的特有問題外的裝置架構初步概念。
資源
資源
精密 DAC 電路
探索可讓您輕鬆因應終端設備需求之全方位精密 DAC 子電路函式庫的概念,其中包括免費的電子書
影片
影片
精密 DAC 簡介 
了解什麼是精密 DAC、TI 產品組合提供哪些內容,以及一些可找到這些裝置的應用領域。