硬體設計
利用我們的硬體工具,您最快速、最簡單的設計途徑
利用我們經過驗證與測試的硬體套件與電路板生態系統,在設計與開發流程的每個階段充分利用您的時間與資源。 快速建立設計原型並進行迭代,消除從概念到生產之間的障礙。只要插入 TI 電路板即可開始使用。
使用 TI 硬體設計的優點
適用所有裝置的電路板
無論您有什麼要求,我們可協助您評估和開發設計的電路板。
可擴充系統
模組化且經濟實惠的微控制器與處理器套件生態系統,可協助您根據特定系統需求評估嵌入式裝置。
可擴充的整合式軟體
我們的硬體套件設計可與使用方便的開發環境與軟體開發套件搭配運用,提供簡潔的程式碼範例和平台可擴充性。
硬體
什麼是 LaunchPad™ 開發套件?
運用可讓您靈活使用 LaunchPad™ 開發套件評估微控制器 (MCU) 的模組化生態系統,開始評估我們的 MCU。您可選擇各種低成本套件和應用特定 BoosterPack™ 外掛程式模組,進一步擴展您的設計功能以開始進行開發。 可擴充軟體工具為您的 LaunchPad 開發套件編程提供多重切入點。
什麼是入門套件?
我們的 Arm® 處理器入門套件為獨立測試與開發平台,可加快未來設計的評估和原型階段。這些套件包含有線和無線連接、擴充接頭、多個開機選項,以及可進行快速評估的靈活偵錯功能。入門套件也提供適用 Linux 和 RTOS 的預建軟體影像,可搭配合作夥伴示範進行擴充,以提高自訂硬體設計期間及之後的設計效率。
配備您所需功能的評估板
我們的類比與嵌入式評估模組 (EVM) 提供對所有裝置功能與介面的存取,為您提供從原型設計到生產的各種支援。此外,我們的 EVM 具有最大靈活性,可協助您不受限制地編寫軟體,同時為您提供藍圖以達到更高的性能。