軟體設計
適用於所有應用程式的高品質開放原始碼軟體設計和開發
共同構建更加智慧的軟體策略
我們憑藉三十多年的嵌入式開發經驗、對業界標準的承諾,以及對開放原始碼社群的積極參與,致力於為您提供可簡化開發程序、強化長期穩定性並加快上市時間的軟體、工具和資源。
與 TI 合作進行軟體設計的優勢
開放原始碼與業界標準
我們遵守行業標準並採用「上游優先」原則,確保軟體具備強大的功能、相容性和創新設計。
尖端技術
從邊緣分析和工業通訊,到汽車和軟體定義車輛,我們提供以技術為中心的軟體解決方案,協助您因應產業的創新與進化。
易於使用的工具
我們開發專為無縫整合而設計的工具,幫助您利用最新技術簡化開發流程,並加快上市時間。
利用我們的合作夥伴網路
我們與合作夥伴網路密切合作,確保您可以享有廣泛的專家資源和服務。
作業系統
利用我們的開放原始碼、驅動程式和中介軟體平台與範例加速軟體設計
我們的開發人員秉持開放原始碼與主線軟體思維方式,協助提升軟體品質,進而推動創新。
我們支援開放原始碼軟體已逾 20 年,時至今日,積極參與的開放原始碼專案多達 60 種以上,包括 Linux 發行、Yocto、U-Boot 和 Zephyr 等。
選擇 Linux 發行套件並開始嵌入式開發
我們的 Linux 產品透過 Yocto Project、Android ™、BuildRoot 和 Debian 發行。我們支援綜合式軟體開發套件及 Mainline Linux 核心,為全方位的解決方案提供紮實的軟體基礎。
值得信賴的核心具備經實證的穩健性能、小巧體積和全方位的裝置支援
我們許多嵌入式裝置都支援適用於微控制器和小型微處理器的即時作業系統 (RTOS) FreeRTOS,範圍涵蓋單核心到多核心的晶片系統 (SoC)。
FreeRTOS 在 MIT 開放原始碼授權下隨意分發,包括一個核心和一組可用於各行業領域且不斷增長的程式庫。FreeRTOS 的構建特別重視可靠性和易用性。
獲得成熟且現成的開放原始碼產品有助於減少軟體開發工作量,並加快產品上市速度。
我們也支援立即可用的 RTOS 相容驅動程式,以加速開發。
Zephyr® 是一款可擴充且強大的開放原始碼即時作業系統 (RTOS),適用於資源有限的嵌入式微控制器,支援多種硬體架構。這款由社群共同開發的 RTOS 包含開放原始碼作業系統、驅動程式和 Bluetooth® 低功耗堆疊,有助於維護功能和修正錯誤正。
ThreadX® 即時嵌入式系統,適用於安全及連線應用。
ThreadX® 是我們用於選擇工業與安全平台的即時作業系統 (RTOS),可以幫助您實現以下目標:
- 即時性能:快速上下文切換與低延遲中斷處理,適合對時間有嚴格要求的應用。
- 體積小巧的安全作業系統:精巧的記憶體尺寸,適合空間有限且具安全需求的裝置。
- 確定性行為:可預測且一致的執行時間,實現高度可靠性。
我們與領先業界的商業作業系統公司建立了廣泛的合作網絡,絕對能為您的系統找到最適合的開發選項,以滿足包括安全與保全在內的行業需求。
Linux | FreeRTOS | Zephyr | ThreadX | 合作夥伴作業系統 | BareMetal (無作業系統) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arm® 型處理器 |
yes |
yes |
即將推出
|
即將推出
|
yes |
yes
|
Arm® Cortex®-R 微控制器 |
yes |
即將推出
|
即將推出
|
yes |
yes | |
Arm® Cortex® M0+ 微控制器 |
yes |
yes |
yes | |||
C2000™ 即時微控制器 |
yes |
yes | ||||
MSP430™ 微控制器 |
yes | |||||
無線連線 |
yes |
yes |
yes |
yes | ||
mmWave 雷達感測器 |
yes |
yes | ||||
DLP® 產品 |
yes |
軟體工具和資源
Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
Code Composer Studio 是適用於 TI 微控制器與處理器的整合式開發環境 (IDE)。它由一整套豐富的工具組成,可用於建立、除錯、分析及最佳化嵌入式應用程式。Code Composer Studio 支援 Windows®、Linux® 和 macOS® 平台。
Code Composer Studio 提供直覺式的使用者介面,引導使用者完成應用程式開發的每個步驟。它包含最佳化 C/C++ 編譯器、原始碼編輯器、專案建構環境、偵錯器、性能評測工具及其他多種功能。熟悉的工具和介面可讓您以簡單且輕鬆的方式開始開發。
Code Composer Studio 結合 Eclipse® (...)