TOP
Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

PCB 熱能計算機

PCB 熱能計算機

PCB 熱量計算器可幫助您估算使用暴露焊盤封裝的元件接點溫度。此工具會根據 PCB 上的銅延展面積,快速估算預期接點溫度。

0.3 °C/W
Thermal resistance from the junction of the device to the exposed pad on the bottom of the device.
 W  °C
Ambient = air temperature away from system/device (not heated by the system)
Board = temperature of the board 1mm away from the device
 
 

Temperature vs. PCB copper coverage area

Enhanced Thermal = single thermal spreading plane of 1 oz Cu
Minimum Thermal = single thermal spreading plane of 1/2 oz Cu

Click on the legend to toggle series in the chart.

 

精選設計資源

使用類比裝置的熱能計算工具

本文件針對類比裝置元件操作溫度的工具使用與熱估算計算,提供通用指南。

PowerPAD™ 熱增強型封裝

本文件著重說明將 PowerPAD™ 封裝整合到 PCB 設計中的細節。

半導體和 IC 封裝熱指標

本文件說明傳統和全新的熱指標,並將其應用在系統級接點溫度估算。

濾波器設計工具

濾波器設計工具可讓您在數分鐘內設計、最佳化及模擬完整的多階段主動濾波器解決方案。