ARM 式處理器的設計與開發
利用 TI 針對 ARM® 式處理器的嵌入式硬體和軟體開發資源,簡化您的設計流程並加快上市時間
硬體開發
入門套件 EVM 提供使用我們的 ARM 式晶片系統 (SoC) 打造的獨立測試與開發平台。透過快速設定程序和各式各樣的基礎示範和教學,您可立即開始進行原型設計,並探索從一般運算到多顯示與視覺分析的應用。
利用我們合作夥伴提供的系統模組 (SoM),加快上市速度。這些可立即投產且預先填裝的 PCB 提供功能齊全的嵌入式電腦系統,讓您獲得完整的處理器功能和快速的開發時間。SoM 提供所有系統元件,例如唯讀記憶體、隨機存取記憶體、電源管理 IC、晶體振盪器和被動元件。
探索開放原始碼硬體設計社群,簡化開發流程,在可靠的嵌入式系統上提供實際功能與連線能力。社群板以 TI 的 ARM 式處理器產品組合為基礎,提供完整的連線選項,包含 WiFi、Gigabit 乙太網路、sub-GHz 無線和具有資料線供電選項的單對乙太網路,相容於 1,000 種現成附加元件和客製化 Linux 影像。不論您是否想開始下一個製造商專案,或是在尋找下一個設計專業設計的著手點,TI 處理器架構社群板都能幫助您。
TI ARM 式處理器開發平台為應用特定開發提供快速原型設計。我們的開發平台是 TI 處理器與合作夥伴網路專家合作的成果,結合應用相關硬體、軟體和文件,讓您快速輕鬆地開始下一項設計。
TI ARM 式處理器參考設計包含系統級設計的電路板和系統級指南,有利您著手開發。我們的參考設計擁有完整的設計指南、電路圖、物料清單及基準資料,為您的下一個專案提供寶貴見解。
硬體開發工具
入門套件與 EVM
適用於 Sitara™ 處理器的 AM62x 入門套件
AM62x 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 是一款圍繞 AM62x 單晶片 (SoC) 打造的獨立測試與開發平台。AM62x 處理器包括四核心 64 位元 Arm®-Cortex®-A53 微處理器、單核心 Arm Cortex-R5F 微控制器 (MCU) 和 Arm Cortex-M4F MCU。
SK-AM62 是 AM62x 入門套件的版本,適用於使用離散式電源解決方案的一般應用。
SK AM62 使用戶能夠透過高畫質多媒體介面 (HDMI) [透過每吋點數 (DPI)] 和低壓差分訊號 (LVDS) 以及使用序列、乙太網路、USB (...)
適用低功耗 Sitara™ 處理器的 AM62A 入門套件
SK-AM62A-LP 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 以 AM62A AI 視覺處理器為基礎打造,其中包含在 60 fps 最高支援 5 MP 的影像訊號處理器 (ISP)、每秒 2 兆次運算 (TOPS) 的 AI 加速器、四核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53微處理器、單核心 Arm Cortex-R5F 和 H.264/H.265 影片編碼/解碼。SK-AM62A-LP 是尋求開發低功耗智慧攝影機、行車紀錄器、機械視覺攝影機和汽車前攝影機應用的理想選擇。
SK-AM62A-LP 也包含單一攝影機的行動工業處理器介面 (MIPI®) CSI-2 (...)
適用邊緣 AI 視覺系統的 TDA4VM 處理器入門套件
利用 TDA4VM 處理器入門套件,實現智慧攝影機、機器人和智慧型機器。透過快速設定程序和各種基礎示範和教學,您可以在一小時內開始進行視覺應用的原型設計。此套件可啟用每秒 8 兆次操作 (TOPS) 的深度學習性能和硬體加速邊緣 AI 處理,無需任何手工具。您只能使用 Linux 和業界標準 API (TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、Gstreamer、Docker、ROS、OpenGL ES) 在嵌入式應用中推動高速 AI。
系統模組
具 AM625 Arm® 架構 Sitara™ 處理器的 PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 開發套件
PHYTEC 是能讓客戶快速且輕易的將複雜產品導入市場的領先業界系統模組 (SoM)、嵌入式中介軟體和設計服務提供者及整合商。他們利用博深的領域專業、高品質產品、供應鏈專業及敏捷的共同作業實務,從設計到生產逐步引導客戶。PHYTEC 與內部組裝和外部生產合作夥伴,共同提供低至高容量的客製化解決方案。
超過 30 年來、PHYTEC 持續為廣大產業客戶提供 SoM 及相關硬體、軟體、套件及設計服務。這些解決方案使我們的客戶能夠縮短產品上市時間、降低開發成本,並減少設計風險。PHYTEC 透過與 TI 策略聯盟,提供 Sitara™ 處理器的率先上市解決方案及其他 TI 裝置。
PHYTEC 是 (...)
TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor
The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)
適用具 GPU 的 AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz 處理器之 Variscite VAR-SOM-AM62 系統模組
VAR-SOM-AM62 是系統模組 (SOM) / 模組電腦 (COM),結合高性能 CPU、低功耗和圖形功能。SOM 是為工業嵌入式產品和電源敏感邊緣裝置所提供的解決方案,並由 1.4-GHz 四 Cortex™-A53 TI AM625x 與 400-MHz Cortex-M4F 和 333-MHz PRU 即時協同處理器供電。
此高度整合的平台連線選項包括認證單頻或雙頻 WiFi、BT/BLE5.2、3 個 CAN匯流排、雙 Gb 乙太網路、音訊、攝影機輸入和雙 USB。平台支援完整 -40°C 至 85°C 工業操作溫度、整合式 GPU 圖形加速引擎及雙 LVDS 顯示介面。
(...)
iWave AM62A OSM-LF system on module for AM62A3 and AM62A7 processors
iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM with AM62A3 and AM62A7 Sitara Processor
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)
適用具 GPU 的 AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz 處理器之 Variscite VAR-SOM-AM62 系統模組
VAR-SOM-AM62 是系統模組 (SOM) / 模組電腦 (COM),結合高性能 CPU、低功耗和圖形功能。SOM 是為工業嵌入式產品和電源敏感邊緣裝置所提供的解決方案,並由 1.4-GHz 四 Cortex™-A53 TI AM625x 與 400-MHz Cortex-M4F 和 333-MHz PRU 即時協同處理器供電。
此高度整合的平台連線選項包括認證單頻或雙頻 WiFi、BT/BLE5.2、3 個 CAN匯流排、雙 Gb 乙太網路、音訊、攝影機輸入和雙 USB。平台支援完整 -40°C 至 85°C 工業操作溫度、整合式 GPU 圖形加速引擎及雙 LVDS 顯示介面。
(...)
社群板
以 AM62x 為基礎的 BeagleBoard.org Foundation 的 BeaglePlay® 單板電腦
BeaglePlay 是開放原始碼單板電腦,旨在簡化將感測器、致動器、指示器、人性化介面及連線功能新增至可靠嵌入式系統的程序。它具有強大的 64 位四核心處理器和創新的連接選項,包括 WiFi、GB 乙太網路、Sub-GHz 無線和具有資料線供電能力的單對乙太網路。BeaglePlay 相容於 1,000 種現成附加元件和自訂 Debian Linux 映像,可輕鬆進行擴充及自訂。其也包括適用於攝影機和觸控式螢幕顯示器的排線連接,以及適用於電池備援即時時鐘的插座,因此是人機介面設計的理想選擇。BeaglePlay 透過具競爭力的價格及方便使用的設計,為使用者提供正面的開發體驗。
以 Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 處理器為基礎的 BeagleBone® AI-64 嵌入式計算電路板
BeagleBoard.org Foundation 的 BeagleBone® AI-64 是一套完整系統,用於開發人工智慧 (AI) 和機器學習解決方案,並具備可立即開始學習及建置應用程式的 BeagleBone 平台及板載周邊裝置的便利性與擴充性。
Web 瀏覽器、電源和網路連線均採用本機代管、現成的、開放原始碼為主軸的工具鏈及開發環境,是開始建置效能最佳化之嵌入式應用程式的所有必備工具。
透過熟悉的 BeagleBone Cape 標頭實現領先業界的擴充可能性,提供數百個現成可用的開放原始碼硬體範例,和數十種嵌入式擴充選項。
BeagleBone® Black 是以 AM335x 為基礎的 BeagleBoard.org foundation 單板電腦
適用於嵌入式人工智慧的 BeagleBone® AI AM5729 開發板
Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)
開發平台
具 HMI 且以 AM625 為基礎的智慧型連線 EV 充電站開發平台
以 AM625 為基礎的電動車維修設備 (EVSE) 開發平台是一系列硬體、軟體和文件,讓工程師能開始設計具人機介面 (HMI) 的智慧連線 EV 充電站。類比前端硬體的設計可將電動車連接至電網並安全充電。通訊硬體為 AM625 MPU 裝置的評估模組或第三方開發套件,並配備專供與類比前端介接的擴充板。軟體則包含開始充電工作階段的低階驅動程式和操作系統。可立即生產的系統模組 (SOM) 與圖形二進位可加速硬體與軟體開發,以縮短開發上市時間。
參考設計
AC Level 2 充電器平台參考設計
適用於工業通訊和馬達控制的單晶片驅動
This reference design implements hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The platform also allows you to implement real-time EtherCAT communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables designs with a low (...)
Jacinto™ ADAS 處理器上的多感測器平臺參考設計
The multi-sensor platform reference design for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) from D3 Engineering provides qualified developers with a fully functioning evaluation platform for testing and development of ADAS applications, for use primarily in the automotive industry. D3 also (...)
軟體開發
TI 支援 Linux Mainline 核心,其提供以 Linux 社群開發的長期穩定 (LTS) 核心建構的穩固軟體基礎。您可以從社群互動受益,進而專注於設備差異化,並在硬體上達到完全授權。
TI 的異質多核心處理器 SoC 包含 Cortex A 與 Cortex R 核心選項,並在特定裝置上支援 FreeRTOS。獲得成熟現成的開放原始碼產品有助於減少軟體開發工作量,並加快產品上市速度。TI 也支援立即可用的 RTOS 相容驅動程式,以加速開發。
AM62x 處理器系列支援 Android™ 軟體開發套件,適用於嵌入式處理器,其提供簡易設定及迅速且立即執行基準測試與示範。
儘管我們的開放原始碼和非作業系統選項有很大的彈性,但我們知道,您的應用程式有時需要非常明確的支援。 無論您是在處理特定應用程式,還是只是需要不同等級的性能,我們的合作夥伴都能提供作業系統專業知識,包括 QNX、Green Hills、Wind River 和眾多 AutoSAR 專家。
軟體開發工具
Linux
適用於 AM62 處理器的軟體開發套件
AM62 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
適用 AM64x Sitara™ 處理器的軟體開發套件
處理器和 MCU+ SDK (軟體開發套件) 是用於 TI 嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定及迅速且立即執行基準測試與示範。這些 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他裝置上重複使用軟體,並開發軟體。提供軟體組建表以幫助將硬體功能對應到目前和未來 SDK 中的軟體可用性,以進行專案規劃。
適用 DRA829 & TDA4VM Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
處理器 SDK RTOS (PSDK RTOS) 可與處理器 SDK Linux (PSDK Linux) 或處理器 SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,在 TI 的 Jacinto™ 平台內形成 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多處理器軟體開發平台。SDK 提供完整軟體工具組和元件,有助於使用者開發與部署在支援的 J7 SoC 上的應用。PSDK RTOS 及 PSDK Linux 或 PSDK QNX 可搭配使用,共同實作各種機器人、視覺、工廠與建築自動化及汽車 ADAS 與閘道系統等各種使用案例。
FreeRTOS
適用於 AM62 處理器的軟體開發套件
AM62 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
適用 AM64x Sitara™ 處理器的軟體開發套件
處理器和 MCU+ SDK (軟體開發套件) 是用於 TI 嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定及迅速且立即執行基準測試與示範。這些 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他裝置上重複使用軟體,並開發軟體。提供軟體組建表以幫助將硬體功能對應到目前和未來 SDK 中的軟體可用性,以進行專案規劃。
Android
適用於 AM62 處理器的軟體開發套件
AM62 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
嵌入式合作夥伴 O/S
Green Hills INTEGRITY RTOS
QNX Neutrino RTOS
適用 AM64x Sitara™ 處理器的軟體開發套件
處理器和 MCU+ SDK (軟體開發套件) 是用於 TI 嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定及迅速且立即執行基準測試與示範。這些 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他裝置上重複使用軟體,並開發軟體。提供軟體組建表以幫助將硬體功能對應到目前和未來 SDK 中的軟體可用性,以進行專案規劃。
Wind River 處理器 VxWorks 和 Linux 作業系統
Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
適用於汽車工業的向量 AUTOSAR、HSM 與網路軟體元件
Vector is the leading manufacturer of software tools and embedded components for the development of electronic systems and networking from CAN to Automotive Ethernet. Vector has been a partner of automotive manufacturers, suppliers and related industries since 1988, providing software components, (...)
WITTENSTEIN 高完整性系統 MCU SafeRTOS 和 OpenRTOS
TI 開發人員專區
快速存取培訓、示範和說明文件,幫助您提高應用開發的效率。
探索我們針對使用 TI 的 ARM 式處理器和應用特定系統單晶片 (SoC) 進行開發的軟體庫、範例、培訓和說明文件集合。資源總管包括用於裝置和電路板的齊全裝置說明文件和嵌入式軟體庫,全都基於 TI Code Composer Studio™ 軟體桌面版和雲端版,或為獨立套件。
TI Academy 旨在簡化和加速自訂開發,提供由 TI 和合作夥伴專家製作的實作教學課程,幫助您在 TI 平台上進行快速簡易的設計、評估和開發。
利用由 TI 及其廣大合作夥伴網絡不斷擴增內容的開發構想與示範資料庫,探索我們 ARM 式處理器的可能性。利用程式碼範例、說明文件、使用指南、實用資源,以及對專業合作夥伴專業知識的深入分析,開始著手您的下一個開發概念。
TI 微控制器和處理器的 Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE) 包含一整套嵌入式應用開發與偵錯工具。
簡化硬體及軟體配置
SysConfig 提供直覺式圖形使用者介面,可用於配置針腳、周邊設備、無線電、軟體堆疊、RTOS、時脈樹和其他元件。SysConfig 會自動偵測、找出並解決衝突,以加速軟體開發。
其以獨立應用或雲端應用方式作爲 Code Composer Studio 軟體一部分提供。
軟體開發工具
Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
Code Composer Studio 是適用於 TI 微控制器與處理器的整合式開發環境 (IDE)。其包含一組用於開發及偵錯嵌入式應用程式的工具。 Code Composer Studio 可於 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌上型電腦下載。您也可造訪 TI 開發人員專區以在雲端使用此工具。
Code Composer Studio 包含最佳化 C/C++編譯器、原始碼編輯器、專案建立環境、偵錯器、性能評測工具及許多其他功能。直覺式 IDE 可帶領您完成應用程式開發流程的每個步驟。熟悉的工具和介面讓您更容易上手。
Code Composer Studio 結合 (...)
UniFlash 快閃記憶體編程工具
UniFlash 是一套軟體工具,可在 TI 微控制器和無線連線裝置上編程晶片快閃記憶體,也適用 TI 處理器的板載快閃記憶體。UniFlash 提供圖形和命令列介面。
UniFlash 可從 TI 開發人員區執行雲端,或在下載後於 Windows®、Linux® 及 macOS® 電腦中使用。
支援裝置:CC13xx、CC23xx、CC25xx、CC26xx、CC32xx、C2000™ 微控制器、MSP430™ 微控制器、MSP432™ 微控制器、MSPM0、TM4C、Hercules™ (...)
XDS110 JTAG 偵錯探測器
德州儀器 XDS110 是一種全新的偵錯探測器 (模擬器) 類別,適用於 TI 嵌入式處理器。XDS110 取代 XDS100 系列,可在單一 Pod 中支援更廣泛的標準 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,所有 XDS 偵錯探測器均支援具嵌入式追踪緩衝區 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中的核心和系統追蹤功能。透過針腳進行核心追蹤則需要 XDS560v2 PRO TRACE。
德州儀器 XDS110 透過 TI 20 針腳連接器 (配備適用 TI 14 針腳、Arm 10 針腳和 Arm 20 針腳的多重轉接器) (...)
XDS200 USB 偵錯探測器
XDS200 是為 TI 嵌入式裝置偵錯的偵錯探測器 (模擬器)。與低成本 XDS110 和高效能 XDS560v2 相比,XDS200 是兼具低成本與優異效能的完美平衡,可在單一 pod 中支援各種標準 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 偵錯探測器均支援具嵌入式追踪緩衝區 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中的核心和系統追蹤功能。透過針腳進行核心追蹤則需要 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS200 透過 TI 20 針腳連接器 (配備適用 TI 14 針腳、Arm Cortex® 10 針腳和 Arm 20 針腳的多重轉接器) (...)
XDS560v2 System Trace USB 偵錯探測器
XDS560v2 是 XDS560™ 偵錯探測器系列的最高性能表現,支援傳統 JTAG 標準 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。請注意,序列線偵錯 (SWD) 不受支援。
所有 XDS 偵錯探測器均支援所有具有嵌入式追踪緩衝區 (ETB) 的 ARM 和 DSP 處理器中的核心和系統追蹤功能。對於針腳追蹤則需要 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 透過 MIPI HSPT 60 針腳接頭 (具有用於 TI 14 針腳、TI 20 針腳和 ARM 20 針腳的多轉接器) 連接到目標電路板,並透過 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)
XDS560v2 System Trace USB 與乙太網路偵錯探測器
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
C7000 代碼產生工具 - 編譯器
The TI C7000 C/C++ Compiler Tools support development of applications for TI C7000 Digital Signal Processor cores.
Code Composer Studio is the Integrated Development Environment (IDE) for TI embedded devices. If you are looking to develop on a TI embedded device it is recommended to start (...)
C6000 代碼產生工具 - 編譯器
Code Composer Studio is the Integrated Development Environment (IDE) (...)