DLP® 產品設計與開發

我們的設計和開發生態系統可協助簡化您的設計,使您能夠更輕鬆地調查、評估和開發新的解決方案

透過尋找評估模組 (EVM) 開始探索 DLP® 技術,以使用最新的韌體和軟體工具輕鬆評估數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器。直接從我們的工程師處獲得快速可靠的技術支援,以協助解決開發過程中的任何問題。此外,利用我們廣泛的合作夥伴生態系統,將您的產品更快地推向市場。
DLP® 產品設計與開發

硬體

找到適合您的應用的最佳 DLP 產品將有助於您選擇最佳的 EVM。針對您的設計,獲得印刷電路板 (PCB) 佈線和設計要求。

體驗 DLP 技術最簡單的方式,就是購買 EVM。我們設計 EVM 是為了協助初學者和經驗豐富的工程師快速從評估階段過渡到生產。

當您開始開發時,您的 PCB 需要納入 DLP 顯示和投影子系統的適當佈線和電氣設計要求。未能遵守這些規範可能會導致設備永久損壞。

硬體開發

汽車

開發板
適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組

DLP® 產品 DLP2021LEQ1EVM 評估模組 (EVM) 為一套完整的電子與光學系統、可加快 DLP2021-Q1 晶片組的評估。DLP2021-Q1 數位微型反射鏡元件 (DMD) 與可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 架構的 DMD 控制器介接後,可啟用免圖形處理單元 (GPU) 系統架構。

此 EVM 提供兩種照明來源選項:RGB 發光二極體 (LED) 或單白色 LED。DLP2021LEQ1EVM 是 RGB 版本,可投影全彩內容,而 DLP2021LEWQ1EVM 可投影黑白內容。

DLP3021LEQ1EVM 非生產設計,僅供評估用途。

光學模組
DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
The DLP5530PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support interior automotive display applications. The DLP5530PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, LED light sources, (...)
光學模組
具有真綠色 LED 的 DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
DLP5530PROJTGQ1EVM 評估模組 (EVM) 是一款車用投影機,旨在支援需要窄頻寬 LED 的車內顯示應用,如全像光學元件 (HOE) 型顯示器。DLP5530PROJTGQ1EVM 提供高性能投影機解決方案,搭載光學元件、LED 光源和可調整投射距離,藉以加速開發並縮短上市時間。此 EVM 是以 DLP5530-Q1 晶片組為基礎,且為電子設備 EVM。
光學模組
DLP5534-Q1 405nm 投影機評估模組
The DLP5534PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support 405nm transparent window displays embedded with phosphor films. The DLP5534PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, (...)
開發板
DLP5534-Q1 電子元件評估模組
The DLP5534Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5534-Q1 automotive chipset. The DLP5534-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics and a 405nm LED this (...)
光學模組
DLP5531-Q1 光引擎評估模組
The DLP5531-Q1 Light Engine Evaluation Module (EVM) allows for evaluation of the DLP5531-Q1 Chipset. This module brings together a set of components including the DLP5531-Q1, the DLPC230-Q1, TPS99000-Q1 and an optical module/light engine to provide a system for evaluation of high resolution (...)
開發板
DLP® 車用高解析度頭燈電子元件評估模組
The DLP5531-Q1 Electronics Evaluation Module (EVM) allows for evaluation of the DLP5531-Q1 Chipset. This module brings together a set of components including the DLP5531-Q1, the DLPC230-Q1, and the TPS99000-Q1 to provide a system for evaluation of high resolution headlight technology. When combined (...)
光學模組
DLP3030-Q1 影像單元 (PGU) 評估模組
The DLP3030PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive picture generation unit (PGU) designed to support high performance wide field-of-view augmented reality head-up displays (HUD).   The DLP3030PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high (...)
開發板
DLP3030-Q1 電子元件評估模組
The DLP3030Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP3030-Q1 automotive chipset. The DLP3030-Q1 chipset consists of a 0.3” WVGA (864 x 480) DMD and the DLPC120-Q1 DMD controller. When combined with optics, RGB LEDs and a photodiode, this EVM can (...)
光學模組
DLP5530-Q1 影像產生單元 (PGU) 投影機評估模組
The DLP5530PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support high performance augmented reality head-up display (AR-HUD) picture generation units (PGU). The DLP5530PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector (...)
開發板
DLP5530-Q1 電子元件評估模組
The DLP5530Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5530-Q1 automotive chipset. The DLP5530-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics, RGB LEDs and a (...)

3D 列印

TI 硬體工具

開發板
DLPLCRC410 評估模組
The DLPLCRC410EVM, paired with one of five other DMD-based EVMs, is an evaluation platform exhibiting advanced light control for applications like lithography, 3D Printing (SLS and SLA), Machine Vision, and Marking and Coding. This EVM enables evaluations of new customer illumination sources, (...)
開發板
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

開發板
DLP650LNIR DMD 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
開發板
DLP® 0.67 英吋、2716x1600 陣列、S610 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR67EVM is the right (...)

開發板
DLP7000 DMD 評估板
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000, a 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD containing 1076 x 768 micromirrors with 13.6 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 32,225 Hz. DLPLCR70EVM is right evaluation choice for designers (...)
開發板
DLP7000UV DMD 評估板
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000UV, a 0.7 UV XGA 2xLVDS Type A DMD intended for applications using 363 – 420 nm ultraviolet (UV) illumination sources.
開發板
DLP® 0.90 英吋、WQXGA、A 型數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP9000, a 0.9-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2560 x 1600 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR90EVM is the right (...)

開發板
DLP® LightCrafter™ 單 DLPC900 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses a single DLPC900 digital micromirror device (DMD) controller, allowing for configurable control of the DLPLCR65EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral (...)

開發板
DLP® LightCrafter™ 雙 DLPC900 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)

開發板
DLP9500 DMD 評估板
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500, a 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD containing over two million micromirrors with 10.8 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz. DLPLCR95EVM is the right evaluation choice (...)
開發板
DLP9500UV DMD 評估板
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500UV, a 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD intended for applications using 363 – 420 nm ultraviolet (UV) illumination sources. Containing over two million micromirrors, DLPLCR95UVEVM is a convenient high resolution system design option for (...)

合作夥伴工具

開發板
用於 DLP Discovery 晶片組的 DLi D4100、D4120、D4130 開發套件
DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
開發板
DLP6500 的 DLi6500 1080p 開發套件
The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
光學模組
In-Vision Mercury、DLP6500 架構 3D 量測光引擎

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

開發板
適用於雙通道平行或序列光曝光的 In-Vision Twowave DLP9000 光引擎模組

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

開發板
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

開發板
適用於 DLPC410 的 ViALUX 超高速 V 模組

ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC410 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP® 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。

DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。

(...)

From: ViALUX
開發板
適用於 DLPC910 的 ViALUX 超高速 V 模組

ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC910 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP6500FLQ 或 DLP9000X) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。

DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。

透過轉動 DMD 45° 的微鏡鉸鏈軸,可簡化 DMD (...)

From: ViALUX
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

From: VISITECH
開發板
Wintech W4100 高速開發套件
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

3D 掃描

TI 硬體工具

開發板
DLP® 3010 光學控制評估模組
The DLP® 3010 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging, automated optical inspection (AOI) and facial recognition. It supports two configurable input triggers and one (...)
開發板
DLP® 4710 光學控制評估模組
The DLP® 4710 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging and automated optical inspection (AOI). It supports two configurable input triggers and one configurable output (...)
開發板
DLPLCRC410 評估模組
The DLPLCRC410EVM, paired with one of five other DMD-based EVMs, is an evaluation platform exhibiting advanced light control for applications like lithography, 3D Printing (SLS and SLA), Machine Vision, and Marking and Coding. This EVM enables evaluations of new customer illumination sources, (...)
開發板
DLP® 0.50 英吋、2048x1200 陣列、S410 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP500YX, a 0.50-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2048 x 1080 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.

The DLPLCR50XEVM is the (...)

開發板
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

開發板
DLP650LNIR DMD 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
開發板
DLP® 0.67 英吋、2716x1600 陣列、S610 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR67EVM is the right (...)

開發板
DLP7000 DMD 評估板
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000, a 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD containing 1076 x 768 micromirrors with 13.6 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 32,225 Hz. DLPLCR70EVM is right evaluation choice for designers (...)
開發板
DLP® LightCrafter™ 雙 DLPC900 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)

開發板
DLP9500 DMD 評估板
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500, a 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD containing over two million micromirrors with 10.8 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz. DLPLCR95EVM is the right evaluation choice (...)

合作夥伴硬體工具

光學模組
In-Vision Mercury、DLP6500 架構 3D 量測光引擎

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

開發板
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

開發板
適用於 DLPC410 的 ViALUX 超高速 V 模組

ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC410 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP® 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。

DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。

(...)

From: ViALUX
開發板
適用於 DLPC910 的 ViALUX 超高速 V 模組

ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC910 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP6500FLQ 或 DLP9000X) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。

DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。

透過轉動 DMD 45° 的微鏡鉸鏈軸,可簡化 DMD (...)

From: ViALUX
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
開發板
Wintech W4100 高速開發套件
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

顯示和投影

Pico 顯示器 (≤ 0.47-in)

開發板
DLP® LightCrafter™ Display 471TP 評估模組

DLP® LightCrafter™ Display 471TP 是一款易於使用、隨插即用的評估平台,適合消費及工業市場中的可攜式高解析度應用。評估模組 (EVM) 採用 DLP471TP 晶片組,由 DLP471TP 0.47 英吋 4K 數位微型反射鏡元件 (DMD) 和 DLPC6540 HSSI 顯示器控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驅動器組成,可提供體積最小、成本最低的 4K UHD 解析度。這款尺寸小巧的 EVM 搭載可立即生產的光學引擎,以及 HDMI 介面 30 位元 UHD 影片輸入。

開發板
Full HD DLP4710 晶片組評估模組
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 is an easy to use, plug and play evaluation platform for the Full HD DLP4710 chipset. The DLP4710 chipset is designed to be used in a wide array of display applications like mobile projectors, screenless TVs, interactive displays and digital signage. The (...)
開發板
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 評估模組

DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)

開發板
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
開發板
DLP® LightCrafter™ Display 2000 評估模組

DLP® LightCrafter Display 2000 評估模組 (EVM) 是一款經濟實惠的緊湊型隨插即用 DLP® 顯示器 EVM,適用於許多超行動和超便攜顯示應用,例如行動投影機、智慧家庭顯示器、AR 眼鏡、家電和機器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 晶片組、光學引擎 (可在此處單獨購買),以及 8/16/24 位元 RGB 並聯視訊處理器介面。請造訪 DLPDLCR230NPEVM 以獲得更高效能的 EVM 選項,該選項具有 1080p 解析度、100 lm 和開箱即用的 Raspberry Pi。請造訪 DLPDLCR160CPEVM (...)

開發板
適用於具備 0.16 nHD 之 DLP® LightCrafter™ Display 的 DLP160CP 評估模組

DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 評估模組 (EVM) 旨在實現微控制器 (MCU) 產生的圖形顯示,且不需具備視訊處理器。在家電、人機介面、機器人和玩具等工業和個人電子應用中,這為平價 DLP 自由形式隨選顯示實作開創了全新的可能性。此 EVM 採用 DLP160CP 晶片組,包括 DLPC3421、0.16 nHD (360x640) 光學引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供開箱即用的圖形產生功能。請造訪 DLPDLCR2000EVM,了解使用微處理器驅動 (MPU) 顯示應用的 EVM (不含 MPU)。

性能顯示器 (≥ 0.47-in)

開發板
適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP650TE 評估模組

將 DLP® 產品 DLP650TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.65 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP650TEEVM 提供用於評估 0.65 吋 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。

開發板
適用高解析度顯示器控制器的 DLPC7540 評估模組

DLP® 產品 DLPC7540EVM 與 DLP471TEEVM DLP650TEEVM 結合使用時,可以加快 DLP 4K UHD 系統的原型設計時間。DLPC7540EVM 可提供驅動 0.47 吋 4K UHD 或 0.65 吋 4K UHD 標準數位微型反射鏡元件 (DMD) 的解決方案,同時可使用隨附的 Vx1 介面前端系統進行測試。DLPC7540EVM 和 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 的組合可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式或視訊。

開發板
適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP471TE 評估模組

將 DLP® 產品 DLP471TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.47 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP471TEEVM 提供用於評估 0.47 吋 4K UHD DMD 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。

光譜學

TI 硬體工具

開發板
DLP650LNIR DMD 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
開發板
DLP® NIRscan™ Nano 評估模組

The DLP NIRscan Nano is a compact battery-operated evaluation module (EVM) for portable near-infrared spectroscopy solutions. Featuring the DLP2010NIR digital micromirror device (DMD), the NIRscan Nano supports Bluetooth low energy to enable mobile lab measurements for hand-held spectrometers. The (...)

開發板
DLP® NIRscan™ 評估模組

 

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)

合作夥伴硬體工具

開發板
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

開發板
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (評估模組和評估板)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

From: Optecks, LLC
開發板
適用於 DLPC410 的 ViALUX 超高速 V 模組

ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC410 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP® 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。

DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。

(...)

From: ViALUX
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH

軟體

下載適用於您的 DLP 控制器或圖形使用者介面的韌體,以透過序列周邊介面、I2C 或 USB 命令控制您的 EVM。

軟體開發工具

應用軟體及架構

應用軟體及架構
DLP® 控制器 API
The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

計算工具

計算工具
動態接地投影亮度評估計算機

This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)

計算工具
AR HUD 機種預算評估計算機
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
計算工具
AR HUD 估量計算機
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
計算工具
DLP-PICO-CHIP-SEL
本互動式指南將介紹爲顯示應用選擇 DLP® Pico™ 晶片組的過程。輸入亮度與解析度的輸入參數後,本指南會建議晶片組和光學模組製造商的清單。

計算機工具
計算機協助建立 DMD 繞射圖案和繞射效率模型
DMD 繞射效率計算機可用於協助客戶了解如何透過其特定 DMD 輸入參數,建立 DMD 繞射圖案和繞射效率模型,並且會根據客戶的特定設計建模。

韌體

韌體
DLP® Pico™ 韌體選擇器
Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
韌體
DLPC900 配置及支援韌體

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

韌體
DLPC350 配置及支援韌體
The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
韌體
DLPC150 配置和支援韌體
DLPC150 配置和支援韌體

評估模組 (EVM) 的 GUI

開發模組 (EVM) 的 GUI
DLP® 顯示和光控制 EVM GUI 安裝程式

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

評估模組 (GUI) 的 GUI
DLP NIRscan nano GUI
DLP NIRscan nano GUI

軟體開發套件 (SDK)

軟體開發套件 (SDK)
適用於 LightCrafter™ 系列控制器的 DLP® 進階光學控制 SDK

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

光學模組

光學模組是一種緊湊的元件,包括 DMD、照明 (LED)、光學元件和相關機械裝置。光學模組需要驅動電子設備來提供電力和視訊,您可以使用 TI 參考設計進行定製,也可以從獨立的第三方公司取得評估平臺。

教育資源

Application note
Application note
開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H)
從本文件開始,了解 DLP 晶片組選擇、評估、設計和製造的基礎知識。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
查看 DLP 實驗室培訓系列
觀看此培訓課程,深入了解如何將 DLP® 技術運用在顯示應用中。
E2E™ 設計支援
E2E™ 設計支援
E2E 設計支援
從我們的工程師處獲得技術問題的解答。
資源
資源
查看參考設計
尋找參考設計以解決您的系統級挑戰。

合作夥伴產品和服務

為了全力滿足您的設計需求並加快上市時間,DLP 產品可搭配眾多合作夥伴公司產品使用,從光學模組和硬體設計,到專業軟體和其他生產服務,都能為您提供協助。  

了解更多

合作夥伴產品和服務

尋找產品特有的 設計與開發工具

我們的產品頁面提供數十種裝置特定工具和資源,可協助您更快速評估、設計、開發及上市。