Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

DLP® 產品設計與開發

我們的設計和開發生態系統可協助簡化您的設計,使您能夠更輕鬆地調查、評估和開發新的解決方案

透過尋找評估模組 (EVM) 開始探索 DLP® 技術,以使用最新的韌體和軟體工具輕鬆評估數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器。直接從我們的工程師處獲得快速可靠的技術支援,以協助解決開發過程中的任何問題。此外,利用我們廣泛的合作夥伴生態系統,將您的產品更快地推向市場。
DLP® 產品設計與開發

硬體

找到適合您的應用的最佳 DLP 產品將有助於您選擇最佳的 EVM。針對您的設計,獲得印刷電路板 (PCB) 佈線和設計要求。

體驗 DLP 技術最簡單的方式,就是購買 EVM。我們設計 EVM 是為了協助初學者和經驗豐富的工程師快速從評估階段過渡到生產。

當您開始開發時,您的 PCB 需要納入 DLP 顯示和投影子系統的適當佈線和電氣設計要求。未能遵守這些規範可能會導致設備永久損壞。

硬體開發

全部展開

汽車

開發板
適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組

DLP® 產品 DLP2021LEQ1EVM 評估模組 (EVM) 為一套完整的電子與光學系統、可加快 DLP2021-Q1 晶片組的評估。DLP2021-Q1 數位微型反射鏡元件 (DMD) 與可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 架構的 DMD 控制器介接後,可啟用免圖形處理單元 (GPU) 系統架構。

此 EVM 提供兩種照明來源選項:RGB 發光二極體 (LED) 或單白色 LED。DLP2021LEQ1EVM 是 RGB 版本,可投影全彩內容,而 DLP2021LEWQ1EVM 可投影黑白內容。

DLP3021LEQ1EVM 非生產設計,僅供評估用途。

開發板
DLP3021-Q1 動態接地投影機評估模組

DLP® 產品 DLP3021LEQ1EVM 評估模組 (EVM) 是一套完整的電子與光學子系統,設計目的旨在控制並與 DLP3021-Q1 晶片組介接。DLP3021-Q1 與 FPGA 架構的數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器介接。此晶片組結合照明與投影光學元件和 RGB LED,打造能提供高達 30 流明的投影機,並提供精巧體積外型下全動態影像播放。DLP3021LEQ1EVM 非生產設計,僅供評估用途。

開發板
DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
DLP5530PROJQ1EVM 評估模組 (EVM) 是一款汽車投影機,專為支援車內顯示應用而設計。DLP5530PROJQ1EVM 提供高性能投影機解決方案,搭載光學元件、LED 光源和可調整投射距離,藉以加速開發並縮短上市時間。此 EVM 是以 DLP5530-Q1 晶片組為基礎,且為與電子設備 EVM。
開發板
具有真綠色 LED 的 DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
DLP5530PROJTGQ1EVM 評估模組 (EVM) 是一款車用投影機,旨在支援需要窄頻寬 LED 的車內顯示應用,如全像光學元件 (Hoe) 型顯示器。DLP5530PROJTGQ1EVM 提供高性能投影機解決方案,搭載光學元件、LED 光源和可調整投射距離,藉以加速開發並縮短上市時間。此 EVM 是以 DLP5530-Q1 晶片組為基礎,且為與電子設備 EVM。
開發板
DLP5534-Q1 405nm 投影機評估模組
DLP5534PROJQ1EVM 評估模組 (EVM) 是一款車用投影機,其設計旨在支援嵌入磷光體薄膜的 405nm 透明車窗顯示器。DLP5534PROJQ1EVM 可提供高性能投影機解決方案,搭載光學元件、405nm LED 光源和可調整投射距離,藉以加速開發並縮短上市時間。此投影機搭載 DLP5534-Q1 晶片組以及電子 EVM。
開發板
DLP5534-Q1 電子元件評估模組
DLP5534Q1EVM 評估模組 (EVM) 是一套完整的電子子系統,設計目的旨在驅動 DLP5534-Q1 汽車晶片組。DLP5534-Q1 晶片組由 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC 組成。當結合光學元件和 405nm LED 時,此 EVM 可用於開發汽車級 DLP 投影機,其應用包括搭載嵌入式磷光體薄膜的透明車窗顯示器或其他顯示應用。
開發板
DLP5531-Q1 光引擎評估模組
DLP5531-Q1 光學引擎評估模組 (EVM) 用於評估 DLP5531-Q1 晶片組。此模組整合 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1 及光學模組/光引擎元件,提供一套用於評估高解析度頭燈技術的系統。內建光學模組/光源引擎,此 EVM 可加速原型開發與應用展示,支援自適應車燈、無眩光遠光燈轉向、反射式交通標誌調光、行人調光、符號投影及 OEM 品牌識別。
開發板
DLP® 車用高解析度頭燈電子產品評估模組
DLP5531-Q1 電子評估模組 (EVM) 可讓您評估 DLP5531-Q1 晶片組。此模組整合一組元件,包括 DLP5531-Q1DLPC230-Q1TPS99000-Q1,提供一套用於評估高解析度頭燈技術的系統。當與光學元件、輸入視訊來源、電腦,或其他控制方式結合使用時,EVM 可用於展示自適應駕駛光束、無眩光光束轉向、反射交通標誌調光、行人調光、Symbol 投影和 OEM 品牌。
開發板
DLP3030-Q1 影像單元 (PGU) 評估模組
The DLP3030PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive picture generation unit (PGU) designed to support high performance wide field-of-view augmented reality head-up displays (HUD).   The DLP3030PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high (...)
開發板
DLP3030-Q1 電子元件評估模組
DLP3030Q1EVM 評估模組 (EVM) 是一套完整的電子子系統,設計目的旨在驅動 DLP3030-Q1 汽車晶片組。DLP3030-Q1 晶片組由 0.3 吋 WVGA (864 x 480) DMD 與 DLPC120-Q1 DMD 控制器組成。結合光學元件、RGB LED 和光二極體後,此 EVM 可用於開發車用級 DLP 投影機或影像產生單元,以應用於抬頭顯示器或車內投影系統等應用。EVM 的主要功能區塊包括 DLP3030-Q1 晶片組、LED 控制和驅動電路,以及電源管理。
開發板
DLP5530-Q1 影像產生單元 (PGU) 投影機評估模組
DLP5530PGUQ1EVM 評估模組 (EVM) 是一款車用投影機,專為支援高性能擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 影像生成單元 (PGU) 而設計。DLP5530PGUQ1EVM 提供高性能投影機解決方案,搭載光學元件與 LED 光源,並可透過擴散器與擴散器外殼組成完整的 PGU,從而加速開發並縮短產品上市時間。該投影機基於 DLP5530-Q1 晶片組,是一種電子設備 EVM。
開發板
DLP5530-Q1 電子元件評估模組
DLP5530Q1EVM 評估模組 (EVM) 是一套完整的電子子系統,設計目的旨在驅動 DLP5530-Q1 汽車晶片組。DLP5530-Q1 晶片組由 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC 組成。結合光學元件、RGB LED 與光二極體後,此 EVM 可用於開發車用級 DLP 投影機或影像產生單元,適用於抬頭顯示器、透明車窗顯示器或其他車用顯示器等應用。

3D 列印

TI 硬體工具

開發板
DLPLCRC410 評估模組
DLPLCRC410EVM 是一個評估平台,與其他五種 DMD 架構的 EVM 之一搭配使用,可為微影、3D 列印 (SLS 和 SLA)、機器視覺以及標記和編碼等應用展示先進的光學控制。此 EVM 可評估新客戶照明光源、光學元件、演算法和曝光程序,以加快 DLP 技術的潛在評估、客戶學習週期與上市時間。
開發板
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP6500FYE,這是一款 0.65 英吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 7.56-µm 節距的 1920 x 1080 微鏡。與 DLPLCRC900EVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。

對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCR65EVM 是正確的評估選擇。此 EVM 是達成 DLP 高速可見光系列中解析度、光通量和亮度最大化的解決方案的簡單途徑。

開發板
DLP650LNIR DMD 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
開發板
DLP® 0.67 英吋、2716x1600 陣列、S610 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP670S,這是一款 0.67 吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 5.4-µm 節距的 2716 x 1600 微鏡。與 DLPLCRC900DEVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。

對於需要高速可見系列中最高解析度 DMD 的設計人員而言,DLPLCR67EVM 是正確的評估選擇。

開發板
DLP7000 DMD 評估板
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP7000,是一款 0.7 吋 XGA 2xLVDS A 型 DMD,內含具 13.6 µm 節距的 1076 x 768 微鏡。與 DLPLCRC410EVM 配對時,使用者可透過高達 32,225 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。DLPLCR70EVM 是需要 DLP 代表產品中最大像素尺寸和最快圖形率選項的設計人員的正確評估選擇。
開發板
DLP7000UV DMD 評估板
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP7000UV,是一款 0.7 UV XGA 2xLVDS A 型 DMD,適用於使用 363 – 420 nm 紫外線 (UV) 照明光源的應用。
開發板
DLP® 0.90 吋、WQXGA、A 型數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP9000,這是一款 0.9 吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 7.56-µm 節距的 2560 x 1600 微鏡。與 DLPLCRC900DEVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。

對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCR90EVM 是正確的評估選擇。此 EVM 是達成 DLP 高速可見光系列中解析度、光通量和亮度最大化的解決方案的簡單途徑。

開發板
DLP® LightCrafter™ 單 DLPC900 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建單一 DLPC900 數位微鏡裝置 (DMD) 控制器,允許對 DLPLCR65EVM 和其他相容 DMD EVM 進行可配置控制。配備輸入/輸出觸發器,可方便與攝影機、感測器或其他週邊設備同步。額外的靈活性為工業、醫療、計量、安全、電信和儀器應用提供了多樣化的架構。

對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCRC900EVM 是正確的評估選擇。

開發板
DLP® LightCrafter™ 雙 DLPC900 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建兩個 DLPC900 數位微鏡裝置 (DMD) 控制器,允許對 DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM 和其他相容 DMD EVM 進行可配置控制。配備輸入/輸出觸發器,可方便與攝影機、感測器或其他週邊設備同步。額外的靈活性為工業、醫療、計量、安全、電信和儀器應用提供了多樣化的架構。

對於需要將高解析度和高速結合在高度靈活的開發套件中,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCRC900DEVM 是正確的評估選擇。

開發板
DLP9500 DMD 評估板
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP9500,是一款 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD,內含超過兩百萬個具 10.8 μm 節距的微鏡片。與 DLPLCRC410EVM 配對時,使用者可透過高達 23,148 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。對於需要高解析度和快速模式速率的設計人員而言,DLPLCR95EVM 是正確的評估選擇。
開發板
DLP9500UV DMD 評估板
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP9500UV,是一款 0.95 UV 1080p 2x LVDS A 型 DMD,適用於使用 363 – 420 nm 紫外線 (UV) 照明光源的應用。DLPLCR95UVEVM 內含超過兩百萬微鏡片,是一款便利的高解析度系統設計選擇,適合微影、3D 列印、標記、燒蝕和其他 UV 光曝光應用。與 DLPLCRC410EVM 配對時,使用者可透過高達 23,148 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。

合作夥伴工具

開發板
用於 DLP Discovery 晶片組的 DLi D4100、D4120、D4130 開發套件
DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
開發板
DLP6500 的 DLi6500 1080p 開發套件
The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
光學模組
In-Vision Mercury、DLP6500 架構 3D 量測光引擎

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

開發板
適用於雙通道平行或序列光曝光的 In-Vision Twowave DLP9000 光引擎模組

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

開發板
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

開發板
適用於 DLPC910 的 ViALUX 超高速 V 模組

ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC910 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP6500FLQ 或 DLP9000X) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。

DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。

透過轉動 DMD 45° 的微鏡鉸鏈軸,可簡化 DMD (...)

From: ViALUX
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

From: VISITECH
開發板
Wintech W4100 高速開發套件
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

3D 掃描

TI 硬體工具

開發板
DLP® 3010 光學控制評估模組
DLP® 3010 光學控制評估模組 (EVM) 是一款易於使用的評估平台,適合各種工業應用,如 3D 掃描、3D 列印、醫學影像和自動光學檢驗 (AOI)。支援兩個可設定的輸入觸發器和一個可設定的輸出觸發器,以便與攝影機、感測器或其他周邊裝置輕鬆同步。EVM 具備 1 個 DLP3010 (.3 720p) 數位微鏡裝置 (DMD)、1 個 DLPC3478 顯示控制器與光學控制器,以及 1 個 DLPA2005 PMIC/LED 驅動器。其尺寸小巧,配備可立即生產的光學引擎,並提供解析度、亮度、速度和可編程性的完美組合。
開發板
DLP® 4710 光學控制評估模組
DLP® 4710 光學控制評估模組 (EVM) 是一款易於使用的評估平台,適合各種工業應用,如 3D 掃描、3D 列印、醫學影像和自動光學檢驗 (AOI)。支援兩個可設定的輸入觸發器和一個可設定的輸出觸發器,以便與攝影機、感測器或其他周邊裝置輕鬆同步。EVM 具備 DLP4710 (.47 1080p) 數位微鏡裝置 (DMD)、2 個 DLPC3479 顯示控制器與光學控制器,以及 DLPA3005 PMIC/LED 驅動器。其尺寸小巧,配備可立即生產的光學引擎,並提供解析度 (Full HD)、亮度、速度和可編程性的強大組合。

DLP4710EVM-LC (...)
開發板
DLPLCRC410 評估模組
DLPLCRC410EVM 是一個評估平台,與其他五種 DMD 架構的 EVM 之一搭配使用,可為微影、3D 列印 (SLS 和 SLA)、機器視覺以及標記和編碼等應用展示先進的光學控制。此 EVM 可評估新客戶照明光源、光學元件、演算法和曝光程序,以加快 DLP 技術的潛在評估、客戶學習週期與上市時間。
開發板
DLP® 0.50 英吋、2048x1200 陣列、S410 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP500YX,這是一款 0.50 吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 5.4-µm 節距的 2048 x 1080 微鏡。與 DLPLCRC900DEVM 配對時,使用者可透過高達 16,100 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。

對於需要高速可見系列中最快 DMD 的設計人員而言,DLPLCR50XEVM 是正確的評估選擇。

開發板
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP6500FYE,這是一款 0.65 英吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 7.56-µm 節距的 1920 x 1080 微鏡。與 DLPLCRC900EVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。

對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCR65EVM 是正確的評估選擇。此 EVM 是達成 DLP 高速可見光系列中解析度、光通量和亮度最大化的解決方案的簡單途徑。

開發板
DLP650LNIR DMD 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
開發板
DLP® 0.67 英吋、2716x1600 陣列、S610 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP670S,這是一款 0.67 吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 5.4-µm 節距的 2716 x 1600 微鏡。與 DLPLCRC900DEVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。

對於需要高速可見系列中最高解析度 DMD 的設計人員而言,DLPLCR67EVM 是正確的評估選擇。

開發板
DLP7000 DMD 評估板
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP7000,是一款 0.7 吋 XGA 2xLVDS A 型 DMD,內含具 13.6 µm 節距的 1076 x 768 微鏡。與 DLPLCRC410EVM 配對時,使用者可透過高達 32,225 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。DLPLCR70EVM 是需要 DLP 代表產品中最大像素尺寸和最快圖形率選項的設計人員的正確評估選擇。
開發板
DLP® LightCrafter™ 雙 DLPC900 評估模組

此 DLP 評估模組 (EVM) 內建兩個 DLPC900 數位微鏡裝置 (DMD) 控制器,允許對 DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM 和其他相容 DMD EVM 進行可配置控制。配備輸入/輸出觸發器,可方便與攝影機、感測器或其他週邊設備同步。額外的靈活性為工業、醫療、計量、安全、電信和儀器應用提供了多樣化的架構。

對於需要將高解析度和高速結合在高度靈活的開發套件中,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCRC900DEVM 是正確的評估選擇。

開發板
DLP9500 DMD 評估板
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP9500,是一款 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD,內含超過兩百萬個具 10.8 μm 節距的微鏡片。與 DLPLCRC410EVM 配對時,使用者可透過高達 23,148 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。對於需要高解析度和快速模式速率的設計人員而言,DLPLCR95EVM 是正確的評估選擇。

合作夥伴硬體工具

光學模組
In-Vision Mercury、DLP6500 架構 3D 量測光引擎

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

開發板
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

開發板
適用於 DLPC910 的 ViALUX 超高速 V 模組

ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC910 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP6500FLQ 或 DLP9000X) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。

DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。

透過轉動 DMD 45° 的微鏡鉸鏈軸,可簡化 DMD (...)

From: ViALUX
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
開發板
Wintech W4100 高速開發套件
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

顯示和投影

Pico 顯示器 (≤ 0.47-in)

開發板
DLP® LightCrafter™ Display 471TP 評估模組

DLP® LightCrafter™ Display 471TP 是一款易於使用、隨插即用的評估平台,適合消費及工業市場中的可攜式高解析度應用。評估模組 (EVM) 採用 DLP471TP 晶片組,由 DLP471TP 0.47 英吋 4K 數位微型反射鏡元件 (DMD) 和 DLPC6540 HSSI 顯示器控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驅動器組成,可提供體積最小、成本最低的 4K UHD 解析度。這款尺寸小巧的 EVM 搭載可立即生產的光學引擎,以及 HDMI 介面 30 位元 UHD 影片輸入。

開發板
Full HD DLP4710 晶片組評估模組
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 is an easy to use, plug and play evaluation platform for the Full HD DLP4710 chipset. The DLP4710 chipset is designed to be used in a wide array of display applications like mobile projectors, screenless TVs, interactive displays and digital signage. The (...)
開發板
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 評估模組

DLP® LightCrafter™ Display 230NP 是一款易於使用、精巧、隨插即用的評估平台,適用於消費、工業、醫療與物聯網 (IoT) 市場中的多種超行動和超可攜顯示應用。此評估模組 (EVM) 採用的 DLP230NP 晶片組包括 DLP230NP .23 1080p DMD、DLPC3436 顯示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驅動器。觀看此影片,以了解如何開始入門。這款尺寸小巧的 EVM 搭載可立即生產的光學引擎,以及支援 18 位元 RGB 平行影片介面的處理器介面。造訪 DLPDLCR2000EVM 以獲得具備 nHD 解析度、20lm 與開箱即用 (...)

開發板
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
開發板
DLP® LightCrafter™ Display 2000 評估模組

DLP® LightCrafter Display 2000 評估模組 (EVM) 是一款經濟實惠的緊湊型隨插即用 DLP® 顯示器 EVM,適用於許多超行動和超便攜顯示應用,例如行動投影機、智慧家庭顯示器、AR 眼鏡、家電和機器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 晶片組、光學引擎 (可在此處單獨購買),以及 8/16/24 位元 RGB 並聯視訊處理器介面。請造訪 DLPDLCR230NPEVM 以獲得更高效能的 EVM 選項,該選項具有 1080p 解析度、100 lm 和開箱即用的 Raspberry Pi。請造訪 DLPDLCR160CPEVM (...)

開發板
適用於具備 0.16 nHD 之 DLP® LightCrafter™ Display 的 DLP160CP 評估模組

DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD 評估模組 (EVM) 旨在實現微控制器 (MCU) 產生的圖形顯示,且不需具備視訊處理器。這在電器、人機介面、機器人和玩具等工業和個人電子應用中,為平價 DLP 自由形式隨選顯示實作開創了全新的可能性。此 EVM 搭載 DLP160CP 晶片組,包括 DLPC3421、0.16-nHD (360x640) 光學引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供開箱即用的影像產生功能。請造訪 DLPDLCR2000EVM,瞭解使用微處理器驅動 (MPU) 顯示應用的 EVM (不包括 MPU)。

性能顯示器 (≥ 0.47-in)

開發板
適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP650TE 評估模組

將 DLP® 產品 DLP650TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.65 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP650TEEVM 提供用於評估 0.65 吋 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。

開發板
適用高解析度顯示器控制器的 DLPC7540 評估模組

DLP® 產品 DLPC7540EVM 與 DLP471TEEVM DLP650TEEVM 結合使用時,可以加快 DLP 4K UHD 系統的原型設計時間。DLPC7540EVM 可提供驅動 0.47 吋 4K UHD 或 0.65 吋 4K UHD 標準數位微型反射鏡元件 (DMD) 的解決方案,同時可使用隨附的 Vx1 介面前端系統進行測試。DLPC7540EVM 和 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 的組合可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式或視訊。

開發板
適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP471TE 評估模組

將 DLP® 產品 DLP471TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.47 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP471TEEVM 提供用於評估 0.47 吋 4K UHD DMD 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。

光譜學

TI 硬體工具

開發板
DLP650LNIR DMD 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
開發板
DLP® NIRscan™ Nano 評估模組

DLP NIRscan Nano 是適用於可攜式近紅外線光譜技術解決方案的精巧電池供電評估模組 (EVM)。NIRscan Nano 搭載 DLP2010NIR 數位微鏡裝置 (DMD),支援藍牙低功耗,可進行手持光譜儀的行動實驗室量測。EVM 整合了 DLP2010NIR DMD、衍射光柵和單一元件偵測器,以取代昂貴的 InGaAs 線性陣列式偵測器設計。使用其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 處理器即可透過行動網路運用雲端資料庫進行即時實驗室等值分析,亦可用於食物或皮膚分析及可穿式健康監測解決方案。開發人員還可以透過創新的 iOS 和 Android (...)

開發板
DLP® NIRscan™ 評估模組

 

DLP NIRscan 是一套完整的評估模組 (EVM),可用來設計高性能、價格合理的近紅外線光譜儀。  這套靈活的工具包含設計人員所需的一切功能,可立即開始開發 DLP 架構光譜儀。  此 EVM 搭載 DLP 0.45 WXGA NIR 晶片組,是首款針對近紅外線 (NIR) 光進行最佳化的 DLP 晶片組。  光譜儀搭載 DLP 技術後,可用於食品、製藥、石油/天然氣及其他新興產業,將能在工廠與現場展現高水準的實驗室性能。進一步了解 Spectroscopy

電源供應器另售。

AC/DC 桌上型轉接器 12V 60W

 

 

合作夥伴硬體工具

開發板
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

開發板
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (評估模組和評估板)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

From: Optecks, LLC
開發板
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH

軟體

下載適用於您的 DLP 控制器或圖形使用者介面的韌體,以透過序列周邊介面、I2C 或 USB 命令控制您的 EVM。

軟體開發工具

全部展開

應用軟體及架構

應用軟體及架構
DLP® 控制器 API
The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

計算工具

計算工具
動態接地投影亮度評估計算機

此 Excel 計算機提供了一個起點,用於估算使用 DLP3021-Q1 數位微鏡裝置 (DMD) 的動態地面投影動畫、標誌或符號的亮度。此計算機考慮了道路照明、路面類型和圖像大小等一般環境條件。該計算機使用這些值來計算圍繞車輛形成的圖像的預估亮度。

計算工具
AR HUD 機種預算評估計算機
此 Excel 計算機提供一個起點,可估計增擴實境抬頭顯示器 (AR HUD) 中影像產生單元 (PGU) 的整體流明需求。此計算機採用標準 HUD 參數作為輸入,例如視野、虛擬影像距離和眼罩尺寸。計算機使用這些輸入來產生 AR HUD 系統標準設計的估計總流明需求。
計算工具
AR HUD 體積估算計算機
此 Excel 計算機可提供起點,以估算擴增實境抬頭顯示器的整體體積。此計算機採用標準 HUD 參數作為輸入,例如視野、虛擬影像距離和眼罩尺寸。計算機使用這些輸入來估算標準單鏡 AR HUD 系統的總體積。
計算工具
DLP-PICO-CHIP-SEL
本互動式指南將介紹爲顯示應用選擇 DLP® Pico™ 晶片組的過程。輸入亮度與解析度的輸入參數後,本指南會建議晶片組和光學模組製造商的清單。

計算機工具
計算機協助建立 DMD 繞射圖案和繞射效率模型
DMD 繞射效率計算機可用於協助客戶了解如何透過其特定 DMD 輸入參數,建立 DMD 繞射圖案和繞射效率模型,並且會根據客戶的特定設計建模。

韌體

韌體
DLP® Pico™ 韌體選擇器
各種 DLPC34xx 控制器和配置的韌體選擇器。
韌體
DLPC900 配置及支援韌體

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

韌體
DLPC350 配置及支援韌體
The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
韌體
DLPC150 配置和支援韌體
DLPC150 配置和支援韌體

評估模組 (EVM) 的 GUI

開發模組 (EVM) 的 GUI
DLP® 顯示和光控制 EVM GUI 安裝程式

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

評估模組 (GUI) 的 GUI
DLP NIRscan nano GUI
DLP NIRscan nano GUI

軟體開發套件 (SDK)

軟體開發套件 (SDK)
適用於 LightCrafter™ 系列控制器的 DLP® 進階光學控制 SDK

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

光學模組

光學模組是一種緊湊的元件,包括 DMD、照明 (LED)、光學元件和相關機械裝置。光學模組需要驅動電子設備來提供電力和視訊,您可以使用 TI 參考設計進行定製,也可以從獨立的第三方公司取得評估平臺。

教育資源

Application note
Application note
開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H)
從本文件開始,了解 DLP 晶片組選擇、評估、設計和製造的基礎知識。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
查看 DLP 實驗室培訓系列
觀看此培訓課程,深入了解如何將 DLP® 技術運用在顯示應用中。
E2E™ 設計支援
E2E™ 設計支援
E2E 設計支援
從我們的工程師處獲得技術問題的解答。
資源
資源
查看參考設計
尋找參考設計以解決您的系統級挑戰。

合作夥伴產品和服務

為了全力滿足您的設計需求並加快上市時間,DLP 產品可搭配眾多合作夥伴公司產品使用,從光學模組和硬體設計,到專業軟體和其他生產服務,都能為您提供協助。  

了解更多

合作夥伴產品和服務

尋找產品特有的 設計與開發工具

我們的產品頁面提供數十種裝置特定工具和資源,可協助您更快速評估、設計、開發及上市。