DLP® 產品設計與開發
我們的設計和開發生態系統可協助簡化您的設計,使您能夠更輕鬆地調查、評估和開發新的解決方案
硬體
找到適合您的應用的最佳 DLP 產品將有助於您選擇最佳的 EVM。針對您的設計,獲得印刷電路板 (PCB) 佈線和設計要求。
體驗 DLP 技術最簡單的方式,就是購買 EVM。我們設計 EVM 是為了協助初學者和經驗豐富的工程師快速從評估階段過渡到生產。
當您開始開發時,您的 PCB 需要納入 DLP 顯示和投影子系統的適當佈線和電氣設計要求。未能遵守這些規範可能會導致設備永久損壞。
硬體開發
汽車
適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組
DLP® 產品 DLP2021LEQ1EVM 評估模組 (EVM) 為一套完整的電子與光學系統、可加快 DLP2021-Q1 晶片組的評估。DLP2021-Q1 數位微型反射鏡元件 (DMD) 與可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 架構的 DMD 控制器介接後,可啟用免圖形處理單元 (GPU) 系統架構。
此 EVM 提供兩種照明來源選項:RGB 發光二極體 (LED) 或單白色 LED。DLP2021LEQ1EVM 是 RGB 版本,可投影全彩內容,而 DLP2021LEWQ1EVM 可投影黑白內容。
DLP3021LEQ1EVM 非生產設計,僅供評估用途。
DLP3021-Q1 動態接地投影機評估模組
DLP® 產品 DLP3021LEQ1EVM 評估模組 (EVM) 是一套完整的電子與光學子系統,設計目的旨在控制並與 DLP3021-Q1 晶片組介接。DLP3021-Q1 與 FPGA 架構的數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器介接。此晶片組結合照明與投影光學元件和 RGB LED,打造能提供高達 30 流明的投影機,並提供精巧體積外型下全動態影像播放。DLP3021LEQ1EVM 非生產設計,僅供評估用途。
DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
具有真綠色 LED 的 DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
DLP5534-Q1 405nm 投影機評估模組
DLP5534-Q1 電子元件評估模組
DLP5531-Q1 光引擎評估模組
DLP® 車用高解析度頭燈電子元件評估模組
DLP3030-Q1 影像單元 (PGU) 評估模組
DLP3030-Q1 電子元件評估模組
DLP5530-Q1 影像產生單元 (PGU) 投影機評估模組
DLP5530-Q1 電子元件評估模組
3D 列印
TI 硬體工具
DLPLCRC410 評估模組
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)
DLP650LNIR DMD 評估模組
DLP® 0.67 英吋、2716x1600 陣列、S610 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP670S,這是一款 0.67 吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 5.4-µm 節距的 2716 x 1600 微鏡。與 DLPLCRC900DEVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。
對於需要高速可見系列中最高解析度 DMD 的設計人員而言,DLPLCR67EVM 是正確的評估選擇。
DLP7000 DMD 評估板
DLP7000UV DMD 評估板
DLP® 0.90 吋、WQXGA、A 型數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP9000,這是一款 0.9 吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 7.56-µm 節距的 2560 x 1600 微鏡。與 DLPLCRC900DEVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。
對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCR90EVM 是正確的評估選擇。此 EVM 是達成 DLP 高速可見光系列中解析度、光通量和亮度最大化的解決方案的簡單途徑。
DLP® LightCrafter™ 單 DLPC900 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建單一 DLPC900 數位微鏡裝置 (DMD) 控制器,允許對 DLPLCR65EVM 和其他相容 DMD EVM 進行可配置控制。配備輸入/輸出觸發器,可方便與攝影機、感測器或其他週邊設備同步。額外的靈活性為工業、醫療、計量、安全、電信和儀器應用提供了多樣化的架構。
對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCRC900EVM 是正確的評估選擇。
DLP® LightCrafter™ 雙 DLPC900 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建兩個 DLPC900 數位微鏡裝置 (DMD) 控制器,允許對 DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM 和其他相容 DMD EVM 進行可配置控制。配備輸入/輸出觸發器,可方便與攝影機、感測器或其他週邊設備同步。額外的靈活性為工業、醫療、計量、安全、電信和儀器應用提供了多樣化的架構。
對於需要將高解析度和高速結合在高度靈活的開發套件中,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCRC900DEVM 是正確的評估選擇。
DLP9500 DMD 評估板
DLP9500UV DMD 評估板
合作夥伴工具
用於 DLP Discovery 晶片組的 DLi D4100、D4120、D4130 開發套件
DLP6500 的 DLi6500 1080p 開發套件
In-Vision Mercury、DLP6500 架構 3D 量測光引擎
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
適用於雙通道平行或序列光曝光的 In-Vision Twowave DLP9000 光引擎模組
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
適用於 DLPC910 的 ViALUX 超高速 V 模組
ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC910 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP6500FLQ 或 DLP9000X) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。
DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。
透過轉動 DMD 45° 的微鏡鉸鏈軸,可簡化 DMD (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 WQ
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)
Wintech W4100 高速開發套件
3D 掃描
TI 硬體工具
DLP® 3010 光學控制評估模組
DLP® 4710 光學控制評估模組
DLPLCRC410 評估模組
DLP® 0.50 英吋、2048x1200 陣列、S410 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP500YX, a 0.50-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2048 x 1080 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.
The DLPLCR50XEVM is the (...)
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)
DLP650LNIR DMD 評估模組
DLP® 0.67 英吋、2716x1600 陣列、S610 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP670S,這是一款 0.67 吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 5.4-µm 節距的 2716 x 1600 微鏡。與 DLPLCRC900DEVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。
對於需要高速可見系列中最高解析度 DMD 的設計人員而言,DLPLCR67EVM 是正確的評估選擇。
DLP7000 DMD 評估板
DLP® LightCrafter™ 雙 DLPC900 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建兩個 DLPC900 數位微鏡裝置 (DMD) 控制器,允許對 DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM 和其他相容 DMD EVM 進行可配置控制。配備輸入/輸出觸發器,可方便與攝影機、感測器或其他週邊設備同步。額外的靈活性為工業、醫療、計量、安全、電信和儀器應用提供了多樣化的架構。
對於需要將高解析度和高速結合在高度靈活的開發套件中,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCRC900DEVM 是正確的評估選擇。
DLP9500 DMD 評估板
合作夥伴硬體工具
In-Vision Mercury、DLP6500 架構 3D 量測光引擎
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
適用於 DLPC910 的 ViALUX 超高速 V 模組
ViALUX 的 SuperSpeed V 模組提供完整子系統,內含 DLPC910 的控制器電路板、數位微型反射鏡元件 (DLP6500FLQ 或 DLP9000X) 及 ALP-4 控制器套件軟體。工業級模組支援高性能立即可用像素等級控制。這些 DLP 子系統專爲新興應用而設計,配備功能豐富的編程介面,可在短時間內推出新產品。
DMD 板的精巧設計透過耦合兩個 PCB (而非只有一個) 邊緣的撓性導線連接,可減少組裝空間。此外,現在使用剛性撓性 PCB,允許撓性連接的角度佈線爲 90°。
透過轉動 DMD 45° 的微鏡鉸鏈軸,可簡化 DMD (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Wintech W4100 高速開發套件
顯示和投影
Pico 顯示器 (≤ 0.47-in)
Full HD DLP4710 晶片組評估模組
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 評估模組
DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter™ Display 2000 評估模組
DLP® LightCrafter Display 2000 評估模組 (EVM) 是一款經濟實惠的緊湊型隨插即用 DLP® 顯示器 EVM,適用於許多超行動和超便攜顯示應用,例如行動投影機、智慧家庭顯示器、AR 眼鏡、家電和機器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 晶片組、光學引擎 (可在此處單獨購買),以及 8/16/24 位元 RGB 並聯視訊處理器介面。請造訪 DLPDLCR230NPEVM 以獲得更高效能的 EVM 選項,該選項具有 1080p 解析度、100 lm 和開箱即用的 Raspberry Pi。請造訪 DLPDLCR160CPEVM (...)
適用於具備 0.16 nHD 之 DLP® LightCrafter™ Display 的 DLP160CP 評估模組
DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD 評估模組 (EVM) 旨在實現微控制器 (MCU) 產生的圖形顯示,且不需具備視訊處理器。這在電器、人機介面、機器人和玩具等工業和個人電子應用中,為平價 DLP 自由形式隨選顯示實作開創了全新的可能性。此 EVM 搭載 DLP160CP 晶片組,包括 DLPC3421、0.16-nHD (360x640) 光學引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供開箱即用的影像產生功能。請造訪 DLPDLCR2000EVM,瞭解使用微處理器驅動 (MPU) 顯示應用的 EVM (不包括 MPU)。
性能顯示器 (≥ 0.47-in)
適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP650TE 評估模組
將 DLP® 產品 DLP650TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.65 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP650TEEVM 提供用於評估 0.65 吋 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。
適用高解析度顯示器控制器的 DLPC7540 評估模組
DLP® 產品 DLPC7540EVM 與 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 結合使用時,可以加快 DLP 4K UHD 系統的原型設計時間。DLPC7540EVM 可提供驅動 0.47 吋 4K UHD 或 0.65 吋 4K UHD 標準數位微型反射鏡元件 (DMD) 的解決方案,同時可使用隨附的 Vx1 介面前端系統進行測試。DLPC7540EVM 和 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 的組合可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式或視訊。
適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP471TE 評估模組
將 DLP® 產品 DLP471TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.47 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP471TEEVM 提供用於評估 0.47 吋 4K UHD DMD 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。
光譜學
TI 硬體工具
DLP650LNIR DMD 評估模組
DLP® NIRscan™ Nano 評估模組
DLP NIRscan Nano 是適用於可攜式近紅外線光譜技術解決方案的精巧電池供電評估模組 (EVM)。NIRscan Nano 搭載 DLP2010NIR 數位微鏡裝置 (DMD),支援藍牙低功耗,可進行手持光譜儀的行動實驗室量測。EVM 整合了 DLP2010NIR DMD、衍射光柵和單一元件偵測器,以取代昂貴的 InGaAs 線性陣列式偵測器設計。使用其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 處理器即可透過行動網路運用雲端資料庫進行即時實驗室等值分析,亦可用於食物或皮膚分析及可穿式健康監測解決方案。開發人員還可以透過創新的 iOS 和 Android (...)
DLP® NIRscan™ 評估模組
DLP NIRscan 是一套完整的評估模組 (EVM),可用來設計高性能、價格合理的近紅外線光譜儀。 這套靈活的工具包含設計人員所需的一切功能,可立即開始開發 DLP 架構光譜儀。 此 EVM 搭載 DLP 0.45 WXGA NIR 晶片組,是首款針對近紅外線 (NIR) 光進行最佳化的 DLP 晶片組。 光譜儀搭載 DLP 技術後,可用於食品、製藥、石油/天然氣及其他新興產業,將能在工廠與現場展現高水準的實驗室性能。進一步了解 Spectroscopy。
電源供應器另售。
合作夥伴硬體工具
Optecks DLP650LNIR DMD 評估模組
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (評估模組和評估板)
The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)
Visitech LUXBEAM 快速系統 NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
軟體
下載適用於您的 DLP 控制器或圖形使用者介面的韌體,以透過序列周邊介面、I2C 或 USB 命令控制您的 EVM。
軟體開發工具
應用軟體及架構
DLP® 控制器 API
計算工具
動態接地投影亮度評估計算機
此 Excel 計算機提供了一個起點,用於估算使用 DLP3021-Q1 數位微鏡裝置 (DMD) 的動態地面投影動畫、標誌或符號的亮度。此計算機考慮了道路照明、路面類型和圖像大小等一般環境條件。該計算機使用這些值來計算圍繞車輛形成的圖像的預估亮度。
AR HUD 機種預算評估計算機
AR HUD 體積估算計算機
計算機協助建立 DMD 繞射圖案和繞射效率模型
韌體
DLPC900 配置及支援韌體
The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)
DLPC350 配置及支援韌體
評估模組 (EVM) 的 GUI
DLP® 顯示和光控制 EVM GUI 安裝程式
The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
軟體開發套件 (SDK)
適用於 LightCrafter™ 系列控制器的 DLP® 進階光學控制 SDK
This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
光學模組
光學模組是一種緊湊的元件,包括 DMD、照明 (LED)、光學元件和相關機械裝置。光學模組需要驅動電子設備來提供電力和視訊,您可以使用 TI 參考設計進行定製,也可以從獨立的第三方公司取得評估平臺。