無線連線設計與開發
使用我們創新且經濟實惠的無線解決方案設計您的產品
TI 開發人員專區
存取並下載所有所需的開發工具,軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。
運用 TI 開發人員專區,一次備齊一切所需。輕鬆取得軟體、範例,訓練及開發工具。無需安裝數 GB 軟體,即可在線上開始評估和開發。
運用專為所用裝置或開發電路板量身打造的內容和工具,精確存取您所需的內容。
最新軟體庫,範例與文件的中央樞紐
Resource Explorer 是一種基於 Web 的工具,用於快速瀏覽和存取必要的軟體和文件。搭配 CCS 雲端後,使用者無需下載及安裝本機軟體,即可在評估硬體上執行範例及示範。
適用於所有設備,易於使用的實作培訓模組
SimpleLink Academy 包含用於所有無線連線 TI LaunchPad™ 開發套件的多個示範和文件。每個模組都逐步介紹我們的軟體開發套件 (SDK) 中的示範,以展示設備的功能。
主題範圍涵蓋無線連線範例和即時作業系統 (RTOS) 基礎知識、多協定作業和進階設備功能,可滿足您的應用需求。
簡化硬體及軟體配置
SysConfig 提供直覺式圖形使用者介面,可用於配置接腳、周邊設備、無線電、軟體堆疊、RTOS 和其他元件。SysConfig 會自動偵測、找出並解決衝突,以加速軟體開發。
其以獨立應用或雲端應用方式作爲 Code Composer Studio 軟體一部分提供。
硬體
探索我們廣泛的成本優化解決方案組合,滿足您的無線連線需求。
使用我們的預認證模組,只需最少的設計工作,就能為您的產品增加無線連線能力
透過將外部元件整合到單一模組中並利用 TI 無線認證,加速上市時間。將周圍的被動元件內部化可簡化您的製造供應鏈和設計工作。每個模組都通過全球主要監管機構的認證,可省去昂貴 RF 設備、工程和投資的需求。
低成本、模組化和開放原始碼硬體生態系統,無需投入大量資源即可快速評估 TI 設備
TI LaunchPad 開發套件旨在讓您透過隨插即用功能輕鬆編程和偵錯。使用符合法規要求的硬體,測試我們可擴充產品組合的所有功能。我們的開發套件可在線上及離線模式無縫運作,可協助您更快地將產品推向市場。
請參閱下方 LaunchPad 生態系統的部分硬體開發工具清單。
與我們的專家合作
SimpleLink 硬體設計審核流程提供一對一接觸的方式,並由主題內容專家協助審查您的設計,提供您寶貴的意見。請遵循簡單的三步驟流程申請審核。
硬體開發工具
Sub-1 GHz、Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和多協定
適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 開發套件
此 LaunchPad™ 開發套件可加快 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R7 無線 MCU 開發速度。軟體支援由 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 軟體開發套件提供。
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
Bluetooth® 低耗能、Matter、Thread 和 Zigbee®
適用於 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 低能耗 MCU 的 CC2340R5 LaunchPad™ 開發套件
此 LaunchPad 開發套件可藉由支援 Bluetooth 5 低耗能 (LE) 及 2.4-GHz 專利通訊協定的 SimpleLink Bluetooth 低耗能 MCU 加快開發速度。軟體支援由 SimpleLink 低功率 F3 軟體開發套件 (SDK) 提供。
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
此 LaunchPad™ 支援 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread,可用它來開始使用 SimpleLink™ 無晶體震盪 BAW CC2652RB 多協定無線 MCU。CC13X2-CC26X2 軟體開發套件 (SDK) 提供軟體支援。
適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 開發套件
這款 LaunchPad™ 用於加快 SimpleLink™ 多重標準 CC2652R7 無線 MCU 的開發,支援 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread。 軟體支援由 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 軟體開發套件提供。
Wi-Fi® 和 Matter
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 雙頻 LaunchPad™ 開發套件 (LAUNCHXL-CC3235S) 特別強調 CC3235S、單晶片安全解決方案,與整合使用者應用程式專用 ARM® cortex®-M4 MCU 的無線微控制器 (MCU),以及執行 2.4GHz 與 5GHz Wi-Fi、網際網路和安全通訊協定的網路處理器。LAUNCHXL-CC3235S 具有板載模擬感測器,提供完整開箱即用體驗及快速開發。此電路板可直接連接至 PC 以與 Code Composer Studio™ 雲端整合開發環境 (...)
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低耗能 BoosterPack™ 外掛程式模組
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗裝置可在搭載執行 Linux® 的處理器主機或執行 RTOS 的 MCU 主機之嵌入式應用中,提供平價、可靠且安全的連線。CC3301 BoosterPack™ 外掛模組 (BP-CC3301) 是一款可輕鬆連接至 TI LaunchPad™ 開發套件或處理器電路板的測試與開發電路板,可快速進行軟體開發。
此套件可用於 3 種配置:
- MCU 和 RTOS 評估:BP-CC3301 + LaunchPad 搭載執行 LP-AM243 等 TCP/IP 的 MCU
- 處理器和 Linux (...)
軟體
SimpleLink SDK 為各種無線通訊協定的開發提供了全面且可移植的軟體套件。
TI SimpleLink SDK 支援各種藍牙設定檔和角色,並提供可作為您的應用起點的範例。TI 始終如一地維護 SDK,以確保其符合最新的藍牙核心規範並獲得認證。
處理器和 MCU 與 TI 軟體的互通性支援最新的 Wi-Fi 連線標準,包括 Wi-Fi 6 (802.11ax)。可輕鬆整合到基於 Linux® 和 RTOS 的系統中,讓您可以放心地連接物聯網設備。
SDK 中的所有範例應用程式 (HTTP、訊息佇列遙測傳輸、Matter、佈建) 都受到多個 IDE (Code Composer Studio™ 軟體和 IAR Embedded Workbench) 和作業系統 (無 OS、TI-RTOS、FreeRTOS) 支援。
TI SimpleLink SDK 支援 Matter、TI 15.4-Stack、Wi-SUN、Amazon Sidewalk 等無線通訊協定和專有通訊協定。動態多協定的並行作業支援低功耗藍牙和 TI 15.4、Zigbee 或專有的 Sub-1 GHz。
軟體開發工具
SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功率 SDK 支援 CC13xx、CC23xx 及 CC26xx 產品系列。這些 SDK 搭配可提供適合開發 Sub-1 GHz 與 2.4 GHz 應用的全方位軟體套件,並在 SimpleLink CC13xx、CC23xx 與 CC26xx 無線 MCU 上支援 Bluetooth® 低耗能、網狀網路、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 型專有與多協定解決方案。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含使用解決方案所需的 CC3220 和 CC3235 可編程的 MCU 驅動程式和文件。它還包含快閃記憶體程式設計工具、用於快閃軟體的命令行工具、配置網路和軟體參數 (SSID、接入點通道、網路設定檔等)、系統檔案,以及使用者檔案 (憑證、網頁等)。此 SDK 可搭配 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 及 CC3235 Launchpad™ 開發套件來使用。
SDK 提供多種支援項目。SDK 中的所有應用範例 (HTTP、MQTT、Matter、佈建等) 皆獲得整合式 Cortex™-M4 與 (...)
TI 15.4 堆疊閘道 Linux 軟體開發套件
The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)
Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
Code Composer Studio 是適用於 TI 微控制器與處理器的整合式開發環境 (IDE)。其包含一組用於開發及偵錯嵌入式應用程式的工具。 Code Composer Studio 可於 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌上型電腦下載。您也可造訪 TI 開發人員專區以在雲端使用此工具。
Code Composer Studio 包含最佳化 C/C++編譯器、原始碼編輯器、專案建立環境、偵錯器、性能評測工具及許多其他功能。直覺式 IDE 可帶領您完成應用程式開發流程的每個步驟。熟悉的工具和介面讓您更容易上手。
Code Composer Studio 結合 (...)
SimpleLink Connect 行動應用程式
SimpleLink Connect 行動應用程式是 Bluetooth® 低耗能應用範例,適合在與執行 SIMPLELINK LOWPOWER SDK 的 CC23XX 裝置搭配運作的行動裝置上使用。此應用程式提供使用者使用 iOS 或 Android 快速組建自己的行動應用程式的基準。提供原始碼,便於客製化。