合作夥伴目錄

合作夥伴目錄

探索可轉變您的下一個設計的合作夥伴關係。

尋找並選擇正確的合作夥伴資源

我們的合作夥伴提供專業的產品和服務幫助您解決問題。請搜尋我們的合作夥伴目錄,找到符合您需求的技術專家並與之聯繫,以加快上市速度。按設計服務、位置、產品專業知識或應用程式來瀏覽、尋找最適合您的合作夥伴。

尋找並選擇正確的合作夥伴資源

查找合作夥伴資源和/或公司

檢視所有合作夥伴資源
尋找資源

為何應使用我們的合作夥伴生態系統?

checkmark

經過審查且獲得核准的專家

聯繫來自 130 多家公司的產業專家,協助您克服開發挑戰

checkmark

全球生態系統

透過遍布世界各地的合作夥伴,您即可與當地專家協作,並獲得設計所需的寶貴資源和服務

checkmark

適用於任何應用實例的資源

無論您的應用為何,我們的合作夥伴都可提供參考設計、設計服務、系統模組、嵌入式軟體等,以協助您加快開發速度

重要合作夥伴

代表在建置新的創新產品,或致力於開發產品和支援我們嵌入式處理器裝置方面,實現創新特選合作夥伴。
開放原始碼硬體和軟體產品讓好點子無限制發揮,進而激發出創新產品的設計靈感

自成立以來,BeagleBoard.org 基金會就特別著重於提供嵌入式運算中開放原始碼軟硬體設計與使用的相關教育和協作。

BeagleBoard.org 社群致力於開發開放原始碼實體運算解決方案,這是幾乎每個產業細分市場發布新產品的基石。

檢視所有 Beagle 產品
SMARC:標準工程師皆知的 OSM:可擴展、焊接的新一代產品

標準外型尺寸可讓客戶針對已知功能集進行建置、建立平台,並將設計快速複製到像閘道器和控制單元這類不同的終端產品類型中。

以無與倫比的清晰度查看您的產品的周邊環境,無需雲端連線即可做出決策

機器視覺、安全攝影機、人數統計和機器人系統都有一個共同點:必須透過電子裝置感知世界並做出決策。透過結合視覺、雷達和其他感測器技術 (連接至微控制器或處理器),我們的合作夥伴正在以令人振奮的方式運用我們的技術實現頂尖智慧。

了解我們的 EdgeAI 技術

硬體合作夥伴

這些特選合作夥伴專注於硬體產品,讓我們能更輕鬆針對需要高速路由、複合式功率需求或射頻 (RF) 合規測試的裝置進行設計。
模組上的系統 (SOM) 可當成簡化設計之電子產品零組件來使用

TQ-Group 針對德州儀器 Arm 型處理器產品組合提供了一系列 SOM,其中包括新推出的 AM67 和 AM67A 裝置,有助於加速上市。

檢視所有 TQ-Group SOM
System on module Development kit
隨插即用類比生態系統能彌補您最愛之處理器的不足

三個合作夥伴生態系統讓成千上萬個感測器和致動器無需焊接即可快速原型化,利用驅動程式和程式庫以比以往更短的時間撰寫能發揮作用的程式碼。

使用無線模組和附帶 Wi-Fi 和 Bluetooth® 板載系統模組製作連線產品

無線連線加上日益增強的處理能力,再加上安全防護功能,即使是電動牙刷等最簡單的電子裝置,也可歸類為 IoT 產品。在新的 IoT 產品中新增 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 並啟用安全無線更新的做法,已成爲客戶日益迫切的需求,所以我們這裡的合作夥伴便協助將這些產品推向市場。

軟體合作夥伴

這些特選合作夥伴專注於軟體產品,使開發在我們的嵌入式處理裝置上執行的軟體變得更加容易,以滿足應用程式的特定需求,例如資安、保全和使用者介面圖形。
在我們的微控制器和處理器上有效率地開發並自信地部署軟體

Green Hills 軟體的安全和保安認證軟體產品、技術和專家服務,使電子製造商能夠高效地開發並自信地部署專用嵌入式軟體,以在車輛、飛機、醫療設備、工業應用、儲存裝置、行動電話等。

檢視所有 Green Hills 產品
設計可搭配單一顯示器或最多三個顯示器運作的自適應、可擴展的圖形使用者介面

為您的智慧型 HMI 產品設計、開發和部署圖形使用者介面 (GUI),首先從可讓您快速入門的硬體和軟體開始進行。當您的 UI 應用程式和運算需求超過 CPU 和 GPU 效能時,測試更高效能的處理器應該很簡單。有了可在跨 3 個處理器系列的 5 個開發套件上開箱並立即執行的 LVDS 面板與 HDMI,您就可以專注於軟體開發及 UI 設計。

Qt AM6x UI 示範
利用 Mathworks 的數學運算軟體加快發現創新和開發的步調

技術運算語言 MATLAB 是用於演算法開發、資料分析、視覺化和數字運算的程式設計環境。Simulink 是圖形化環境,用於多網域動態和嵌入式系統的模擬和模型式設計。

開發平台

硬體和軟體合作夥伴解決方案結合使用時,可有效滿足特定應用程式或市場區隔需求。開發平台是一個工具套件,用於混合及配對合作夥伴產品,使系統的其餘部分更易於整合,進而突顯出您的價值。
使用 HMI 建置 AC 或 DC SECC 時所需的一切

電動車供電設備 (EVSE) 是電動車充電站的產業名詞,其意義相當於加油站為內燃機車輛取得更多燃油。隨著越來越多電動車上路,EVSE 類型通常分為兩個基本類別:AC 充電可用於通勤和長效充電,而 DC 快速充電則適用於長途旅行,加油時間有限。此處所示的電源供應設備充電控制器 (SECC) 以 AM625 處理器為基礎,可執行任一種部署方式。

檢視 EVSE 開發平台
可立即部署的 Arm 型 HMI 系統因其彈性與 Linux 作業系統之故,目前正蓬勃發展中

模組上的系統 (SOM) 可簡化處理器的設計。大多數 SOM 開發套件隨附 LCD 面板,其中部分以 HMI 面板銷售,可於開箱後立即安裝。那麼,既然 CRANK 軟體服務已涵蓋您的需求,爲什麼還要設計您自己的 GUI 並撰寫所有程式碼以部署到您系統中呢?利用這些 SOM 型開發套件及 CRANK,將 HMI 新增至任何工業系統。

打造更智慧化的機器人和更安全的工廠

專門建造系統的硬體和軟體合作夥伴,特別著重在工廠自動化、馬達控制和機器人系統。
TechNexion 的 TRAQ-4VM 是專爲自主移動機器人應用而建置的典型盒裝計算機

建置機器人系統其實相當複雜。身為工程師的您,必須處理感測器資訊以感知機器人周圍的空間、做決策,並移動機器人以完成其任務。CPU 的硬體和軟體整合可從現成的套件開始,同時可以透過分析來掌握決策的細微差別,並控制馬達在避開障礙物的同時能從 A 點移到 B 點。當您準備投入生產時,TRAQ-4VM 是最快速的路徑。

檢視所有 TechNexion 產品
IBV 與 PHYTEC 讓 EtherCAT 軟體變得好用

EtherCAT 是馬達控制與馬達驅動應用中常用的工業乙太網路通訊協定,可將資料從主機處理器傳送至特定應用領域的 MCU,以用於驅動馬達。當處理器確定馬達需要如何移動以達到所需的結果時,會將資料傳送到所有需要協同運作的邊緣裝置。網路和即時控制對於在現代化工廠中可靠且安全地操作機器至關重要,否則從頭開始開發硬體和軟體根本不可行。這就是 IBV 和 PHYTEC 為何能隨時提供協助的原因。

15

國家/地區

130+

合作夥伴

1,000+

產品和服務

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。