產品資訊 API
此 API 回應包含基本產品詳細資料、參數數據,以及有限的品質和可靠性資訊。擷取這些資料集需要多個端點呼叫。
在進行 API 呼叫之前,必須為包含 /NOPB 的產品編號進行 URL 編碼,否則會回應「找不到」錯誤。例如,您必須將 LP2982AIM5-3.3/NOPB 編碼爲 LP2982AIM5-3.3%2FNOPB。
確保編碼處理序沒有換行符號或新分行符號,例如 LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A,因爲這也會導致「找不到」產品錯誤。
預設存取限制
- 配額
- 沙箱:每天 3000 次呼叫。
- 生產:每天 3000 次呼叫。
- 脈衝限制
- 每秒五次 API 呼叫。
如需非標準存取限制,請洽詢 TI。
下載文件以協助您上線。
Product information API 1.0
OAS3
/content/dam/developer-api/product-information-api.yamlOpen API spec for the TI product information API.
Servers