DLP 3D 列印與直接成像產品採用特別設計的紫外線裝置,具備精準的像素控制、靈活資料載入與快速,最適合高速、高精度的數位曝光應用。這些產品支援從樹脂式 SLA 3D 列印到數位曝光應用的 400nm 以下應用,例如 PCB 的雷射直接成像 (LDI)、進階封裝、FPD 與半導體晶圓等。此外也提供第三方支援,讓您迅速開始設計。
設計與開發資源
光學模組
DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
開發板
DLP7000UV DMD 評估板
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP7000UV,是一款 0.7 UV XGA 2xLVDS A 型 DMD,適用於使用 363 – 420 nm 紫外線 (UV) 照明光源的應用。
開發板
DLPLCRC410 評估模組
DLPLCRC410EVM 是一個評估平台,與其他五種 DMD 架構的 EVM 之一搭配使用,可為微影、3D 列印 (SLS 和 SLA)、機器視覺以及標記和編碼等應用展示先進的光學控制。此 EVM 可評估新客戶照明光源、光學元件、演算法和曝光程序,以加快 DLP 技術的潛在評估、客戶學習週期與上市時間。
新產品
UV 產品 (< 400 nm)
0.99 High Speed 2176 x 4096 UV Type A DLP(R) Digital Micromirror Device (DMD)
約略價格 (USD) 1ku | 8900