Visible products (420 to 700 nm)
使用可見波長進行 3D 列印和數位曝光最佳化,以獲得可靠、高精確度、高光學功率與高速效能
設計與開發資源
DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP® LightCrafter™ 單 DLPC900 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建單一 DLPC900 數位微鏡裝置 (DMD) 控制器,允許對 DLPLCR65EVM 和其他相容 DMD EVM 進行可配置控制。配備輸入/輸出觸發器,可方便與攝影機、感測器或其他週邊設備同步。額外的靈活性為工業、醫療、計量、安全、電信和儀器應用提供了多樣化的架構。
對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCRC900EVM 是正確的評估選擇。
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組
此 DLP 評估模組 (EVM) 內建 DLP6500FYE,這是一款 0.65 英吋的 2xLVDS 數位微鏡裝置 (DMD),內含具 7.56-µm 節距的 1920 x 1080 微鏡。與 DLPLCRC900EVM 配對時,使用者可透過高達 9,523 Hz 的 1 位元模式速率掌控像素準確度。
對於需要高度靈活的開發套件,以將 DLP 技術融入各種光源操控應用的設計人員而言,DLPLCR65EVM 是正確的評估選擇。此 EVM 是達成 DLP 高速可見光系列中解析度、光通量和亮度最大化的解決方案的簡單途徑。